Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
Max. 80 °C (176 °F)
-
Prozessdruck
Max. 4 bar bei 20 °C
(Max. 58 psi bei 68 °F)
Anwendungsgebiet
Dipfit CLA111 ist eine Eintaucharmatur für offene Becken, Kanäle und Tanks und eignet sich sowohl für konduktive als auch für induktive Sensoren. Diese lassen sich dank Bajonettverschluss zudem besonders leicht montieren und entfernen. Ihr einstellbarer Flansch sorgt für eine große Flexibilität und macht die Armatur universell einsetzbar. So ist Dipfit CLA111 die zeit- und kosteneffektive Lösung für Ihre Standard-Wasser- und Abwasseraufbereitung.
Dipfit CLA111 ist eine Eintaucharmatur für Leitfähigkeitssensoren in Wasser- und Abwasseranwendungen und Utilities, wie z.B.:
Zulauf von Kläranlagen
Oberflächenwasserüberwachung
Brunnenüberwachung
Dipfit CLA111 ist geeignet für:
Die konduktiven Leitfähigkeitssensoren CLS21/CLS21D
Die induktiven Leitfähigkeitssensoren CLS50/CLS50D
Vorteile
Leichter Ein- und Ausbau des Sensors dank Bajonettverschluss
Flexible Eintauchtiefe dank Verschiebeflansch
Aus umweltkompatiblem Polypropylen-Material
Geringere Kondensation dank Goretex®-Filter
Videos
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information CLA 111
Deutsche Version - 09/2015
Taucharmatur
EN DE 30/09/201501/06/200701/06/1998Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2015
Dateigröße:
830 KB
Dateiname:
TI00135CDE_1315.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Dipfit CLA111 Betriebsanleitung
Deutsche Version - 08/2015
Tauch- und Einbauarmatur für Leitfähigkeitsmessung
EN DE 31/08/201501/06/200701/08/1995Sprache:
Deutsch
Version:
31/08/2015
Dateigröße:
889.6 KB
Dateiname:
BA00135CDE_1315.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information CLA 111
Taucharmatur
EN DE 30/09/201501/06/200701/06/1998Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2015
Dateigröße:
830 KB
Dateiname:
TI00135CDE_1315.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Dipfit CLA111 Betriebsanleitung
Tauch- und Einbauarmatur für Leitfähigkeitsmessung
EN DE 31/08/201501/06/200701/08/1995Sprache:
Deutsch
Version:
31/08/2015
Dateigröße:
889.6 KB
Dateiname:
BA00135CDE_1315.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Mounting instruction for pendoulous suspension of assemblies
Special Documentation
Pendulumverse/Pendulum Frame
for pendulous suspension of assemblies
CPA111,CLA111,CPA510, CYA611EN DE 01/11/1997Sprache:
Englisch
Version:
01/11/1997
Dateigröße:
129.6 KB
Dateiname:
SD038CA2.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Mounting instruction pendulum frame
for pendulous suspension of the assemblies CPA111/CLA111/CPA510/CYA611
EN DE 01/11/1997Sprache:
Englisch
Version:
01/11/1997
Dateigröße:
167.7 KB
Dateiname:
Sd034ca2.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenSprache:
Deutsch
Version:
27/04/2023
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Sprache:
Japanisch
Version:
12/01/2024
Dateigröße:
3.5 MB
Dateiname:
CP01313CJA_0223_1024_Conductivity_sensor_selection_guide.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsSprache:
Englisch
Version:
27/04/2023
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
Ausschreibungstext
Dipfit W CLA111
Industrie-Eintaucharmatur zur Aufnahme der Leitfähigkeitsmesszelle
Sprache:
Deutsch
Version:
30/11/2021
Dateigröße:
22.5 KB
Dateiname:
TTCLA111DE.doc
-