Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Hochohmiges Spezialmesskable für glassfreie (isfet) Elektroden.
Installation
Für Elektroden mit TOP68 Steckkopf und Anschluß über Kabellitzen am Transmitter. Potentialausgleich (PAL) außenliegend über einen Flachstecker oder im Kabel integriert.
Merkmal
- Schwarzes Kabel für non-ex und blaues für ex-Anwendungen.- Drehbarer Steckkopf.
Drehbarer TOP68 Steckkopf für einen einfachen und sicheren Austausch von Elektroden mit Goldkontakten und IP68 Verschraubung. Ausführung für Standard oder Hochtemperatur Applikationen.
Standard : -25°C - 80°CHochtemperatur: 0°C - 130°C
Temperatursensor
Für Elektroden mit oder ohne Temperatursensor.
Ex zertifiziert
Yes (blau)
Anschluss-Schutzart
IP68
Messprinzip
ISFET
Anwendung
Hochohmiges Spezialmesskable für glassfreie (isfet) Elektroden.
Installation
Für Elektroden mit TOP68 Steckkopf und Anschluß über Kabellitzen am Transmitter. Potentialausgleich (PAL) außenliegend über einen Flachstecker oder im Kabel integriert.
Merkmal
- Schwarzes Kabel für non-ex und blaues für ex-Anwendungen.- Drehbarer Steckkopf.
Drehbarer TOP68 Steckkopf für einen einfachen und sicheren Austausch von Elektroden mit Goldkontakten und IP68 Verschraubung. Ausführung für Standard oder Hochtemperatur Applikationen.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .