Sichere Überwachung der Wasserqualität in der Fischzucht
Netilion Smart System für die Aquakultur des Amts für Wald beider Basel
Eine lückenlose Überwachung der Wasserqualität in den Aufzuchtbecken ermöglicht dem Amt für Wald beider Basel, den Fischen optimale Umgebungsbedingungen zu gewährleisten und im Fall von Abweichungen unmittelbar zu reagieren.
Ergebnis
-
Fortlaufende Überwachung der Wasserqualität
-
Direkte Information bei Abweichungen
-
Optimale Wasserqualität für gesunde Fische
-
Diagnoseinformationen zum Instrumentenzustand
-
Datenexport in Excel für Analysen
Herausforderung
Das Amt für Wald betreibt in Giebenach eine Fischzucht mit dem Ziel, ausgestorbene oder gefährdete Fisch- und Krebsarten in den Gewässern des Kantons Basel-Landschaft zu erhalten oder wieder anzusiedeln. Eine Überwachung der Wasserqualität der Aufzuchtbecken hat in der Vergangenheit nur punktuell stattgefunden. Abweichungen von der Sollqualität des Wassers wurden nur spät oder gar nicht erkannt.
Unsere Lösung
Das Netilion Smart System für Aquakulturen SSP200 sichert einen verlässlichen Betrieb in der Aufzucht:
Der digitale, optische Sensor Oxymax COS61D misst schnell und kontinuierlich den Sauerstoffgehalt im Wasser
Ein digitaler Ammonium- und Nitratsensor ISEmax CAS40D misst direkt Nitrat und Ammonium ohne teure Probenaufbereitung, inklusive Druckluftreinigung
Der Mehrkanal-Messumformer Liquiline CM444 sammelt Messinformationen
Ein Modbus Edge Device überträgt die Messdaten in die Netilion Cloud
Eine Smartphone-Anwendung stellt die Mess-, Diagnose- und Alarminformationen direkt dem User zur Verfügung
Diese Lösung gewährleistet, dass die Anlage ständig überwacht wird, auch wenn kein Mitarbeiter vor Ort ist. Durch die Alarmfunktion wird sichergestellt, dass das Personal bei Abweichungen der Wasserqualität unmittelbar informiert wird und so schnell reagieren kann. Informationen über den Instrumentenstatus geben Aufschluss über den Wartungsbedarf und unterstreichen die Verlässlichkeit der angezeigten Messwerte. Die zusätzlich bereitgestellte Druckluftreinigung reduziert den Wartungsaufwand und garantiert gleichbleibende Genauigkeit.
Komponenten
Das Netilion Smart System für Aquakulturen beinhaltet:
Digitaler Sauerstoffsensor Oxymax COS61D
Digitaler Ammonium- und Nitratsensor ISEmax CAS40D
4-Kanal-Messumformer Liquiline CM444
Modbus Edge Device
Netilion Smart Systems App