Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Überwachung Oberflächenwasser

Netilion Smart System in der Gemeinde Baltschieder

Die Gemeinde Baltschieder nutzt das neue Netilion Smart System, um den pH-Wert, die Leitfähigkeit, die Trübung und die Temperatur des Oberflächenwassers des Flusses Baltschieder zuverlässig und kontinuierlich zu erfassen. Dies ermöglicht eine digitale Analyse der Werte, um sicherzustellen, dass jegliche Verunreinigungen im Fluss erkannt und verfolgt werden können.

Baltschiederbach

Wasserqualitäts-Messung im Baltschiederbach

Messumformer Liquiline

Messumformer Liquiline

Ergebnis

  • Fortlaufende Überwachung der Wasserqualität

  • Anzeige der Messwerte auf der Smartphone-App

  • Trend-Anzeige auf dem Smartphone für die letzten 24 Stunden

  • Diagnoseinformationen zum Instrumentenzustand

  • Datenexport in Excel für Analysen und Dokumentation

Philipp Kalbermatten

„Den grossen Vorteil des Systems sehen wir darin, dass die Messwerte kontinuierlich in die Netilion Cloud übertragen werden und einfach vom Arbeitsplatz abgerufen werden können.“

Philipp Kalbermatten
Gemeinde Baltschieder

Herausforderung

Bisher lagen der Gemeinde Baltschieder keine durchgängigen Informationen über bestimmte Paramter der Wasserqualität des Baltschiederbachs vor. Dadurch konnten Verschmutzungen oder natürliche Effekte nicht oder nicht rechzeitig erkannt und entsprechend darauf reagiert werden.

Benötigt wurde ein zuverlässiges Überwachungssystem ohne grossen Unterhalt- und Installationsaufwand.

Lösung

Das Netilion Smart System für Oberflächenwasser sichert eine verlässliche Erfassung der von der Gemeinde gewünschten Qualitätsparameter:

  • Trübung: Der smarte Turbimax CUS52D Sensor misst Trübung und ermöglicht einen wartungsarmen Betrieb.

  • Leitfähigkeit: Der Condumax CLS21D ist ein robuster sowie präziser Leitfähigkeitssensor für alle Prozess- und Umweltanwendungen.

  • pH: Der Orbisint CPS11D ist ein langlebiger und wartungsarmer digitaler Allrounder für die Prozess- und Umwelttechnologie.

Diese Wasserqualitätsmessungen werden zunächst von dem Mehrkanal-Messumformer Liquiline CM444 erfasst. In einem zweiten Schritt werden die Messdaten mit einem Modbus Edge Device in die Netilion Cloud übertragen und so in der Netilion Smart System App bereitgestellt. Diese Smartphone-Anwendung stellt dem User zudem Diagnose- und Alarminformationen direkt zur Verfügung.

Komponenten

Dieses Netilion Smart System umfasst:

  • Trübungssensor Turbimax CUS52D

  • Leitfähigkeitssensor Condumax CLS21D

  • Digitaler pH-Sensor Orbisint CPS11D

  • 4-Kanal-Messumformer Liquiline CM444

  • Modbus Edge Device

  • Netilion Smart Systems App