Lagerung und Verteilung verursachen in den Prozessen der Öl- und Gasindustrie einen bedeutenden Wettbewerbsdruck. Aufgrund dieser starken Konkurrenz, die auf dem Markt besteht, spielt die Anlageneffizienz eine so wichtige Rolle wie nie zuvor. Einerseits muss die Tankkapazität optimiert und andererseits der Lagerbestand strikt überwacht werden. Gleichzeitig ist die Optimierung der Verlade- und Transferprozesse erforderlich. Doch mit diesen Erfordernissen sind auch erhöhte Risiken für Betreiber und Umwelt verbunden, sodass der Gewährleistung der Betriebssicherheit ebenfalls entscheidende Bedeutung zukommt. Das Endress+Hauser Portfolio ermöglicht einfache, sichere Vorgänge mit optimaler Leistung.
Schlüsselfaktoren
75%
der Welttankerflotte befinden sich im Eigenbesitz. Zusätzlich wird im Naturgastransport- und -lagerungsnetzwerk fast alles über zwischenstaatliche Pipelines im Eigentum von mindestens 70 bis 80 Unternehmen an über mehrere hundert Untergrund-Lagerungsanlagen transportiert. Als Ergebnis stellt die Lagerung und der Transport ein Labyrinth dar, das strenger Inspektionen, Konformitätsnormen und Vorschriften bedarf.
Mehr Sicherheit für Ihre Lager- und Verteilbereiche
Lagerung und Verteilung
Überwachen Sie Ihren Tank zuverlässig, und verhindern Sie gefährliche Überfüllungen mit einem intelligenten, eigenständig arbeitenden System.
Gestalten Sie Ihre Transaktionen effizienter, zuverlässiger und sicherer mit Schiffsverlademesssystemen für den eichpflichtigen Verkehr.
Sichere Lkw- oder Güterwaggonbe- und -entladeanwendung mit Messsystemen für den eichpflichtigen Verkehr.
Genaues Bunkern: direkte Massemessung ohne Volumenumrechnung – plus höhere Sicherheit durch Einzelgeräte und Gesamtmesssysteme mit Verplombung zum Schutz vor unabsichtlicher Manipulation.
Genaue und sichere Messungen im eichpflichtigen Verkehr
Bei Be- und Entladevorgängen kann es zu Disputen hinsichtlich Quantität und Qualität kommen. Solche Situationen lassen sich durch den höheren Grad an Präzision und Transparenz, wie sie zertifizierte Messlösungen für den eichpflichtigen Verkehr bieten, ganz einfach vermeiden.
Unsere Kompetenz im Feld
Die Endress+Hauser Coriolis-Durchflussmessgeräte sind sowohl hochgenau als auch extrem zuverlässig und können zahlreiche Parameter messen – bei minimaler Instandhaltung und Nachkalibrierung. Die Transferkapazität lässt sich durch garantierte Prozesstransparenz, -genauigkeit und -sicherheit steigern.
- Erhöhen Sie Ihre Umschlagsmengen – größere Messgeräte machen es möglich
- Sorgen Sie für mehr Sicherheit bei Verladevorgängen – durch eine höhere Toleranz gegenüber Luft- und Gasanteilen als bei mechanischen Messgeräten
- Steigern Sie die Anlagenleistung und -effizienz
- Erreichen Sie langfristig betriebliche Exzellenz und das direkt von Anfang an mit unserem Inbetriebnahmemanagement
Zuverlässige Messung von Bunkerkraftstoffen
Fehleranfällige Volumen-zu-Masse-Umrechnungen und Lufteinschlüsse im Kraftstoff können die Messung von Bunkerkraftstoffen zu einem teuren und unsicheren Prozess machen.
Unsere Kompetenz im Feld
Ersetzt man traditionelle Vorgehensweisen zur Mengenmessung durch Messsysteme für Bunkerkraftstoffe, wie z. B. ein Endress+Hauser Coriolis-Durchflussmessgerät, kann dies zu deutlich mehr Transparenz führen. So lassen sich beispielsweise während der Verladung mehrere Prozessparameter über eine Schalttafel gleichzeitig überwachen. Außerdem werden Lufteinschlüsse beim Entleeren des Tanks in der Messung korrigiert.
- Steigern Sie die Rentabilität
- Verbessern Sie die Messergebnisse
- Gewährleisten Sie Vertrauen zwischen Käufern und Lieferanten
Optimierte Überfüllsicherung in Lagertanks
Wenn es um brennbare oder petrochemische Produkte geht, können Tanküberfüllungen ein erhöhtes Risiko und eine beträchtliche Gefahr darstellen. Überfüllsicherungssysteme spielen eine entscheidende Rolle bei der Minderung solcher Risiken.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser ist eine Partnerschaft mit Rockwell Automation eingegangen, um ein vorkonfiguriertes Lösungspaket mit unabhängigem Sicherheitszertifikat für den gesamten Sicherheitskreis der Instrumentierung – vom Messen, Steuern und Regeln bis hin zur Korrektur von Elementen – zu entwickeln. Die Lösung entspricht den in der Industrie geltenden Best Practices und erfüllt die Normen API 2350 und IEC 61511.
- Steigern Sie die Zuverlässigkeit, und reduzieren Sie das Betriebsrisiko
- Optimieren Sie die Engineering- und Inbetriebnahmezeiten
- Sparen Sie Instandhaltungskosten mithilfe von Heartbeat Verifikation, der Geräteverifikation und/oder unseren Services für Wiederholungsprüfungen
Vielseitiges, effektives Terminalmanagement
Die Entwicklung des Marktes, der starke Wettbewerb, dazu sich stetig ändernde Gesetze und Auflagen sowie soziale und ökologische Veränderungen tragen dazu bei, dass der Bedarf nach Terminalautomatisierung kontinuierlich steigt.
Unsere Kompetenz im Feld
Von Verladebuchten für den Transport per Straße, Schiene, Frachter und Schiff bis hin zu Depots und Terminals – Endress+Hauser bietet Automatisierungssysteme für Standorte jeder Größe und alle Anwendungen. Das schließt auch die Verwaltung von Prozessteilsystemen und den Anschluss an Business-Systeme ein.
- Reduzieren Sie Installations-, Betriebs- und Instandhaltungskosten
- Nutzen Sie API- und MID-konforme Metering Skids für den eichpflichtigen Verkehr
- Sorgen Sie für mehr Genauigkeit, um bessere Volumen- und Massemessungen zu erzielen
Vorteile
Wir optimieren unsere Prozesse kontinuierlich und nutzen innovative Technologien, die es uns ermöglichen, die Grenzen der Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik immer weiter zu verschieben. Kunden finden bei uns sichere und effiziente Lösungen, von denen sie profitieren.
Schlüsselfaktoren
<5 min
werden für die Überprüfung von 16 Tanks benötigt
Schlüsselfaktoren
17+
Jahre Einhaltung von Normen zur funktionalen Sicherheit wie der IEC 61508 (Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit)
Schlüsselfaktoren
24/7
ist die Transparenz, die Sie mit unseren Bestandsüberwachungslösungen erhalten
Wie wir Sie unterstützen
Von der präzisen und effizienten Silo- und Tankstandmessung bis hin zu hochgenauer Automatisierungstechnik für den eichpflichtigen Verkehr und Tankterminals: Endress+Hauser bietet eine umfassende Palette an Technologien und Installationen, die in Kombination mit skalierbaren Software-Paketen einheitliche Betriebs- und Sicherheitskonzepte ermöglichen, durch die eine hohe Leistung und gleichzeitig einfache und sichere Vorgänge gewährleistet werden.
- Konformität mit international anerkannten Normen und Empfehlung wie z. B.: API, OIML, SIL, IP, NORSOK, NACE
- Produktserien zertifiziert nach Ex-Schutz-Normen wie: ATEX, FM, TIIS, Safety by Design
- Hochmoderne Technologien (IEC 61508 SIL 2 und bis zu SIL 3 für homogen-redundante Anwendungen)