Gleichgültig, ob es sich um eine Neuanlage oder um ein Modernisierungsprojekt handelt - die Auswahl und Auslegung der richtigen Instrumentierung ist sowohl für lebensmittelverarbeitende Betriebe als auch für Anlagen- und Maschinenbauer eine große Herausforderung. Die Unternehmen müssen die neuesten Entwicklungen und Vorschriften im Hinblick auf hygienische Bauform, Lebensmittelsicherheit und Qualität berücksichtigen. Der erfolgreiche Abschluss solcher Projekte sowie die Einhaltung der Projektziele und -zeitpläne erfordern ein hohes Maß an Industrie- und Anwendungskenntnissen.
Schlüsselfaktoren
30 - 40%
Verringerung der Kosten für Ersatzteillagerung.
Konzept
Die Einbeziehung aller Teilnehmer zum richtigen Zeitpunkt ist eine wesentliche Bedingung für den erfolgreichen Ablauf eines Projekts bis zu seinem Abschluss. Insbesondere zu Beginn sind eine professionelle Kommunikation und Durchführung entscheidend.
Unsere Kompetenz im Feld
Klare Richtlinien zwischen allen Partnern, vom Projektinhaber zum Systemhersteller, sorgen für einen reibungslosen Projektablauf.
Planung
Auswahl und Auslegung der richtigen Messgeräte erfordern eine beachtliche Menge an Zeit und Ressourcen in der Planungsphase.
Unsere Kompetenz im Feld
Reduzieren Sie die Komplexität deutlich durch Standardisierung des Instrumentierungsumfangs, wodurch noch mehr Potential freigesetzt wird:
- Kürzere Produkteinführungszeiten
- Einsparung laufender Betriebskosten
- Höhere Anlagenverfügbarkeit und höhere OEE durch Nutzung unserer Cloud-basierten digitalen Services
Realisierung
In der Realisierungsphase sind Erfahrung im Projektmanagement und umfassende Produktkenntnis der Schlüssel zur erfolgreichen Bewältigung der Komplexität des Projekts.
Unsere Kompetenz im Feld
Sie können sich auf unsere Erfahrung im Projektmanagement sowie unser umfassendes Produktportfolio und unsere Kompetenz im Bereich Planungstools verlassen. Als Komplettlieferant sind wir in der Lage, die Komplexität Ihres Projektes zu verringern und sowohl das Budget als auch den Zeitplan einzuhalten.
- Verringern Sie den Aufwand und sorgen Sie für eine erfolgreiche Projektumsetzung dank Softwaretools wie dem Applicator.
Inbetriebnahme
Die ordnungsgemäße Inbetriebnahme der Prozessinstrumentierung ist von entscheidender Bedeutung für das Management kritischer Faktoren wie Zeit, Ressourcenverfügbarkeit und Zugang zu spezifischen Fähigkeiten während des Produktionsanlaufes.
Unsere Kompetenz im Feld
Die erfahrenen Servicetechniker von Endress+Hauser und eine geringere Gerätevarianz gewährleisten eine fehlerfreie Installation, verringern die Inbetriebnahmezeit um bis zu 50 Prozent und minimieren den Schulungsaufwand für Ihre eigenen Techniker und Ihr Wartungspersonal.
- Entdecken und nutzen Sie unsere Kompetenz in der Inbetriebnahme von Messgeräten
Betrieb
Wir unterstützen sie auch im Alltagsbetrieb Ihrer Anlage. Wenn es um Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit geht, wird die Kalibrierung immer wichtiger.
Unsere Kompetenz im Feld
Mit unserer vollständig rückführbaren Kalibrierung - vor Ort oder in unseren Kalibrierlaboren - erreichen wir den höchsten Zuverlässigkeitsgrad und stellen Präzision und Genauigkeit Ihrer Messungen sicher.
- Sorgen Sie mit unserem Instandhaltungs- und Kalibrierservice für die gleichbleibende Qualität Ihrer Messgeräte.
Vorteile
Wir möchten Sie bei der erfolgreichen Umsetzung von Neubau- oder Modernisierungsprojekten unterstützen. Eine professionelle Zusammenarbeit in allen Projektphasen schafft Vertrauen - und genau das ist der Schlüssel zum Erfolg. Unsere Industrie- und Anwendungsexperten sowie unsere Fachkompetenz im Bereich der Gerätestandardisierung in Großprojekten weltweit sorgen dafür, dass Ihnen exakt der Support zur Verfügung steht, den Sie benötigen.
Schlüsselfaktoren
50 %
Verkürzung der Inbetriebnahmezeiten durch erfahrene Techniker und Gerätestandardisierung.
Schlüsselfaktoren
30 %
Verkürzung der Projektzeit durch Minimierung der Komplexität und Einsatz von speziell entwickelten Software-Tools.
Schlüsselfaktoren
30-40 %
Weniger Weiterbildungs- und Schulungsbedarf dank Gerätestandardisierung und intuitiver Bedienung der Geräte.
Zuverlässiger Partner
Vertrauen Sie daher auf Endress+Hauser, wenn es um die Gerätestandardisierung geht - wir kennen uns mit den Prozessen, Risiken und Herausforderungen aus. Unsere Industrie- und Anwendungsexperten verstehen die stetig zunehmenden Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, was Hygienevorschriften, Lebensmittelsicherheit und -qualität anbelangt.
Unser Servicespektrum umfasst:
- Alles aus einer Hand - ein Komplettanbieter für alle relevanten Prozessinstrumentierungsparameter in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Erfahrung mit Großprojekten, inklusive Koordination mit Generalunternehmern, Maschinen- und Anlagenbauern und Unterauftragnehmern
- Weniger Projektkomplexität und Risiken
- Hohes Maß an Industrie- und Anwendungskompetenz weltweit