Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Sensoren für die Chemieindustrie

Modernste Sensoren für Chemieanlagen gewährleisten genaue Messungen, erhöhen die Betriebseffizienz und verringern die langfristigen Wartungskosten

Polymerisationsanlage

Veraltete Technologien können sowohl die Produktionsprozesse als auch die Verfügbarkeit beeinträchtigen. Ältere Messtechnologien, bei denen mechanische Komponenten zum Einsatz kommen, sind weniger genau und erfordern einen höheren Wartungsaufwand als moderne Alternativen, um die Produktion aufrechtzuerhalten. Wenn Sie heute in den Austausch Ihrer veralteten mechanischen Geräte durch innovative Sensortechnologie investieren, zahlt sich das auf lange Sicht aus – und zwar in Form von Produktivitätssteigerungen und Einsparungen bei den Wartungskosten.

Schlüsselfaktoren

250.000

US-Dollar Verlust

bei einem Stillstand Ihres Olefin-Prozesses aufgrund veralteter mechanischer Messtechnologie (Schätzwert von Branchenexperten)

Viskositätsmessung bei der Polymerisation mit Promass I ©Endress+Hauser
Einblicke

Effiziente Viskositätsmessung bei der Polymerisation

Die Viskosität ist eine entscheidende Stoffeigenschaft und ein grundlegender Messparameter bei der Steuerung des Polymerisationsprozesses. Als Messgröße kann sie zudem zur Überwachung der Produktqualität herangezogen werden. Ältere Viskositätsmessgeräte mit mechanischen Komponenten erfordern eine regelmäßige Wartung, um die Sauberkeit der Filter und eine laufende Produktion sicherzustellen.

Unsere Kompetenz im Feld

Das Coriolis-Durchflussmessgerät Promass I von Endress+Hauser bietet zahlreiche Vorteile gegenüber älteren mechanischen Geräten und gewährleistet maximale Leistung zu reduzierten Betriebskosten.

  • Das Gerät kommt ganz ohne Filter aus, wodurch sich, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Prozessperformance und -sicherheit, beträchtliche Zeit- und Kosteneinsparungen bei der Wartung ergeben
  • Optimieren Sie die Produktqualität mit einer einzigen Messstelle. Multivariable Inline-Messung von Durchfluss, Dichte, Temperatur und Viskosität
  • Minimieren Sie Druckverluste dank gerader Einrohr-Bauform
Liquiline Control CDC90 für die automatische Reinigung von pH-Sensoren ©Endress+Hauser
Einblicke

Verlängerung der Lebensdauer des Sensors

Eine regelmäßige pH-Messung des kontaminierten Olefin-Quenchwassers hilft, Fouling am Boden der Quenchkolonne weitgehend zu vermeiden. Allerdings müssen die Sensoren mindestens jeden zweiten Tag gereinigt werden, was eine zeit- und arbeitsintensive Aufgabe ist. Werden diese Reinigungsintervalle nicht eingehalten, kann ein Austausch des Sensors alle zwei Wochen erforderlich sein.

Unsere Kompetenz im Feld

Der Liquiline CDC90 von Endress+Hauser verlängert die Lebensdauer Ihres Sensors um mehr als das Dreißigfache.

  • Sparen Sie Zeit durch Reinigung und Kalibrierung direkt im Prozess – ganz ohne Ausbau der Elektrode
  • Steigern Sie die Wirtschaftlichkeit dank Selbstdiagnosesystemen wie z. B. Sensorzustandsprüfungen
  • Erhöhen Sie die Sicherheit von Mitarbeitern und Prozessen, da jeder Umgang mit kontaminiertem Wasser entfällt
Chemische Anlage ©Fotolia
Einblicke

Verhindern Sie ungeplante Stillstandszeiten

Der Einsatz von veralteten magnetischen Füllstandsmessgeräten in der Olefinfraktionierung bei hohen Umgebungstemperaturen kann die Sicherheit beeinträchtigen und zu unzuverlässigen Messungen führen. Durch einen zu hohen Temperaturanstieg kann es zudem zu ungeplanten Stillständen kommen.

Unsere Kompetenz im Feld

Durch den Levelflex FMP51 mit geführtem Radar behalten Sie stets die Kontrolle über Ihren Fraktionierungsprozess.

  • Kontinuierliche Füllstandsmessung nach dem Laufzeitprinzip für zuverlässige Messungen bei hohen Temperaturen
  • Vermeidung von ungeplanten Stillständen durch die Erkennung von Fehlalarmen, die das Risiko eines blockierten Geräts darstellen
  • Erhöhte Sicherheit durch ein zweites an das sicherheitstechnische System (SIS) angeschlossenes Messgerät

Vorteile

Mit mehr als 60 Jahren Anwendungs-Know-how in der Chemieindustrie steht der Name Endress+Hauser für langjährige Partnerschaften mit unseren Kunden. Wir haben stets Ihre Vorteile vor Augen und stellen sicher, dass Sie jederzeit die notwendige Unterstützung zur Optimierung Ihrer Prozesse erhalten – von der Auswahl des richtigen Sensors bis zu kompletten Wartungskonzepten. Unsere weltweiten Service- und Vertriebsmitarbeiter stehen Ihnen auch in Ihrer Region zur Seite. Sie sind zuverlässige Experten und bilden die Basis für Ihren Erfolg.

Schlüsselfaktoren

13.000

Mitarbeiter weltweit

Schlüsselfaktoren

Bis zu 130.000 €

Kostenersparnis pro Jahr bei der Wartung Ihrer pH-Elektrode, wenn unser automatisiertes Liquiline-Reinigungs- und Kalibriersystem eingesetzt wird (basierend auf zehn Messstellen in Ihrer Anlage)

Schlüsselfaktoren

Mehr als 650.000

erfolgreich installierte Coriolis-Durchflussmessgeräte

Zusammenfassung

Wie wir Sie unterstützen

Unabhängig vom Prozess in der Chemieindustrie oder der jeweiligen Anwendung können Sie mit der neuesten Generation von Endress+Hauser-Sensoren Ihre Produktivitäts- und Kostenziele erreichen, da sie zuverlässige Messungen sicherstellen und die Wartungs- und Ausfallzeiten während der Kalibrierung und Wiederholungsprüfungen reduzieren. Darüber hinaus stehen unsere Vertriebs- und Service-Teams weltweit für einen umfassenden Support zur Verfügung – von der Auswahl der passenden Sensoren, um veraltete Geräte zu ersetzen, bis hin zum Entwurf von kundenspezifischen Wartungskonzepten.

  • Sichere Reinigung und Kalibrierung direkt im Prozess sowie Selbstdiagnose und einfache Wiederholungsprüfungen durch intelligente Messgeräte mit integrierter Heartbeat Technology
  • Erweiterte Diagnosen zur Vermeidung von ungeplanten Anlagenstillständen
  • Direkt verfügbare mobile Felddaten mit RFID-Tags für einen schnellen Zugriff auf Anlageninformationen
  • Einheitliche Plattformen in Messumformern zur Unterstützung eines zuverlässigen, effizienten Wartungskonzeptes
  • Geeignete Geräte mit Eigensicherheit und hoher Genauigkeit liefern zuverlässige Daten und gewährleisten Prozesssicherheit

Endnoten

Ähnliche Artikel

Entdecken Sie weitere interessante Artikel