Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Hohe Prozesssicherheit und Produktqualität – permanente Prozessüberwachung in Echtzeit. Erhöhte Prozesseffizienz – kontinuierliche Messung und schnelle Ansprechzeit. Hohe Verfügbarkeit – wartungsarm. Integrierte Druck‐ und Temperaturmessung. Verschiedenste Ex‐Zulassungen erhältlich.
2‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Drucktasten Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich USB‐ oder RS232‐Schnittstelle
Ausgänge
2 Ausgänge: 4‐20 mA (passiv)
Eingänge
Keine
Energieversorgung
DC 8…28 V
Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, UL C/US Cl. I
Andere Zulassungen und Zertifiikate
Kalibrierung NAMUR
Messprinzip
MEMS coriolis
Produkt‐Headline
Das Gerät für die kontinuierliche Gasdichtemessung direkt im Prozess. Hochgenaue Dichte ‐ und Konzentrationsmessung nicht korrosiver, brennbarer oder nicht brennbarer Gase und Gasgemische.
Messaufnehmer‐Features
Hohe Prozesssicherheit und Produktqualität – permanente Prozessüberwachung in Echtzeit. Erhöhte Prozesseffizienz – kontinuierliche Messung und schnelle Ansprechzeit. Hohe Verfügbarkeit – wartungsarm. Integrierte Druck‐ und Temperaturmessung. Verschiedenste Ex‐Zulassungen erhältlich.
Nanomass
Safety Instructions
Cl.I, Div.1, Zone 0 for IS (Ex i Intrinsically safe version)
Englische Version - 04/2016
New version available in English
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas classified according to the National Electrical Code (NEC) and
Canadian Electrical Code (CEC)
Nanomass
Safety Instructions
Cl.I, Div.1, Zone 0 for IS (Ex i Intrinsically safe version)
Sicherheitshinweise (XA)
Englische Version - 04/2016
New version available in English
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas classified according to the National Electrical Code (NEC) and Canadian Electrical Code (CEC)
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .