Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Instrumentierung für einen sicheren und zuverlässigen Kohlenstoff-Abscheidungsprozess
Scheiden Sie CO₂-Emissionen ab und rüsten Sie bestehende Anlagen gleichzeitig mit moderner Prozessinstrumentierung nach
Überblick
Innovatives Verfahren zur Kohlenstoffabscheidung durch Aminabsorption
Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlendioxid (Carbon Capture, Usage and Storage, CCUS) leistet einen entscheidenden Beitrag zur Verkleinerung des CO₂-Fußabdrucks von Industrieanlagen. CCUS wird zur Abscheidung von CO₂-Emissionen bei Kraftwerken und Fabriken eingesetzt, die mit fossilen Energieträgern betrieben werden. Anlagen zur Kohlenstoffabscheidung können in vorhandenen Kraftwerken, Industrieanlagen und zentralen Hubs nachgerüstet werden. Dies minimiert Stillstandszeiten und maximiert den erwünschten Effekt in energieintensiven Branchen wie Zement, Stahl, Raffinerien und Chemie. Entdecken Sie unsere fortschrittliche Messtechnik. Mit ihr können Sie die Herausforderungen der Kohlenstoffabscheidung meistern und Ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen.
Optische Analyse
Optimieren Sie Ihren Kohlenstoff-Abscheidungsprozess mit optischer Analyse
Die führende Technologie zur Kohlenstoffabscheidung ist die chemische Absorption auf Basis von Aminlösungsmitteln. Bei diesem Prozess müssen mehrere Herausforderungen bewältigt werden, beispielsweise Aminverluste, Degradationsprozesse und unzureichende Energieeffizienz, die zu einer geringeren Rentabilität führen. Raman-Analysatoren von Endress+Hauser ermöglichen es, die Qualität des für die CO₂-Abscheidung verwendeten Lösungsmittels in Echtzeit zu überwachen. Diese Analysatoren bieten folgende Vorteile:
Wegfall mühsamer Offline-Analysen
Vorhersage von Gesamt-CO₂- und Aminkonzentration bei wechselnden Prozessbedingungen
Überwachung von Schwankungen bei der Qualität und Degradation von Lösungsmitteln, um Verluste zu verringern
Vermeiden Sie eine Überlastung des Verdampfers durch präzise Füllstandsmessung
Eine typische Prozesseinheit besteht aus Kontaktorkolonne (Absorption) und Regenerationskolonne (Destillation). Als Voraussetzung für einen stabilen Betrieb muss der Füllstand in diesen Kolonnen ständig effektiv geregelt werden. Um eine Überlastung des Verdampfers zu vermeiden, kommt es darauf an, einen konstanten Füllstand und einen gleichmäßigen Durchfluss mit hohem Amingehalt aufrechtzuerhalten. Die Technik mit geführtem Radar bietet eine genaue Füllstandsmessung mit folgenden Vorteilen:
Zuverlässige Messung, auch bei wechselnden Produkt- und Prozessbedingungen
Wartungsfrei: keine beweglichen Teile
Einfache Inbetriebnahme und Diagnose mittels HistoROM-Datenmanagement
Schützen Sie die Qualität von Aminlösungsmitteln und den Wirkungsgrad von Wärmetauschern durch Temperaturregelung
Bei der Kohlenstoffabscheidung auf Basis von Aminlösungsmitteln ist es sehr wichtig, dass die Temperatur ständig genau gehalten wird. Wenn die Temperaturunterschiede zwischen dem Rauchgas und dem in die Kontaktorkolonne eintretenden Aminstrom die festgelegten Grenzwerte überschreiten, kann dies zu Gaskondensation, Schaumbildung und Verlusten führen. Zudem muss die Temperatur an den Wärmetauscherwänden verlässlich überwacht werden, um Verschmutzungen zu erkennen und die Zuverlässigkeit zu verbessern. Die Temperaturmessung in der Regenerationskolonne sorgt für eine gleichbleibend gute Aminqualität und verhindert Degradationsprozesse. Unsere Instrumentierung bietet:
Flexible Konstruktion mit Standard-Anschlussköpfen nach DIN-Norm
Extrem kurze Ansprechzeit dank spezieller Schutzrohrspitze
iTHERM StrongSens: unübertroffene Vibrationsfestigkeit (> 60 g) für besonders hohe Anlagensicherheit
iTHERM QuickSens: sehr kurze Ansprechzeiten (t90s: 1,5 s) für optimale Prozesssteuerung
Hochpräzise Wandtemperaturmessung mit kundenspezifischer Wärmeschutzummantelung
Verbessern Sie die Prozesseffizienz durch zuverlässige Wasserqualität
Eine optimale CO₂-Abscheidung erfordert eine präzise Regelung des pH-Werts bei der Aminwäsche. Nur so kann eine maximale CO₂-Absorption sichergestellt werden. Die Qualität des Wassers, das für die Herstellung einer Aminlösung verwendet wird, ist entscheidend für die Effizienz des Anlagenbetriebs. Deionisiertes oder destilliertes Wasser verhindert Probleme wie Schaumbildung, Korrosion und Verstopfung und sorgt für einen wartungsfreien Betrieb. Unser auf der Memosens-Technologie basierender Wasserqualität-Analysator bietet folgende Vorteile:
Induktive Kopplung von Kabelsensor und Kabel zur Energie- und Datenübertragung in rauen Umgebungen
Digitale Memosens-Technologie für alle relevanten Sensor- und Prozessdaten
Verbessertes Sensordesign gegen Vergiftung der Referenz
Spezielles Elektrolytgel für maximale chemische Beständigkeit
Stellen Sie sicher, dass der Amindurchfluss genau gemessen wird
Um die Prozesseffizienz im Kohlenstoff-Abscheidungsprozess überwachen und steuern zu können, muss der Durchfluss gemessen werden. Eine zu starke Zirkulation kann zu erhöhtem Brennstoffverbrauch, Überschreitung der Verdampfer-Kapazität und zu Aminverlusten führen. Die multivariable Durchflussmesstechnik bietet:
Erhöhte Anlagensicherheit und Datenintegrität dank Heartbeat Technology
Erstklassige Diagnose – entwickelt nach IEC 61508
Multivariable Messung – Massen- und Volumenstrom, Dichte, Temperatur, Erkennung von mitgeführtem Gas
Kompakte Installation – keine Anforderungen an Ein- und Auslaufstrecken
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .