Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Moderne Prozessinstrumentierung für die Kohlendioxidnutzung
Optimieren Sie Ihren CO₂-Nutzungsprozess mit innovativer Messtechnik
Überblick
Umwandlung von CO₂ in kostbare Produkte
Kohlendioxid wird zunehmend als wichtige Ressource mit erheblichem wirtschaftlichem Potenzial erkannt. Die Umwandlung von Kohlendioxid in Produkte steckt zwar noch in den Anfängen, bietet aber einen vielversprechenden Weg zur Verringerung der Treibhausgasemissionen und zur Abschwächung des Klimawandels. Das abgeschiedene CO₂ kann zur Herstellung von Kraftstoffen, Karbonaten, Polymeren und anderen Chemikalien verwendet werden und trägt damit zu einer Kreislaufwirtschaft bei. Profitieren Sie von unserem fundierten Fachwissen und unserem breit gefächerten Produktportfolio, um Ihre CO₂-Nutzung zu steigern.
Optische Analyse
Sichere Kontrolle der CO₂-Qualität durch laserbasierte Analyse
Komprimiertes CO₂ ist ein vielseitiges Produkt, dessen Einsatzmöglichkeiten von kohlensäurehaltigen Getränken bis hin zur chemischen Produktion reichen. Die Aufrechterhaltung einer hohen CO₂-Reinheit ist für die Leistung, Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Anlagen erforderlich. Darüber hinaus ist eine genaue CO₂-Analyse für die Überprüfung von Emissionsgutschriften erforderlich. Die Echtzeitüberwachung von Verunreinigungen gewährleistet eine gleichbleibende Produktqualität und Prozessoptimierung. Unsere TDLAS- und QF-Analysatoren bieten:
Niedrige Gesamtbetriebskosten durch minimale Wartung, keine beweglichen Teile und kein Verbrauchsmaterial
Zuverlässig auch in rauen Umgebungen
Hohe Reaktionsgeschwindigkeit
Online-Validierungsoptionen für die Leistungsüberprüfung von Analysegeräten
Da der Druck in den Bohrlöchern und die Produktion abnehmen, wird die Tertiäre Ölgewinnung (Enhanced Oil Recovery – EOR) für die Maximierung der Ölförderung und die Verlängerung der Lebensdauer der Ölfelder unerlässlich. CO₂ mit Lagerstättendruck wird in dichter Phase (Gas mit flüssigkeitsähnlichen Eigenschaften) injiziert und kann sich mit dem Öl vermischen. Durch die Vermischung mit dem Öl verringern sich die Viskositätsbarrieren und es wird eine weitere Ölgewinnung ermöglicht. Unser Hochdruck-Massedurchflussmessgerät bietet folgende Vorteile:
Maximale Sicherheit und Beständigkeit gegen Spannungsrisskorrosion
Prozessdruck bis PN 250 (Class 1500)
Kontinuierliche Geräteverifizierung mit Heartbeat Technology
Optimierung der Durchflussmessung bei der Herstellung synthetischer Kraftstoffe
Synthetische Kraftstoffe werden aus grünem Wasserstoff und CO₂ synthetisiert, um flüssige oder gasförmige Kraftstoffe zu bilden. Wasserstoff, hergestellt aus erneuerbarer Energie, combiniert mit CO2, dass aus industriellen Prozessen abgeschieden wird. Der Produktionsprozess umfasst komplexe Durchflussschleifen in verschiedenen Phasen, in denen sich die Vortex-Durchflussmesstechnik auszeichnet und Folgendes bietet:
Multivariable Messung: optionale Kompensation von Druck, Temperatur und Trockenheitsanteil
Steigerung der Milchproduktion mit präziser CO₂-pH-Regelung
Kohlendioxid spielt in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eine entscheidende Rolle, da es die Produktqualität verbessert, die Haltbarkeit verlängert und Vorteile für die Verbraucher entstehen. Da die Industrie zunehmend unter Druck steht, nachhaltige Verfahren einzuführen, bietet die Abscheidung und Nutzung von CO₂ einen doppelten Vorteil: Reduzierung der Emissionen bei gleichzeitiger Optimierung des Betriebs. CO₂ wird zur Kontrolle des pH-Werts verschiedener Lebensmittel verwendet, von der Käseherstellung bis zum Brotbacken. Unsere Memonsens-Technologie verfügt über folgende Vorteile:
Garantierte Produktsicherheit und vollständige Einhaltung der Vorschriften
Maximale Betriebszeit durch einfache Wartung
Maximale Produktausbeute durch genaue pH-Kontrolle
Reduzierte Betriebskosten und verlängerte Lebensdauer des Sensors
Unzerbrechlicher PEEK-Sensorkörper für anspruchsvolle Umgebungen
CCUS-Technologien spielen eine wichtige Rolle bei der Reduzierung von Kohlenstoffemissionen und der Erreichung von Netto-Null-Zielen. Erfahren Sie, wie wir CCUS-Projekte in der Öl- und Gasindustrie mit zuverlässiger Prozessmesstechnik unterstützen.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .