Die Absolutdruck- und Relativdruckmessung bedient eine Vielzahl von Applikationen. Kontinuierlich oder durch Druckschalter wird eine sichere Messung in Flüssigkeiten und Gasen garantiert Die Cerabar-Sensoren und Ceraphant-Schalter überwachen zuverlässig den Füllstand in Lebensmittelanwendungen. Die Geräte haben zahlreiche Hygienezulassungen. SIL- und Explosionsschutzzertifikate sichern den zuverlässigen Einsatz in der Prozessindustrie. Sehen Sie sich das breite Sortiment an Cerabar- und Ceraphant-Geräten an und klicken Sie auf den Button weiter unten.
You've viewed 8 of 32 products
Absolutdruck- und Relativdruckmessung mit Keramik- oder Silizium-Zelle oder Druckmittler sind perfekt passend für eine Vielzahl von Anwendungen in der Prozess- und Hygieneindustrie. Mit der richtigen Sensortechnologie und perfekt durchdachten Geräten bietet Endress+Hauser schnelle Inbetriebnahme oder sofort betriebsbereite Geräte (plug & play). Eine einfache Installation reduziert Kosten und Zeit - sei es mit einem Druckschalter oder einem Druckmessumformer.
Messprinzip Druck
Absolutdruck und Relativdruck: Messprinzip
Silizium-Zelle: Der Betriebsdruck lenkt die Prozessmembran aus und ein Füllmedium überträgt den Druck auf eine Widerstandsbrücke (Halbleitertechnologie). Die druckabhängige Änderung der Brückenausgangsspannung wird gemessen und ausgewertet.
Druckschalter: Der Druckschalter schließt bzw. öffnet einen elektrischen PNP Kontakt, wenn der anliegende Druck den eingestellten Schaltpunkt erreicht. Zusätzlich kann der Druck mittels 4 bis 20 mA Stromausgang weiter gegeben werden.
Vorteile
- Silizium-Zelle: Für Prozessdrücke bis zu +700 bar, kleine frontbündige Prozessanschlüsse, garantierte Überlastfestigkeit und geringe Temperatureffekte
- Druckmittler: Vielzahl von Materialien und Prozessanschlüssen, Prozesstemperatur von -70 bis zu +400 °C
- Druckschalter: Funktionskontrolle und Information vor Ort durch LEDs und Digitalanzeige, Bedienung und Visualisierung auch mit PC, Edelstahlgehäuse und gelasertes Typenschild