Sie haben sich 6 von 31 Produkten angesehen
Über industrielle Thermometer
Die flexible Konfiguration unserer industriellen Thermometer umfasst verschiedene Sensoren, Schutzrohre, Gehäuse und das komplette Portfolio an Temperaturtransmittern. Unsere hochgradig anpassungsfähigen Produkte bieten eine konkurrenzlose Vielfalt und sind die richtige Wahl für Ihre Anwendungen in industriellen Prozessen. Langjährige Erfahrung und unser breites Anwendungs-Know-how stellen sicher, dass unsere Industrietemperatursensoren alle Kundenanforderungen erfüllen.
Modulare industrielle Thermometer
Unsere iTHERM ModuLine Produktfamilie ist die neueste Generation von modularen Thermometern für industrielle Anwendungen. Mit einer überschaubaren Anzahl von Produkten können wir nahezu jede Prozess- und Kundenanforderung erfüllen. Innovative Technologien sorgen für zusätzlichen Mehrwert wie eine verbesserte Prozesseffizienz oder Anlagen- und Produktsicherheit. Beispiele hierfür sind die Dual Seal Funktion und deriTHERM QuickNeck. Zertifizierungen nach internationalen Standards runden das Angebot ab.
Portfolio Beschreibung
- Vielzahl an Sensoren - bestmögliche Messleistung für jede Anwendung
- Thermometer mit Schutzrohr - einfacher und sicherer Austausch / Rekalibrierung
- Thermometer ohne Schutzrohr - direkter Kontakt zum Medium: schnellste Ansprechzeiten und höchste Genauigkeit
- Thermometer mit oder ohne Transmitter
- Thermometer mit oder ohne Anzeige
- Prozessanschlüsse mit Gewinde, Klemmverschraubung oder Flansch
- Geschweißte oder Vollmaterial-Schutzrohre
iTHERM ModuLine - die richtige Wahl für jede industrielle Anwendung
Robuste Langlebigkeit - Hochleistungsthermometer mit beleuchtetem Display
Normgerechte Ausführung - Thermometer mit Schutzrohr nach DIN43772
Schnell und minimalinvasiv - Thermometer mit direktem Mediumskontakt
Temperaturmessgeräte für Öl & Gas, Chemie, Kraftwerke & Energie
Applikationen
Unser komplettes Angebot an Industriethermometern wird sowohl in Kernprozessen der Energie-, Chemie-, Öl- und Gasindustrie als auch in peripheren Prozessen wie Wasser und Abwasser oder Dampf eingesetzt.
- Temperaturüberwachung von Produktionsprozessen und Reaktoren
- Temperaturüberwachung in industriellen Prozessen
- Temperaturmessung in Flüssigkeiten, Gasen oder Schüttgütern
- Einsatz in Reaktoren, Rohrleitungen, Wärmetauschern, Tanks oder Behältern
Vorteile
- Vollständigstes Portfolio an Temperatursensoren für industrielle Anwendungen
- Modulares Design erlaubt flexible Produktauswahl und die passende Auswahl für jede Applikation
- Auswahl an Kommunikationsprotokollen für jede Art der Systemintegration, z. B. Profinet, Profibus, Foundation Fieldbus, HART
- Verschiedene Sensoren zur Anpassung an die individuellen Anforderungen:iTHERM QuickSens: schnellste Ansprechzeiten für optimale ProzesssteuerungiTHERM StrongSens: unübertroffene Vibrationsbeständigkeit (> 60g) für höchste Anlagensicherheit
- Weltweite Zulassungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, z. B. SIL, ATEX, IEC, INMETRO, CSA, NEPSI