Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

WirelessHART-Lösungen

WirelessHART-Lösungen, kostengünstige Integration von beweglichen, wechselnden und entfernten Messstellen

WirelessHART-Lösungen

WirelessHART bietet eine extrem flexible Methode der Integration von Messstellen in Überwachungssysteme. Es kann in Systemen verwendet werden, die regelmäßiger Erweiterung unterliegen, z. B. Brunnenköpfe, die konstant versetzt werden, sowie an drehenden oder beweglichen Maschinen. Da die Systeme selbstorganisierend sind, erfordern Sie eine Mindestzeit zur Einrichtung, Integration und Inbetriebnahme. Das Adapterkonzept von Endress+Hauser ermöglicht außerdem die schnelle Ergänzung der WirelessHART-Kommunikation zu bestehenden 4...20 mA-Geräten.

5 Produkte
Filtern X icon

Das Produkt befindet sich im Produktauslauf.

Neue Alternativen verfügbar

Nachfolger

Ausphasungsrichtlinie

Endress+Hauser verpflichten sich zur langfristigen Unterstützung aller unserer Produkte.

Wir übernehmen die Unterstützung und den Service unserer Produkte für einen Zeitraum von zehn Jahren nach Mitteilung der Produktausphasung (bis keine Ersatzteile mehr verfügbar sind).

Wir behalten uns jedoch das Recht vor, alternative Lösungen anzubieten, einschließlich Ersatzprodukten, falls dies als angemessener erachtet wird.

Produktstatus

Produktwurzel SWG70
Name WirelessHART-Fieldgate SWG70
Produktstatus In phase out
Auslaufdatum 12/2022
Bestellstopp 12/2025
Ersatzsensor bis not applicable
Kalibrierung bis not applicable
Verfügbarkeit von Ersatzteilen not applicable
Reparatur bis not applicable
Neue Alternative SWG50
Wartungshinweise

WirelessHART-Lösungen

Mit unserem Produktfinder recherchieren Sie die passenden Messgeräte, Software oder Systemkomponenten nach Geräteeigenschaften. Der Applicator hilft Ihnen bei einer individuellen Produktauswahl nach Anwendungsbereich.

Funktionsprinzip

Ein WirelessHART-System umfasst ein Gateway, das mit einem Überwachungssystem verbunden ist, und bis zu 250 WirelessHART-Feldgeräte. Der Adapter von Endress+Hauser ermöglicht die Aufnahme jedes HART- oder 4...20 mA-Geräts in das drahtlose Netzwerk, wie es für spezifische Gerätedisplaymodule der Fall ist. Die Geräte übermitteln ihre Messwerte in regelmäßigen Abständen an das Gateway, welches sie sammelt und für ein verbundenes Überwachungssystem zugänglich macht. Die Gerätekonfigurationssoftware FieldCare kann zur Konfiguration des Netzwerks verwendet werden.

Vorteile

  • Schnelle und flexible Installation
  • Geeignet für bewegliche und drehende Anlagenausrüstung
  • Geeignet für wechselnde und mobile Installationen
  • Überbrückt Hindernisse und integriert schwer zugängliche Messstellen
  • Aktualisiert veraltete Technologie