Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Compliance und Sicherheit: Sicherstellung der Datenintegrität durch Verschlüsselung und Einhaltung von Richtlinien.
Dashboard der Raman-Data-Library: Optimierte Visualisierung und Analyse von Daten in Echtzeit
Spezifikation im Überblick
Application Task
Collect, view, store, retrieve, and archive data Real-time data import from Raman RunTime Process trending and visualization Project-oriented data organization Data matching for modeling prep Peak and region analysis with quantitative peak modeling Contextualized exports to chemometric programs cGxP version Spectral data traceability User management Electronic record keeping Electronic signatures Audit trail
Die Raman-Daten-Library ist eine innovative Software-Anwendung, die die Visualisierung, Analyse und Verwaltung von Spektraldaten für die Raman-Spektroskopie vereinfacht. Diese Software ist ideal für verschiedene Branchen, unterstützt die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, gewährleistet die Datenintegrität und reduziert Benutzerfehler. Sie bietet Echtzeitüberwachung, Steuerung mehrerer Analysatoren und anpassbare Vorlagen für einen nahtlosen Arbeitsablauf und ist damit ein unverzichtbares Werkzeug für Datenanalysten und Prozessingenieure.
Visualisierung von Spektraldaten
Einhaltung der Richtlinien nach 21 CFR part 11
Multi-Analysator-Steuerung
Organisation und Abruf von Daten
Spitzenwert- und Bereichs-Trending
Export für erweiterte Modellierung
Vorteile
Intuitive Schnittstelle: Erleichtert eine schnelle Benutzerakzeptanz und reduziert die Lernkurve
Spektralvisualisierung in Echtzeit: Bietet sofortige Einblicke in Ihre Prozesse mit Trenddiagrammen und Peak-Analyse
Anpassbare Vorlagen: Verbesserte Produktivität und weniger Benutzerfehler durch vorstrukturierte Datenvorlagen
Multi-Analysator-Steuerung: Standardisierte Datenerfassung und Datenanalyse von bis zu vier Raman-Rxn-Analysatoren
Erweiterte Datensicherheit: Sicherstellung der Datenintegrität durch Verschlüsselung und Einhaltung der branchenüblichen Kommunikationsprotokolle
cGxP-Option: Zentralisierte und kostengünstige 21 CFR Part 11-Konformität zur Unterstützung des Raman-Scale-up vom Labor zur cGMP
Anlagensicherheit verbessern, Produktqualität gewährleisten und Messbetrieb optimieren. Die Raman-Spektroskopie analysiert die Zusammensetzung und die Molekülstruktur Ihrer Proben vom Labor bis zum Prozess in Echtzeit.
Xpert Auswahl
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
KBI Biopharma entwickelt Prozessanalysetechnologien mit Raman-Spektroskopie zur Überwachung verschiedener Zellkulturen undZellkonzentrationen in minimalem Probenvolumen in der Life-Sciences-Industrie.
Messung des Downstream-Prozesses von Biosimilars mittels Raman-Spektroskopie – Alvotech prüft den Proteinreinigungsprozess während der Ultrafiltration/Diafiltration (UF/DF)
Mit der Raman-Data-Library Software können Sie einen nahtlosen Übergang zwischen Raman-Analysatoren und Standorten - vom Labor bis hin zur Prozessumgebung - sicherstellen.
Collect, view, store, retrieve, and archive data Real-time data import from Raman RunTime Process trending and visualization Project-oriented data organization Data matching for modeling prep Peak and region analysis with quantitative peak modeling Contextualized exports to chemometric programs cGxP version Spectral data traceability User management Electronic record keeping Electronic signatures Audit trail
Field of Application
Single-station License Raman Data Library is a software to view, organize, analyze, and model data for application development and routine monitoring from a standard PC. Raman Rxn analyzer control is possible, too. With the cGxP version, spectral data traceability, user management, electronic record keeping, electronic signatures, and audit trail help facilitate independent FDA 21 CFR Part 11 compliance. Furthermore, a connection to a central user administration (e.g. Microsoft Active Directory™) is possible. The software is available as Core version with restricted functionality, or as cGxP version with full functionality. Raman Data Library supports Raman RunTime v6.4 and above, and Raman Rxn2 and Rxn4 analyzers.
Operating systems
Microsoft Windows 10 (Professional 64-bit)
Processor type
Intel Core i5 or equivalent processor
Main memory
16 GB
Hard-disk capacity
Disk space needed: 10 GB, depending on database size
Monitor resolution, display
Screen size: 24" or more with a resolution of 1920 x 1080 or greater (desktops) Screen size: 13" or more with a resolution of 1920 x 1080 or greater (laptops) Display aspect ratio of 100%
Input
Data import, SPC from Raman RunTime or legacy software, or OPC-UA from Raman RunTime
Output
RDL has two-way communication with Raman RunTime (both input and output)
Database
Raman Data Library uses a secure embedded database. The database SQLite, provided by a third party, provides a full featured RDBMS (Relational Database Management System).
Registered Trademarks
Microsoft Windows All other brand and product names are trademarks or registered trademarks of the companies and organizations in question.
Raman data library -- Faster time to market with
increased insight, productivity, and data integrity
Englische Version - 06/2024
New version available in English
This document provides insight into the core and cGxP
features of Raman data library (data organization, visualization,
user management, and univariate analysis for Raman Rxn2
and Raman Rxn4 analyzers), while also addressing common
questions regarding the software's functionalities.
Raman data library -- Faster time to market with
increased insight, productivity, and data integrity
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 06/2024
New version available in English
This document provides insight into the core and cGxP features of Raman data library (data organization, visualization, user management, and univariate analysis for Raman Rxn2 and Raman Rxn4 analyzers), while also addressing common questions regarding the software's functionalities.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .