Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Energiemanager und Applikationsmanager

Energiemanager und Applikationsmanager zur Überwachung von Prozesswerten

Energiemanager und Applikationsmanager zur Überwachung von Prozesswerten
4 Produkte
Filtern

You've viewed 8 of 32 products

Energiemanager und Applikationsmanager

Mit unserem Produktfinder recherchieren Sie die passenden Messgeräte, Software oder Systemkomponenten nach Geräteeigenschaften. Der Applicator hilft Ihnen bei einer individuellen Produktauswahl nach Anwendungsbereich.

Über Energiemanager und Applikationsmanager

Heizen und Kühlen sind energieintensive Prozesse. Da die Kosten stetig steigen und je nach Branche die Energiekosten bis zu 40% der gesamten industriellen Produktionskosten betragen, ist die Energieoptimierung ein sehr aktuelles Thema. Grundlage für die Optimierung ist die Erfassung von Energieflüssen. Hier werden Energie- und Applikationsmanager eingesetzt. Sie berechnen den Energiegehalt von Flüssigkeiten und Wasserdampf mittels Fluss, Temperatur und / oder Druck.

Portfolio Beschreibung

Unser Portfolio an Energiemanager bietet:

  • Energiemanager: Dampf- und Wärmemengenrechner zur industriellen Energieberechnung von Dampf und Wasser
  • Durchfluss- und Energiemanager: Universeller Durchfluss- und Energierechner für Gase, Flüssigkeiten und Dampf
  • EngyCal: BTU-Meter- und Dampfrechner für Energieberechnung und Energiemanagement

Unser Applikationsmanager bietet:

  • Applikationsmanager: Memograph M mit Energiepaket berechnet Massen- und Energieflüsse in Wasser- und Dampfanwendungen

Messprinzip

Elektronische Messdatenerfassungssysteme messen angeschlossene Eingangssignale und ermitteln daraus die für die jeweilige Anwendung benötigten Informationen. Diese werden am Gerät angezeigt und zuverlässig intern bzw. auf wechselbaren Datenträgern gespeichert.
Durch die Weiterleitung an übergeordnete Systeme (z. B. PCs) kann das Prozessgeschehen langzeitarchiviert werden und steht so jederzeit auf Knopfdruck zur Verfügung.


Allen diesen Geräten gemein ist, dass sie praktisch verschleißfrei (ohne Stifte/Papier) arbeiten und somit Zeit und Kosten sparen.

Durch den Einsatz unterschiedlicher Schnittstellen lassen sich die Geräte in modernste Topologien für die Messdatenerfassung und Prozessautomatisierung integrieren. Grafikdisplays ermöglichen es, Energie- und Applikationsmanager für Frontend-Prozessabläufe zu verwenden und somit schnell vor Ort zu reagieren.

Mathematische und logische Verknüpfungen erlauben komplizierte Berechnungen sowie eine automatische Auswertung des Messsignals.

Vorteile

  • Für Anwendungen zum Energiemanagement in allen Branchen
  • Hohe Datensicherheit
  • Energieberechnungen von Masse, Wärmemenge, Nettomasse, Wärmedifferenz und Wärmemenge bei Anwendungen mit Gas, Flüssigkeit, Dampf und Wasser
  • Simultane Berechnung von bis zu sechs Anwendungen pro Gerät
  • Logbuchfunktion für Fehlermeldungen und Parameteränderungen mit Datum und Uhrzeit

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Broschüre - Systemprodukte und Datenmanager
Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
download icon Download
document icon
Broschüre - Systemprodukte und Datenmanager
Portfolioüberischt Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
download icon Download