Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf

Innovative Temperaturmesstechnik - iTHERM QuickSens

Für Anlagen mit erhöhten Anforderungen an die Messgeräte, z.B. in der Lebensmittelindustrie

Der iTHERM QuickSens ist ein Pt100 Dünnfilm-Sensor und bietet die kürzesten Ansprechzeiten (t90 = 1,5 s) im Markt. Das Zusammenspiel aus präziser, stabiler und schneller Temperaturmessung bedeutet ein Höchstmaß an Prozessqualität, sowie zuverlässige Produktqualität.
Direkt in der Spitze des Messeinsatzes montiert, sorgt er für die Reduktion der Mindesteintauchlängen um >70 %. Eintauchlängen von 20 bis 30 mm reichen aus, um höchsten Anforderungen gerecht zu werden. Der „flinke“ iTHERM QuickSens misst von -50 °C bis +200 °C.

iTHERM QuickSens-Sensor in einem TM411-Thermometer abgebildet ©Endress+Hauser

Der iTHERM QuickSens ist direkt in der Spitze des Messeinsatzes befestigt

Querschnitt eines iTHERM QuickSens-Sensors zur Visualisierung der Struktur und der Materialien ©Endress+Hauser

Sensor-on-Tip-Technologie für kurze Eintauchlängen und schnellste Ansprechzeiten

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Der iTHERM QuickSens kann in den TM4x-Thermometern eingebaut werden

Der iTHERM QuickSens ist direkt in der Spitze des Messeinsatzes befestigt

Vorteile

  • Reduktion der Wartungs- und Stillstandzeiten

  • Maximierung der Prozesssicherheit

  • Kosteneinsparungen durch effizientere Prozesssteuerung

  • Bessere Prozesskontrolle und Produktqualität, optimierte Effizienz

Als der am häufigsten gemessene Parameter in der Prozessautomation hat die Temperaturmessung ein erhebliches Potenzial zur Optimierung der Abläufe. Durch ihre einzigartige Technologie bietet diese Gerätefamilie den Kunden deutliche Mehrwerte im Hinblick auf die Reduktion der Wartungs- und Stillstandzeiten ihrer Produktionsanlagen, außerdem auf die Produktqualität und die Maximierung der Prozesssicherheit. Der Sensor eignet sich hervorragend für schnell wechselnde Prozessbedingungen, insbesondere in Industrien mit hygienischen Prozessen, da er eine schnellere Reaktion auf Temperaturänderungen ermöglicht.

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel