Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf

Mit PROFINET die Vorteile intelligenter, vernetzter Geräte nutzen.

PROFINET entspricht Ihren Prozessanforderungen.

Mit PROFINET kann der Benutzer auf die wertschöpfenden Daten multivariabler Geräte zugreifen. Über ein einziges Kabel können beispielsweise Massendurchfluss, Dichte, Temperatur, Mengenzähler-Einstellungen sowie Diagnosedaten bereitgestellt werden. Dank kürzerer Inbetriebnahmezeiten lassen sich außerdem Einsparungen von bis zu 40 % erzielen. Der Zeitaufwand für die Identifikation des Loops, die Geräteintegration und die Abstimmung des Prozess-Loops kann ebenfalls um 25 % reduziert werden.

Welches sind die Vorteile bei der Verwendung des Industrial Ethernet?

Für das Engineering:

  • Maximale Planungseffizienz, z. B. Senkung der Kosten für die Systemintegration

  • Minimale Inbetriebnahmezeit, z. B. durch Konfiguration aller Geräte direkt aus dem System

Für das Bedien- und Wartungspersonal:

  • Höhere operative Leistung, z. B. durch die Bereitstellung umfassenderer Echtzeitdaten

  • Verbesserte Wartungsverfahren, z. B. durch einen Direktzugriff auf die Gerätediagnostik

Highlights

  • Alle PROFINET-Geräte von Endress+Hauser sind von PI zertifiziert, um eine perfekte Interoperabilität zu gewährleisten

  • Gerätetreiber (GSD) sind direkt im Gerät gespeichert

  • Definierte Module und gut strukturierte Informationen sind im Steuersystem als Klartext verfügbar

  • Unmittelbare Geräteerkennung als Netzwerkknoten

  • Integrierter Web-Server für Diagnose und Fernzugriff

  • Unterstützung bei der vorausschauenden Wartung durch die Bereitstellung zuverlässiger Diagnosedaten nach NAMUR NE 107

  • Inbetriebnahme-Datensätze für die automatische Konfiguration bei einem Geräteaustausch

Vorteile auf einen Blick

Web-Server:

  • Zeitsparender lokaler Betrieb ohne zusätzliche Software

  • Umfassender Zugriff auf Geräte-, Diagnose- und Prozessinformationen

  • Schnelles Hoch- und Herunterladen von Daten für Wartung und Kundendienst

Einfache Bedienung:

  • Zeitsparendes Bedienkonzept von Endress+Hauser

  • Optimale Nutzbarkeit dank geführter Parametrierung

  • Benutzerspezifische Menüstrukturen und Gerätezugriffe

Vereinheitlichung von Automatisierungsnetzwerken mit PROFINET

Automatisierungsnetzwerken mit PROFINET ©Endress+Hauser
  • Skalierbarkeit innerhalb Ihrer Anlage

  • Flexibilität und Modularität innerhalb Ihrer Installation

  • Nahtlose Zugänglichkeit der Daten

  • Transparenz der Informationen zu Feldgeräten von der Werkstatt bis zur Chefetage

  • Invesitionssicherheit durch die Integration von Kommunikationstechnologien in der Prozessindustrie

Offen für PROFINET

PROFINET ©Endress+Hauser
  • Die Normen IEC 61158 und IEC 61784-2 schaffen eine umfassende, offene, herstellerunabhängige und stabile Basis für Ihre Investitionen.

  • Mit weltweit mehr als 12 Mio. installierten Geräten hat sich die Technologie in der Praxis bewährt.

  • PROFINET-Produkte müssen in unabhängigen Labors, die von der PROFIBUS and PROFINET User Organization (PI) akkreditiert sind, getestet und zertifiziert werden.

Ausführliche Informationen hierzu erhalten Sie unter: www.profinet.com.

PROFINET verwandelt Ihre Daten in Informationen

©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Downloads

    PROFINET Nutzen Sie intelligente und vernetzte Geräte.

    Nutzen Sie intelligente und vernetzte Geräte mit PROFINET. Verwandeln Sie Ihre Daten in Informationen.