Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Verlauf
Messung der Zusammensetzung von LNG im Tankauslauf
Optimieren Sie Ihren LNG-Verflüssigungsprozess und verbessern Sie die Lagersicherheit
Beim Tankauslauf wird die Qualität von LNG vor der Umfüllung in Lagertanks gemessen, um sicherzustellen, dass die Vorgaben eingehalten werden. Dieser Schritt fördert auch die Lagersicherheit von LNG, indem ein füllungsbedingtes Rollover des Tanks und automatische Schichtungseffekte vermieden werden. Einige Messtechniken können problematisch sein. GC-Anlagen/Verdampfer zeigen langsame Ergebnisse und höhere Betriebskosten durch Verdampfung, Probenaufbereitung und Transportkosten für verdampftes Gas. Außerdem reagieren sie empfindlich auf Änderungen der LNG-Durchflussmenge, wodurch ungenaue Messwerte entstehen.
Verzögerungsfreie Messung der Zusammensetzung von LNG
ohne Verbrauchsmaterialien oder Probenaufbereitung
Die Raman-Analysatorlösungen von Endress+Hauser bieten die Echtzeit-Messung der Zusammensetzung von LNG und sorgen für eine bessere Feedbackkontrolle des Verflüssigungsprozesses. Eine genaue und zuverlässige Analyse ermöglicht die Optimierung des Prozesses und die Anpassung der Zusammensetzung, um sicherzustellen, dass das in Lagertanks verbrachte LNG den Vorgaben entspricht. Indem sie Rollover-Vorgänge verhindert, erhöht die Raman-Technologie auch die Lagersicherheit. Darüber hinaus erfordern unsere Analysatoren keinen Probentransport und keine Verdampfung für die Messung. Dies führt zu schnelleren Ergebnissen und geringeren Betriebskosten.
Mit der Erfahrung von Endress+Hauser in der Prozessautomatisierung können wir unsere Kunden mit schlüsselfertigen Installationen und vollständigen Lösungen begleiten. Unsere bewährte Raman-Technologie liefert eine zuverlässige Messung der Zusammensetzung von LNG, sodass Prozessoptimierungssteuerungen, Qualitätsspezifikationen und Sicherheitserwägungen erfüllt werden können.
Unmittelbare Raman-Inline-Messung von LNG in der kryogenen flüssigen Phase
Dichte-, Temperatur- und N2-Berechnungen der Auslaufleitungen
Genaue, zuverlässige Messung für Feedback zum Verflüssigungsprozess
Unempfindlichkeit gegenüber Schwankungen des LNG-Durchflusses (kein Verdampfer erforderlich)
Keine beweglichen Teile, kein Wartungsaufwand für isolierte Transferleitungen und keine Verbrauchsmaterialien (wie Kalibrier- und Trägergase)
Unser Angebot
Optimieren Sie Ihren Ablauf der LNG-Verflüssigung mit dieser Lösung von Endress+Hauser.
Zur Verbesserung Ihrer Lagersicherheit können Sie diese Anwendung mit unserer spezifischen LNG-Tankstandlösung kombinieren.
Hardware und Software
Raman-Rxn4-Analysator – Integrierte Raman-RunTime-Steuerung – Modbus-TCP/IP oder RS485
In-situ-Sonde Raman Rxn-41 – Glasfaserkabel bis zu 500 m (300 m mit einer Faser)
Erfahren Sie mehr zu weiteren Anwendungen für diese Branche
Metering-Skids für die Be- und Entladung in der Öl- und Gasindustrie
Metering-Skids für die Be- und Entladung in der Öl- und Gasindustrie
Entdecken Sie die Lösungen von Endress+Hauser für die Öl- und Gasindustrie für genaue und sichere Lkw- und Güterwagen Be- und Entladung für den eichpflichtigen Verkehr für flüssige Mineralölprodukte.
Tankstandmesssysteme für die Öl- und Gasindustrie
Tankstandmesssysteme für die Öl- und Gasindustrie
Verbessern Sie in der Öl- und Gasindustrie den eichpflichtigen Verkehr und die Lagerung Ihrer Flüssiggüter mit den Lösungen zur Tankstandmessung von Endress+Hauser.
Entladesysteme für Öltanker
Entladesysteme für Öltanker
Erfahren Sie, wie die Lösungen von Endress+Hauser in der Öl- und Gasindustrie die Entladegeschwindigkeit an der Mole steigern und die Entladung von mit Flüssigkeiten beladenen Schiffen beschleunigen.
Bunkersysteme mit Massedurchflussmessung für Schiffskraftstoffe
Bunkersysteme mit Massedurchflussmessung für Schiffskraftstoffe
Jeden Tag werden riesige Mengen an Kraftstoff in die Tanks von Schiffen gepumpt. Schon die kleinste Messungenauigkeit führt zu Fehlbeträgen in der „Kasse“. Unsere Lösung sorgt für Transparenz.
Genaue Abwasserüberwachung in der Öl- und Gasindustrie
Genaue Abwasserüberwachung in der Öl- und Gasindustrie
Entdecken Sie unsere Überwachungslösungen für ölhaltige Abwässer und ölhaltiges Oberflächenwasser, mit denen Sie die behördlichen Abwassergrenzwerte für Raffinerien sicher einhalten und Ihre Betriebskosten senken können.
Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) für die Öl- und Gasindustrie
Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) für die Öl- und Gasindustrie
Wie sorgen Sie für gleichbleibende Wasserqualität bei Ihrer Dampferzeugung? Entdecken Sie unsere intelligenten, zuverlässigen Dampf- und Wasseranalysesysteme (SWAS)
Wasserüberwachung für Versorgungsunternehmen bei der Öl- und Gasproduktion
Wasserüberwachung für Versorgungsunternehmen bei der Öl- und Gasproduktion
Ermöglichen Sie eine effiziente, einfache und gesetzeskonforme Überwachung der Wasserqualität in Öl- und Gasprozessen mit schlüsselfertigen Lösungen von Endress+Hauser.
Führende Tankstandmesslösungen für LNG-Tanks in der Öl- und Gasindustrie
Führende Tankstandmesslösungen für LNG-Tanks in der Öl- und Gasindustrie
Tankstandmessung und Betriebssicherheit bei der Verwaltung von LNG-Beständen
Datenerfassung und -übertragung an Öl- und Gasterminals
Datenerfassung und -übertragung an Öl- und Gasterminals
Verbesserung aller Vorgänge von der Bestandstransparenz bis zur Logistik in Ihrem Öl- und Gasterminal
Coriolis-Master Meter Prover für die Ölindustrie
Coriolis-Master Meter Prover für die Ölindustrie
Erfahren Sie, wie Sie mit unseren schlüsselfertigen Master Meter Prover Ihre Durchflussmessgeräte einfach, schnell und zuverlässig prüfen können. Erzielen Sie maximale Genauigkeit unter Einhaltung der Vorschriften und Minimierung der Betriebskosten.
Feuchtigkeitsanalysator für die Glykoldehydration von Erdgas
Feuchtigkeitsanalysator für die Glykoldehydration von Erdgas
Erfahren Sie, wie die schnellen, zuverlässigen Messungen unseres TDLAS H2O-Gasanalysegeräts die Gastrocknungsprozesse verbessern und die Einhaltung der Qualitätsspezifikationen bei erhöhtem Durchsatz, Sicherheit und Effizienz gewährleisten.
H2S-Analysatoren und CO2-Analysatoren für die Amingasbehandlung
H2S-Analysatoren und CO2-Analysatoren für die Amingasbehandlung
Erfahren Sie, wie H2S- und Co2-Analysatorlösungen von Endress+Hauser Effizienz, geringere Kosten und eine größere langfristige Betriebsstabilität in die Amingasbehandlung der Öl- und Gasindustrie bringen
Erkennen von Feuchtigkeit (H2O) in Erdgasleitungen
Erkennen von Feuchtigkeit (H2O) in Erdgasleitungen
Erfahren Sie, wie die TDLAS-Lösungen zur Feuchteanalyse von Endress+Hauser dazu beitragen, den Durchsatz in Ihrer Erdgasleitung zu optimieren und gleichzeitig die Sicherheit und Betriebszeit zu maximieren.
Messung der LNG-Zusammensetzung bei der Lkw-Verladung
Messung der LNG-Zusammensetzung bei der Lkw-Verladung
Entdecken Sie, wie die Raman-Messung die Herausforderungen meistert, um konsistent schnelle und genaue Messungen bei der Lkw-Verladung von LNG zu realisieren.
Messung der LNG-Zusammensetzung für den eichpflichtigen Verkehr
Messung der LNG-Zusammensetzung für den eichpflichtigen Verkehr
Erfahren Sie, wie Sie die LNG-Zusammensetzung bei kritischen eichpflichtigen Grundlastübertragungen mit verringerten Betriebskosten genau messen.
Erkennung von H2S in Erdgasleitungen
Erkennung von H2S in Erdgasleitungen
Erfahren Sie, wie die TDLAS-H2S-Analysatoren von Endress+Hauser Ihnen dabei helfen, die Sicherheit für Ihr Erdgasleitungsnetz zu erhöhen, indem Sie Korrosion verhindern und das Explosionsrisiko minimieren.
Erkennung von H2O in Molekularsieb-Trocknern
Erkennung von H2O in Molekularsieb-Trocknern
Erfahren Sie, wie Sie in Ihrer LNG- und NGL-Anlage mit der TDLAS-Messlösung von Endress+Hauser zur Erfassung von H2O in Molekularsieb-Trocknern die Effizienz steigern und Kosten reduzieren.
Messung der Zusammensetzung von LNG im Tankauslauf
Messung der Zusammensetzung von LNG im Tankauslauf
Entdecken Sie, wie die Messung der Zusammensetzung von LNG mit Raman-Analysatorsystemen von Endress+Hauser den Verflüssigungsprozess optimieren und die Lagersicherheit verbessern kann.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .