Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf
Dampferzeugung für die Bergbau- und Metallindustrie

Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) für Bergbau- und Metallprozesse

SWAS-Lösungen schützen Ihre Dampferzeugungsausrüstung zuverlässig vor Ablagerungen und Korrosion

Die Dampfqualität spielt in vielen Bereichen der Bergbau- und Metallindustrie eine entscheidende Rolle. Für den Schutz der Dampfgeneratoren ist es wichtig, alle Qualitätsparameter im Wasser genau, zuverlässig und vollständig zu messen. Eine unzureichende Dampfqualität führt zu Stillständen im Prozess und hohen Kosten für Reparatur- und Austauscharbeiten. Die SWAS-Panel von Endress+Hauser bieten die neuesten Messtechnologien für die kritischen Dampf- und Wasserparameter zur Minimierung der Betriebskosten und des Kühlwasserverbrauchs.

  • SWAS Compact reduziert den Wasserverbrauch um bis zu 70 %

    im Vergleich zu konventionellen SWAS-Systemen

    Das herausragende SWAS-Compact-System, das optimal für die Bergbau- und Metallindustrie geeignet ist, bietet höchste Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Rückführbarkeit bei niedrigstem Probe- und Kühlwasserverbrauch. Sichergestellt wird dies durch die patentierte Durchflussarmatur mit hochentwickelter Sensoranordnung. Effiziente Dampf- und Wasserüberwachung für kosten- und ressourcensparende Bergbau- und Metallprozesse.

Schlüsselfertige SWAS-Panels für die zuverlässige Überwachung der Wasserqualität ©Endress+Hauser

Messbereite SWAS-Panels für die sichere und zuverlässige Dampf-/Wasserüberwachung in der Bergbau- und Metallindustrie

Effizientes SWAS-Compact-Panel für Bergbau- und Metallprozesse ©Endress+Hauser

SWAS-Compact-Panel für die effiziente Wasserüberwachung bei der Dampferzeugung in Bergbau- und Metallprozessen – eine wasser- und kostensparende Lösung

Umfassende SWAS-Lösung für die Bergbau- und Metallindustrie ©Endress+Hauser

Vollständige, auf die Bergbau- und Metallindustrie anpassbare SWAS-Lösungen – für hohe Temperaturen und Drücke

Industrielle Dampferzeugung ©Endress+Hauser

Industrielle Dampferzeugung, wie sie auch in der Bergbau- und der Metallindustrie zum Einsatz kommt

Messbereite SWAS-Panels für die sichere und zuverlässige Dampf-/Wasserüberwachung in der Bergbau- und Metallindustrie

Wie wir Sie unterstützen

Mit einer Wasserqualität, die den spezifizierten Werten entspricht, schützen Sie Ihre Dampfgeneratoren für Bergbau- und Metallprozesse zuverlässig vor Verunreinigung – sodass die empfindliche Technologie von Turbinen, Kesseln und Rohren nicht beschädigt wird. Die zuverlässige Dampf- und Wasserüberwachung mit unseren SWAS-Lösungen unterstützt Sie dabei, Ihre Wartungskosten zu reduzieren und die Standzeit Ihrer Dampfgeneratoren zu verlängern. Alle unsere SWAS-Panels minimieren den Anlagenstillstand und können dank der SWAS-Compact-Lösung wertvolles Wasser sparen.

  • Erhalten Sie Unterstützung und sparen Sie wertvolle Arbeitszeit mit einem kompakten System, das leicht zu bedienen und zu warten ist und sich perfekt an Ihre Anforderungen anpasst. Alle unsere SWAS-Panels ermöglichen eine hoch effiziente und, dank CE-Kennzeichnung, auch eine strikt konforme Überwachung.

  • Profitieren Sie von einem kompletten, schlüsselfertigen SWAS-System, das pH, gelösten Sauerstoff, Leitfähigkeit und Säureleitfähigkeit auf einem einzigen kompakten Panel erfasst. Genaue Echtzeitdaten von Ihrem Dampf-/Wasserkreislauf ohne Prozessunterbrechung.

  • Mit einem Probenvolumen von nur 10 l/h (dank unserer patentierten Messanordnung im SWAS-Compact-Panel) und 70 % weniger Kühlwasser- und Energieverbrauch im Vergleich zu ähnlichen Systemen, sparen Sie bares Geld bei den Ausgangs- und Verbrauchsstoffen.

  • Umfassende, individuelle SWAS-Lösungen sind die richtige Wahl, wenn Sie es mit sehr hohen Temperaturen und Drücken in Ihren Dampfanwendungen zu tun haben. Die Panels sind mit zusätzlichen Parametern modular erweiterbar und bieten eine ideale Lösung für Ihre Anwendung.

  • Sie können alle SWAS-Panels bequem und nahtlos in Ihre vorhandenen SPS-Systeme integrieren (Schnittstellen: analog, digital oder IIot-Konnektivität). Sie erhalten außerdem ein sicheres Datenmanagement, das Ihre Wasserqualität jederzeit nachweist.

  • Unser Angebot

    Mit den Dampf- und Wasseranalysesystemen von Endress+Hauser können Sie sich auf bewährte Hightech-Lösungen aus einer Hand für Ihre Bergbau- und Metallprozesse verlassen. Moderne Analysegeräte, die genau zu Ihren Anforderungen passen und Ihre Arbeit mit...

  • Hardware und Software

    • Wasseranalyse aller typischen kritischen Parameter: z. B. pH/ORP, gelöster Sauerstoff, Leitfähigkeit (Gesamt-, Kationen/Säure-, Differenzleitfähigkeit), Silikat, Natrium, Trübung, TOC. Weitere Parameter und Sensoren von Drittanbietern auf Anfrage.

    • ...

  • Dienstleistungen

    • Beratung

    • Projektmanagement

    • Werksabnahme (Factory Acceptance Test, FAT)    

    • Abnahme vor Ort beim Kunden (Site Acceptance Test, SAT)

    • Zertifizierung (CE)

    • Inbetriebnahme durch erfahrende Service-Ingenieure von Endress+Hauser

    • Installation, Wartung und Service...

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Downloads

    Lang lebe Ihr Kraftwerk!

    Modulare SWAS-Panels für einen sicheren Wasser-/Dampfkreislauf

    Maximale Betriebssicherheit in Wasser-/Dampfkreisläufen

    Innovationsbroschüre - Der Elektro-Deionisationskationentauscher (EDI) sorgt für einen
    nahezu wartungsfreien Betrieb

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Erfahren Sie mehr zu weiteren Anwendungen für diese Branche