In den vergangenen Jahren hat sich die Cannabisindustrie zu einem Multi-Milliarden-Geschäft entwickelt. Das Angebot an cannabishaltigen Produkten, über Getränke und Snacks bis zu Medikamenten, nimmt kontinuierlich zu. Deshalb ist auch die Nachfrage nach Anlagen für die Cannabisextraktion gestiegen. Die Extraktion des ätherischen Öls der Cannabispflanze ist ein wichtiger Schritt im Produktionsprozess. Anschließend wird das Öl weiterverarbeitet und unterschiedlichen Produkten hinzugefügt. Die Anlagenausstattung spielt bei allen Verarbeitungsschritten eine zentrale Rolle.
Schlüsselfaktoren
82.3 Milliarden $
ist der geschätzte Marktwert des industriellen Cannabismarktes bis Ende 2027 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/cannabis-market-201768301.html
Cannabisverarbeitung
Ein DEVEX-Extraktionssystem zur Rückgewinnung von Rohöl. Dieses System extrahiert mit der Unterstützung von Endress+Hauser-Geräten die aktiven Inhaltsstoffe von Cannabis entsprechend der EU GMP-Richtlinien.
Die Prozessbedingungen für die jeweiligen Cannabisextraktionsmethoden.
Endress+Hauser Geräteportfolio für die Cannabisextraktion.

Ein DEVEX-Extraktionssystem zur Rückgewinnung von Rohöl. Dieses System extrahiert mit der Unterstützung von Endress+Hauser-Geräten die aktiven Inhaltsstoffe von Cannabis entsprechend der EU GMP-Richtlinien.

Die Prozessbedingungen für die jeweiligen Cannabisextraktionsmethoden.

Endress+Hauser Geräteportfolio für die Cannabisextraktion.

Extraktion von Cannabis gemäß GMP-Richtlinien
Es gibt drei verschiedene Lösungsmittel, die zum Extrahieren der gewünschten Verbindungen der Cannabispflanze verwendet werden können: Ethanol, Kohlenwasserstoffe und überkritisches Kohlenstoffdioxid. Mit unterschiedlichen Lösungsmitteln gehen sehr verschiedene Prozessbedingungen einher, die das extrahierte Cannabidiolöl oder Rohöl am Ende des Extraktionsprozesses beeinflussen. Beispielsweise von -40 °C mit Ethanol bis +55 °C mit Kohlenwasserstoff. Endress+Hauser bietet die richtige Ausrüstung, um Ihren Extraktionsprozess mit allen drei Methoden zu verbessern.
Unsere Kompetenz im Feld
Wegen der erheblichen Auswirkungen auf die Produktqualität muss der Extraktionsvorgang sorgfältig kontrolliert werden. Unser umfangreiches Geräteportfolio bietet eine breite Palette an Technologie für den gesamten Extraktionsprozess, unabhängig davon, welches spezifische Verfahren angewendet wird. Unser Portfolio umfasst hygienische Prozessanschlüsse und Ex-Zertifizierungen sowie Keramikmesszellen.
- Der Druck in Rohrleitungen und Behältern wird von Drucktransmittern Cerabar PMC51B mit Keramikmembran überwacht.
- Präzise Durchflussmessgeräte wie der Promass E100 ermöglichen eine mengenbasierte Rezeptsteuerung zur Gewährleistung einer konstanten Qualität.
- Der Einsatz von genauen und zuverlässigen Füllstandsdetektoren wie unserem Liquiphant FTL63 sorgt für einen kontrollierteren und optimierten Extraktionsprozess.
- Zur Vermeidung einer Mitextraktion von unerwünschten Nebenprodukten ist eine präzise Temperaturmessung erforderlich. Ein Temperatursensor mit sehr schneller Ansprechzeit wie unser iTHERM QuickSens kann den Schutz von temperaturempfindlichen Verbindungen verbessern.

Winterisierung und Filtration
Das winterisierte Cannabisöl durchläuft anschließend eine Vakuumfiltration. Dieser entscheidende Schritt trennt den Großteil des Ethanols vom Öl und ermöglicht so seine Wiederverwendung innerhalb eines geschlossenen Systems. Die Winterisierung entfernt Fette, Lipide und andere unerwünschte Stoffe aus dem Rohölextrakt. Dieser Schritt ist zentral für die Reinheitsoptimierung von Cannabinoiden.
Unsere Kompetenz im Feld
Prozessbedingungen können in diesem Schritt zwischen einer Temperatur von -20 °C und -80 °C und um einem Druck von ca. 6 bar variieren.
- Unser Micropilot FMR63B ist für diese Prozessbedingungen perfekt geeignet und entspricht Hygienezertifizierungen wie ASME-BPE und verschiedenen Ex-Zertifizierungen.

Destillation mit Cannabisextraktionsausrüstung
Der letzte Schritt ist der Destillationsvorgang, bei dem ein Dünnschichtverdampfer verwendet wird, um das Cannabisöl noch weiter zu verfeinern und zu reinigen. Dieser Schritt ermöglicht eine präzise Kontrolle über das Cannabinoidprofil des Endprodukts.
Unsere Kompetenz im Feld
Exakte Messungen von Druck, Füllstand und Durchfluss in diesem Verarbeitungsschritt helfen dabei, die Schlüsselparameter zu steuern, die die Trennung und Sammlung der gewünschten Verbindungen beeinflussen.
- Der Druck in Rohrleitungen und Behältern wird vom Cerabar PMC51B mit Keramikmembran überwacht.
- Der Trockenlaufschutz in Umwälzpumpen wird durch unseren vibronischen Grenzschalter Liquiphant FTL63 gewährleistet. Dieser Grenzschalter eignet sich für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen sowie für die Hygienezertifikate in der Life Sciences Industrie.
- Für die 80 GHz Radar Füllstandsmessung entsprechend der Hygieneanforderungen (3 A, EHEDG, CoC ASME-BPE) ist unser Micropilot FMR63B ein idealer Kandidat.
- Coriolis-Durchflussmessgeräte wie der Proline Promass F 300 gewährleisten die korrekte Dosierung der Flüssigkeiten.

ATEX, FM/UL, FDA, hygienische Anforderungen
In unserem gesamten Portfolio werden ATEX, FM/UL, FDA, hygienische sowie sicherheitstechnische Anforderungen sorgfältig umgesetzt. Durch die Verwendung von Ethanol als Lösungsmittel muss die Ausrüstung für die Cannabisextraktion den Vorgaben zum Explosionsschutz entsprechen. Je nach Zielland ist die Ausrüstung nach ATEX bzw. für den nordamerikanischen Markt nach FM/UL-Standard zertifiziert.
Unsere Kompetenz im Feld
Obwohl GMP bei diesen Anwendungen noch nicht vorgeschrieben ist, verfügen alle Endress+Hauser Geräte über die erforderlichen Zulassungen. Um den Wünschen unserer Kunden zu entsprechen, haben unsere Messgeräte ein hygienisches Design mit FDA-Konformität für produktberührende Teile. Eine Werkskalibrierung mit Zertifikaten ist Standard.
Wie wir Sie unterstützen
Endress+Hauser bietet ein umfangreiches Portfolio an Technologien und Zertifizierungen, die die Anforderungen der Cannabisindustrie erfüllen. Von einfachen Anwendungen bis zu Spezialfällen, die eine hohe Temperatur erfordern, von Drucksensoren bis zu Messgeräten für die Leitfähigkeit – wir bieten ein breites Angebot an Geräten aus einer Hand. Zahlreiche Geräte sind ATEX- und UL-zertifiziert in Verbindung mit hygienischen Prozessanschlüssen. Darüber hinaus ist Endress+Hauser eine anerkannte Marke in der Life-Sciences Industrie.
- Genaue und zuverlässige Messung der Prozessbedingungen für eine präzise Extraktion
- Gut kontrollierte Extraktionsausrüstung zur Gewährleistung der Produktqualität
- Präzise Temperaturmessung zur Vermeidung einer Mitextraktion unerwünschter Nebenprodukte
- Präzise Durchflussmessung ermöglicht mengenbasierte Rezeptsteuerung zur Gewährleistung einer konstanten Qualität