Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Innovative Messtechnologien für eine hohe Produktionsleistung und Anlagenverfügbarkeit
Niedrige Margen, schwankende Rohstoffqualitäten und ein sich änderndes Konsumverhalten stellen die Produzenten von Speiseöl vor stetig wachsende Herausforderungen. Zur Steigerung der Produktionsleistung und Senkung der Betriebskosten braucht es innovative Messtechnik. Durch gezielte und konsequente Optimierungen der Raffinationsprozesse lassen sich Stillstände sowie Ausschuss mindern und parallel die Wertschöpfung Ihrer Anlage erhöhen –ohne Kompromisse hinsichtlich der Produktqualität.
218
Millionen metrische Tonnen
Speiseöl wurden im Erntejahr 2022/2023 weltweit produziert Quelle: www.statista.com
Wie wir Sie unterstützen
Endress+Hauser verfügt über eine hervorragende Branchen- und Anwendungskompetenz. Wir bieten eine breite Palette an zuverlässiger und robuster Prozessmesstechnik zur Gewinnung von hochwertigen Speiseölen. Unsere Lösungen unterstützen Sie in jedem Schritt des Raffinationsprozesses – von der Entlecithinierung über die Neutralisation, Bleiche, Desodorierung bis hin zur Trockenfraktionierung. Wir helfen Ihnen durch nachhaltige Prozessverbesserungen Ausschuss und Verluste zu vermeiden sowie die Produktionsleistung zu optimieren.
Gleichbleibende Produktqualität auf höchstem Niveau
Prozessverbesserungen zur Reduzierung von Ausschuss und Verlusten
Echtzeit-Prozessdaten als Grundlage für die Instandhaltung
Anwendungen
Lösungen zur Prozessinstrumentierung für die Speiseölraffination
Bei der Raffination von Speiseöl werden unerwünschte Bestandteile aus dem Rohöl entfernt. Jeder Prozessschritt hat seine eigenen Herausforderungen und erfordert spezifische Maßnahmen und Prozessmesstechnik. Die wichtigsten Schritte des Raffinationsprozesses:
Entlecithinierung: Entfernung von Phosphatiden aus Pflanzenöl
Neutralisation: Entfernung freier Fettsäuren aus Rohölen mit Hilfe von Natronlauge oder Kalk
Bleichen: Entfernen von Verunreinigungen und Farbpigmenten
Desodorierung: Entfernung von Substanzen, die Geruch, Geschmack und Farbe negativ beeinflussen
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser verfügt über ein umfassendes Branchenwissen und kann Ihnen die richtige Prozessmesstechnik anbieten. Um eine gleichbleibend hohe Produktqualität zu gewährleisten, müssen kritische Parameter jedes Schritts des Raffinationsprozesses ständig überwacht werden. Eine breite Palette von Prozessmessgeräten zur Messung und Überwachung von Temperatur, Druck, Durchfluss, Farbe und Trübung sichert die Qualität Ihrer Produkte.
Entdecken Sie unsere umfassende Produktpalette für die Temperaturmessung, zu der u. a. Kompaktthermometer, modulare Thermometer, Schutzrohre, Messeinsätze und Transmitter gehören.
Wählen Sie aus unserem umfangreichen Produktangebot das Durchflussmessgerät, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Verlassen Sie sich auf unsere Druckmessung mit einer breiten Palette von Sensortechnologien, die sich perfekt für jede Art von Anwendung eignen.
Die Be-, Entladung und Lagerung von Rohstoffen und Speiseöl erfordert detaillierte Informationen zu Mengen und Volumen. Alles beginnt mit der Lieferung von Rohstoffen zur Herstellung von Speise- oder Pflanzenöl. Am Ende des Produktionsprozesses ist für die sachgerechte Lagerung des Speiseöls eine optimale Bestandsverwaltung erforderlich.
Unsere Kompetenz im Feld
Unsere Radarmessgeräte überwachen kontinuierlich und präzise den Füllstand in Lagertanks und Silos, unabhängig davon, ob das Rohmaterial als Schüttgut oder Flüssigkeit geliefert wird.
Setzen Sie auf den Micropilot FMR67 mit 80-GHz-Technologie, wenn Sie höchste Ansprüche an die Füllstandmessung in Schüttgütern stellen.
Verlassen Sie sich auf den Micropilot FMR62 bei der Füllstandmessung in aggressiven Flüssigkeiten oder Anwendungen mit Hygieneanforderungen.
Überwachen Sie Ihren Füllstand mit unserem cloud-verbundenen Radarsensor Micropilot FWR30 in allen Arten von Kunststoff- und Metalltanks
Reduzieren Sie die Lagerhaltungskosten, und steigern Sie die Produktivität durch vollständige Transparenz Ihrer Bestände mit unserer Lösung für das Bestandsmanagement
Von der Pressung bis zum fertigen Speiseöl durchläuft das Rohöl unterschiedliche Temperaturbereiche, um die Produktqualität zu gewährleisten. In der Desodorierung steigt die Prozesstemperatur bis auf 240 °C an.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser bietet eine große Produktpalette von Temperaturmessgeräten für alle Prozessanforderungen, vom einfachen Kompaktthermometer bis hin zum modularen Temperaturtransmitter.
Wählen Sie aus unserem umfangreichen Produktangebot das Temperaturmessgerät, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt. Für die meisten qualitätsbezogenen Anwendungen empfehlen wir unser Thermometer iTHERMModuline TM131.
Keramische Messzellen haben sich als beste Sensortechnologie zur Regelung des Vakuums in Behältern bewährt.
Unsere Kompetenz im Feld
Unser Drucktransmitter Cerabar garantiert einen hohen Grad an Prozesssicherheit dank vakuumsicherer Keramikmesszelle mit integrierter Membranbrucherkennung. Das Quick-Setup-Menü mit anpassbarem Messbereich unterstützt bei der einfachen Inbetriebnahme – das reduziert Kosten und spart Zeit.
Entdecken Sie unseren digitalen Drucktransmitter Cerabar PMC51.
Volumendurchflussüberwachung in anspruchsvollen Anwendungen
Der Transfer des Rohöls innerhalb der einzelnen Prozessschritte wird von Durchflussmessgeräten zuverlässig überwacht.
Unsere Kompetenz im Feld
Damit können Verluste erkannt und verhindert werden, um die Ausbeute auf einem konstant hohen Niveau zu halten. Darüber hinaus wird die Dosierung der Hilfs-, Zusatz- und Betriebsstoffe durch hochgenaue Coriolis-Durchflussmessgeräte geregelt, um so die Produktqualität sicherzustellen.
Profitieren Sie von der Möglichkeit, mit der Coriolis-Durchflussmessung Massefluss, Dichte, Temperatur und Viskosität gleichzeitig zu messen.
Entdecken Sie das Proline Promass F 300, das Coriolis-Durchflussmessgerät mit höchster Genauigkeit, Robustheit und ultrakompaktem Transmitter.
Verhindern Sie Prozessunterbrechungen durch permanente Diagnose, Verifizierung und Überwachung mit der Heartbeat Technology. Damit wird ein kostengünstiger und sicherer Anlagenbetrieb während des gesamten Lebenszyklus gewährleistet.
Durch Wartung bleiben Ihre Prozesse sicher und effizient
Durch eine regelmäßige Wartung können Sie sicherstellen, dass alle für die Produktion erforderlichen Messinstrumente rund um die Uhr mit 100%iger Effizienz arbeiten.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre Speiseölraffination durch alle Prozessschritte optimieren können – von der Entlecithinierung über die Neutralisation, Wäsche, Bleiche, Desodorierung bis hin zur Trockenfraktionierung.
Vorteile
Als Hersteller von Speiseölen sind Sie ständig gefordert, Ressourcen zu schonen, Stillstandszeiten zu reduzieren und gleichzeitig die Produktivität zu maximieren. Und genau deshalb benötigen Sie einen zuverlässigen Partner. Unser erfahrenes Team von Industrieexperten kann Sie bei der Auswahl der richtigen Messtechnik für alle kritischen Prozessparameter unterstützen, damit Sie gleichzeitig die Produktsicherheit und Produktqualität gewährleisten können.
100 %
Zuverlässige Messwerte dank Kalibrierung durch unsere globalen Serviceexperten
EIN
zuverlässiger Partner mit Anwendungs-, Branchen- und Prozesskompetenz in der Speiseölproduktion
24/7
Systemverfügbarkeit ohne Unterbrechungen oder Ausfallzeiten
Die C. Thywissen GmbH in Neuss verarbeitet täglich 2.000 Tonnen Pflanzensaaten.Robuste Messgeräte von Endress+Hauser erfüllen über den gesamten Produktionsprozess zuverlässig ihre jeweilige Messaufgabe.
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Druckmesstechnik
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss.
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Zusätzlich zu unserer Mess- und Systemtechnik bieten wir Ihnen auch entsprechende Software-Lösungen für alle Industriebranchen.
Systemprodukte
Systemprodukte
Produktübersicht Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Temperaturmesstechnik
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Ähnliche Geschichten
Verfügbarkeit
Gerätestandardisierung
Reduzierung der Kosten für Inbetriebnahme und Ersatzteilbevorratung dank der Standardisierung der Messgeräte in Ihren Projekten
Optimierung von Cleaning-In-Place Prozessen in der Lebensmittelindustrie
Optimieren Sie Cleaning-in-Place (CIP)-Prozesse in der Lebensmittelindustrie mit innovativen Durchfluss-, Füllstands-, Druck-, Temperatur- und Analysesensoren.
Wasser wird in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie vorwiegend als Rohstoff, zur Reinigung und Produktion verwendet. Optimierungspotential liegt schon in der Vermeidung, Überwachung und Behandlung des anfallenden Abwassers.
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Endress+Hauser ist bestrebt, Sie bei der Erreichung Ihrer Betriebsziele im gesamten Wasserkreislauf zu unterstützen, und setzt dabei auf ein innovatives Portfolio von Messgeräten, Dienstleistungen und Branchenkenntnisse.
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Optimieren Sie Ihr Hilfskreisläufe-Management hinsichtlich Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Verlassen Sie sich auf uns, um Ihre Dampferzeugersysteme und Brauchwasseraufbereitung zu verbessern. Erfahren Sie hier mehr zu unserem Angebot.
Chemische Industrie: Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg
Chemische Industrie: Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg
Optimieren Sie Ihre Ressourcen und maximieren Sie Ihre Anlagenleistung. Erfahren Sie mehr!
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .