Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Genaue Überwachung der Dampfverteilung für Prozesseffizienz
Genaue Messung der Dampfverteilungsparameter für effiziente und sichere Prozesse
Die Dampfverteilung mit minimalem Energieverlust ist eine wesentliche Herausforderung auf dem Weg zum effizienten Versorgungsanlagenbetrieb. Vom Kesselhaus bis zur Endnutzung können eine schlechte Isolierung, schlecht funktionierende Kondensatableiter und eine ineffiziente Kühlung von überhitztem Dampf die Effektivität der Energieverteilung vermindern. Wasserschlag kann zum Verschleiß der Infrastruktur führen. Deshalb muss der Trockendampfanteil für eine optimale Dampfqualität kontinuierlich und genau überwacht werden. Unsere Technologien helfen bei der Optimierung der Dampfverteilung.
50 bis 100 %
Messfehler bei Kompensation von überhitztem Dampf hinter einem Druckminderungsventil durch ausschließlich Temperatur (fehlinterpretiert als Sattdampf)
Wie wir Sie unterstützen
Von der Reduzierung des Wasserschlagrisikos über die Gewährleistung der effizienten Heißdampfabkühlung bis zur Prüfung der korrekten Funktion von Dampftrockner und Druckminderventilen ermöglicht Ihnen Endress+Hauser die genaue Messung und Optimierung der Dampfverteilung, auch im abrechnungspflichtigen Verkehr. Unser umfassendes Portfolio der 2-Draht-Mess- und Überwachungslösungen erhöht die Verfügbarkeit Ihrer Dampfversorgung und ermöglicht die exakte Massen- und Energiebilanz für eine sichere und effiziente Dampfverteilung.
Verbesserung der Prozesseffizienz mit genauer Überwachung der Energieverteilung
Verminderung des Korrosionsrisiko mit der Überwachung der Kühlwasserqualität und des Aminverbrauchs
Einhaltung internationaler Normen dank der Heartbeat Technologie von Endress+Hausers
Anwendungen
Präzise Dampfdruckmessung
Eine präzise Dampfdruckmessung ist wesentlich für die Gewährleistung optimaler Prozessbedingungen. Die über den Druck kontrollierte Prozesstemperatur darf weder zu hoch sein, da dies zu Produktverlusten führt, noch zu niedrig, da es ansonsten nicht zur Sterilisation kommt.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser bietet ein breites Portfolio von höchstgenauen Druckmessgeräten an, die in besonderem Maße für Dampfanwendungen in Versorgungsunternehmen geeignet sind.
Verlassen Sie sich auf unsere robusten und genauen Cerabar-Druckmessumformer
Messen Sie den Druck mit einer Genauigkeit von bis zu ± 0,025 % v. E. mit dem Cerabar S
Integrieren Sie unsere Prowirl-Durchflussmessgeräte mit optionaler integrierter Druckmessung und -kompensation
Korrosion ist eine stetige Herausforderung in allen Dampfverteilsystemen und führt zu einem höheren Risiko kostenintensiver Stillstandzeiten aufgrund von Geräteausfällen. Auch wenn das Hinzufügen von Aminen helfen kann, das Korrosionsrisiko zu vermindern, können solche Zusätze selbst wiederum recht kostenintensiv sein und eine präzise Messung und eine gute Lagerhaltung erfordern.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser bietet zuverlässige Messsysteme als Garantie für eine optimale Lagerhaltung.
Messen Sie den Aminverbrauch mit einer Genauigkeit von ± 0,1 % v.M. mit unserem kompakten Durchflussmessgerät Promass A
Überwachen Sie die Amintankstände genau, um eine rechtzeitige Nachbestellung zu gewährleisten
Schützen Sie Ihre Ausrüstung effizient vor Korrosion
Eine kontinuierliche Dampfverfügbarkeit mit den erforderlichen Prozessparametern ist wesentlich. Ein Fehler im Dampfversorgungssystem kann zum kompletten Produktionsausfall führen und somit ernsthafte finanzielle Folgen nach sich ziehen.
Unsere Kompetenz im Feld
Das Portfolio von Endress+Hauser umfasst eine vollständige Palette an Überwachungstechnologien, um zu gewährleisten, dass die Dampfversorgung sichergestellt ist, Prozessparameter aufrechterhalten werden und eine Abschaltung minimiert wird.
Da nur trockener Dampf eine Prozessmaximierung ermöglicht, müssen Werksleiter von Versorgungsanlagen dazu in der Lage sein, den Energiegehalt des Dampfes, den sie erhalten, wenn sie Dampf von einer externen Quelle erwerben, zu bestimmen.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser bietet den Prowirl mit dem die Dampfqualität beim Empfang kontinuierlich überwacht werden, um optimale Prozesse zu erzielen und transparente Lieferantenbeziehungen kontinuierlich überwachen lässt-.
Ungenaue und unsichere Messungen des Energieverbrauchs und -verlusts an verschiedenen Stellen innerhalb eines Dampfverteilsystems können zu falschen Schlussfolgerungen und fehlgeleiteten Optimierungsmaßnahmen führen. Werksleiter von Versorgungsanlagen müssen sich auf genaue Messungen verlassen können.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser hat seine Energiemess- und Kalibrierkompetenz zur Entwicklung des "Energy Measurement Proving Service" genutzt, um als Dienstleistung die Überprüfung und Bestätigung der Genauigkeit der Energiemessungen anzubieten.
Verlassen Sie sich auf die Experten von Endress+Hauser für Vor-Ort-Kalibrierungen und Verifikationen von Feldgeräten mit minimaler oder ohne Prozessunterbrechung
Verstehen Sie die Gesamtunsicherheit Ihrer Energiemessung
Erhalten Sie klare Empfehlungen zur Verbesserung der Genauigkeit der Energiemessungen
Der Ausgleich von Dampfverteil- und Dampfverbrauchssystemen erfordert ein hohes Maß an Kompetenz und Know-how. Unser umfassendes Portfolio an genauen und zuverlässigen Mess-, Überwachungs- und Dampfmanagementprodukten gewährleistet vollständige Transparenz und eine effiziente und sichere Dampfverteilung in Übereinstimmung mit Energie- und Umweltmanagementnormen. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen integrierte Dampfmanagementlösungen, die das maximale Potential Ihres gesamten Dampfsystems erschließen.
Bis zu 15 %
Energieeinsparungen durch umfassende Energieüberwachungslösungen
24/7
hohe Messgenauigkeit und Betriebssicherheit über den gesamten Lebenszyklus Ihres Dampfsystems
Mehrere 10 Millionen
Einsparungen durch erfolgreich in Versorgungsunternehmen eingesetzte Sensoren und Lösungen
Blättern Sie durch unser Portfolio!
Flüssigkeitsanalyse
Flüssigkeitsanalyse
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Druckmesstechnik
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss.
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Zusätzlich zu unserer Mess- und Systemtechnik bieten wir Ihnen auch entsprechende Software-Lösungen für alle Industriebranchen.
Systemprodukte
Systemprodukte
Produktübersicht Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Temperaturmesstechnik
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Ähnliche Geschichten
Wirtschaftlichkeit
Optimierter Dampfverbrauch für Effizienz und Sicherheit
Ihr Geld verschwenden Sie im Kesselhaus. Beim Dampfverbrauch verschwenden Sie es! Endress+Hauser ist Ihr zuverlässiger Partner für die genaue Messung des Dampfverbrauchs und die Steigerung der Effizienz.
Optimierung des Kesselbetriebs und Verlängerung der Lebensdauer
Sie benötigen effektive Wege, um den Energieverbrauch zu reduzieren und gleichzeitig eine hohe Verfügbarkeit und Effizienz Ihres Kessels zu gewährleisten. Lernen Sie unsere genauen und zuverlässigen Mess- und Überwachungslösungen kennen.
Wasser, das durch Erhitzen in Dampf umgewandelt wird, ist quasi das Herzblut einer Anlage. Um deren Effizienz und Sicherheit sicherzustellen, sind die Integrität der Kesselausrüstung und die Zuverlässigkeit des Steuerungssystems unerlässlich.
Sie versorgen die Welt mit Energie – wir versorgen Sie mit Anwendungs-Know-how für Ihr Kraftwerk: Dampf-, Kombikraftwerke, Energetische Abfallverwertung / Waste-to-Energy, Wasserkraft und Power-to-Gas.
Öl- und Gasindustrie: Mit der Energiewende Netto-Null-Emissionen erreichen
Öl- und Gasindustrie: Mit der Energiewende Netto-Null-Emissionen erreichen
Mit unserem breit gefächerten Angebot an Messgeräten, Lösungen und Services unterstützen wir unsere Kunden auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen: von der Prozesseffizienz und Sicherheit bis hin zu Nachhaltigkeit und Einhaltung von Vorschriften.
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Endress+Hauser ist bestrebt, Sie bei der Erreichung Ihrer Betriebsziele im gesamten Wasserkreislauf zu unterstützen, und setzt dabei auf ein innovatives Portfolio von Messgeräten, Dienstleistungen und Branchenkenntnisse.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .