Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Optimierter Dampfverbrauch für Effizienz und Sicherheit
Präzise Messung von Dampfverbrauch und Qualitätsparametern für eine maximale Leistung der Wärmetauscher
Die Optimierung des Dampfverbrauchs ist eine stetige Herausforderung in Versorgungsunternehmen. Da Dampf ein wichtiger Kostenfaktor ist, ist nicht nur der Erwerb und die Nutzung eng zu überwachen, Betriebsleiter müssen außerdem nach Möglichkeit gewährleisten, dass er zu 100 % trocken-gesättigt ist, um die Wärmeübertragung zu Kernprozessen effizient zu maximieren und gleichzeitig den Wärmetauscher, die Rohrleitungen und die Instrumentierung vor Nässe und Druckspitzen zu schützen. Die Technologien und die Kompetenz von Endress+Hauser können dabei helfen, diesen verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden.
90 %
Trockendampfanteil führt zu einem zusätzlichen Messfehler von 5 % für Volumen und Masse, wenn traditionelle DP- und Wirbelzähler eingesetzt werden, und einem Energieverlust von 10 % (Die Abbildung rechts zeigt 90 % Nassdampf, gesehen durch ein Schauglas, wenn das Kondensat die Rohrwand hochsteigt)
Wie wir Sie unterstützen
Angefangen mit der unerreichten Genauigkeit bei der Messung des Dampfverbrauchs bis hin zur Unterstützung bei der Ermittlung der wichtigsten Effizienz-KPIs, Endress+Hauser ist Ihr Partner der Wahl für ein optimales Dampfmanagement. Unser umfassendes Portfolio an Messgeräten und Überwachungssystemen gewährleistet, dass Dampf Ihre Prozesse für eine effiziente Wärmeübertragung und optimale Sicherheit der Ausrüstung zu 100 % trocken-gesättigt erreicht.
Gewährleistung der genauen Masse- und Energiebilanz Ihres Dampfsystems mit korrekten Messungen, mit der 2-Draht-Technologie inline über den Trockendampfanteil kompensiert
Konformität mit den Normen zu Energiemanagement (ISO 50001) und Umweltmanagement (ISO 140001) mittels der Endress+Hauser-Geräte mit integrierter Diagnose, Verifikation und Überwachung (Heartbeat Technology)
Direkte Messung von Trocken- und Nassdampf, kompensiert gemäß internationalen Normen (IAPWS- IF97/ASME)
Direkte Messung von Trocken- und Nassdampf, kompensiert gemäß internationalen Normen IAPWS- IF97/ASME
Überprüfung und Verbesserung der Effizienz durch Überwachung der zum Prozess übertragenen Energie
Anwendungen
Genaue, zuverlässige Messung aller Prozessvariablen
Die effiziente Nutzung von Dampf in einem industriellen Prozess hängt von der genauen Messung und Überwachung verschiedener Prozessparameter ab.
Unsere Kompetenz im Feld
Mit dem Angebot eines umfassenden Portfolios von Messgeräten für alle Dampfprozessvariablen, darunter Durchfluss, Druck, Temperatur, Analyse und Füllstand, unterstützt Endress+Hauser den effizienten Einsatz von Dampf in Ihren Prozessen.
Erfassen Sie nassen Dampf und messen Sie den Trockendampfanteil mit einer Berechnung der Dampfmasse und -energie unter Verwendung des multivariablen Wirbeldurchfluss-Messgeräts Proline Prowirl F 200
Überwachen Sie den Dampfversorgungsdruck mit Sensoren, beispielsweise dem Cerabar M PMP51
Kontrollieren Sie die Dampfversorgungstemperatur mit unserer robusten Pt100-Widerstandslinie verschweißter Omnigrad-Thermometer (TR15 und TH15)
Bestimmen Sie die Kondensatqualität mit unserer Turbimax-Familie der Trübungssensoren oder mit den Condumax-Leitfähigkeitssensoren, mit denen Sie bestimmen können, ob das Kondensat wieder verwendet werden kann, um Chemikalienkosten zu sparen
Wärmetauscher können anfällig für Durchbrüche sein, und der daraus resultierende direkte Kontakt mit dem Dampf birgt Risiken sowohl für das Personal als auch für die Produkte.
Unsere Kompetenz im Feld
Die Technologien von Endress+Hauser ermöglichen einen besseren Schutz der Wärmetauscher und ein schnelles Eingreifen im Fall von Fehlern.
Mithilfe der Messung der Trübung des Kondensats mittels unserer Turbimax-Produktfamilie können Sie gebrochene Wärmeübertragungsflächen ermitteln
Maximieren Sie die Verfügbarkeit und minimieren Sie Produktionsverluste mit sofortiger Problemerkennung
Prüfen Sie den Trockendampfanteil am Wärmetauschereinlass und reduzieren Sie so das Risiko der Beschädigung oder der Zerstörung des Wärmetauschers durch Wasserschläge
Die Wärmetauschereffizienz kann sowohl durch die Ablagerung von Magnetit oder anderen Materialien auf der Dampfseite als auch durch die Ablagerung von degeneriertem Produkt auf der Produktseite beeinträchtigt werden, was sich in erheblichem Maße auf die Kosteneffizienz auswirkt.
Unsere Kompetenz im Feld
Der Memograph M von Endress+Hauser ist ein Energie und "Advanced Data Manager" für die Echtzeitüberwachung und -visualisierung der Verbrauchs- und Energieleistung des Wärmetauschers.
Überwachung der Wärmetauscherleistung in Echtzeit
Schnelle Erkennung von Abweichungen der Wärmetauschereffizienz
Optimierung von Maßnahmen für eine maximale Effizienz und Zuverlässigkeit in der Produktion
Eine zentrale Herausforderung für die Betriebsleiter von Versorgungsunternehmen besteht darin, sicherzustellen, dass die Messungen zur Bestimmung der Effizienz des Dampfverbrauchs zuverlässig sind.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser bietet eine Dienstleistung Energy Measurement Proving Service" an, um die Genauigkeit der Messungen der Dampfeffizienz zu prüfen und zu bestätigen. Neben der Prüfung aller im Energiemesskreis und der Abgabe klarer Empfehlungen zur Verbesserung der Messgenauigkeit führen unsere technischen Experten Vor-Ort-Kalibrierungen und -verifikationen Ihrer Feldgeräte mit minimalen oder ohne Prozessunterbrechungen durch.
Verlassen Sie sich auf die nachgewiesene Genauigkeit der Dampfmessungen über den gesamten Energiemesskreis
Optimieren Sie Ihren Dampfverbrauch und Ihre Dampfqualität für eine bessere Produktionseffizienz
Verringern Sie Stillstandszeiten und verbessern Sie die Sicherheit mit einer frühen Identifizierung von Problemen
Ein umfassendes Verständnis des Energie- und Betriebsmittelmanagements und Ihrer täglichen Herausforderungen sind die Grundlage unseres Produkt- und Dienstleistungsangebots im Dampfbereich. Wir bieten ein umfassendes Portfolio genauer und zuverlässiger Messgeräte für alle Prozessvariablen, zusammen mit Dienstleistungen und Lösungen, die Ihnen vollständige Transparenz bieten und die Konformität mit Energie- und Umweltmanagementnormen gewährleisten. Entscheiden Sie sich für Endress+Hauser für einen sicheren, verfügbaren, transparenten und effizienten Dampfverbrauch.
5 bis 15 %
typische Energieeinsparungen durch umfassende Energieüberwachungslösungen
24/7
Betriebssicherheit über den gesamten Lebenszyklus des Dampfsystems
>60
Jahre Erfahrung im Bereich Energieversorgung
Blättern Sie durch unser Portfolio!
Flüssigkeitsanalyse
Flüssigkeitsanalyse
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Druckmesstechnik
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss.
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Zusätzlich zu unserer Mess- und Systemtechnik bieten wir Ihnen auch entsprechende Software-Lösungen für alle Industriebranchen.
Systemprodukte
Systemprodukte
Produktübersicht Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Temperaturmesstechnik
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Ähnliche Geschichten
Wirtschaftlichkeit
Hilfskreisläufe-Management und Energieoptimierung
Wasser, das durch Erhitzen in Dampf umgewandelt wird, ist quasi das Herzblut einer Anlage. Um deren Effizienz und Sicherheit sicherzustellen, sind die Integrität der Kesselausrüstung und die Zuverlässigkeit des Steuerungssystems unerlässlich.
Optimierung des Kesselbetriebs und Verlängerung der Lebensdauer
Sie benötigen effektive Wege, um den Energieverbrauch zu reduzieren und gleichzeitig eine hohe Verfügbarkeit und Effizienz Ihres Kessels zu gewährleisten. Lernen Sie unsere genauen und zuverlässigen Mess- und Überwachungslösungen kennen.
Genaue Überwachung der Dampfverteilung für Prozesseffizienz
Für Ihre täglichen Herausforderungen bietet Endress+Hauser ein vollständiges Portfolio an Mess- und Überwachungslösungen für eine bessere Verfügbarkeit und Effizienz Ihres Dampfverteilsystems
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Endress+Hauser ist bestrebt, Sie bei der Erreichung Ihrer Betriebsziele im gesamten Wasserkreislauf zu unterstützen, und setzt dabei auf ein innovatives Portfolio von Messgeräten, Dienstleistungen und Branchenkenntnisse.
Kraftwerke & Energie: Die Zukunft mitgestalten
Kraftwerke & Energie: Die Zukunft mitgestalten
Sie versorgen die Welt mit Energie – wir versorgen Sie mit Anwendungs-Know-how für Ihr Kraftwerk: Dampf-, Kombikraftwerke, Energetische Abfallverwertung / Waste-to-Energy, Wasserkraft und Power-to-Gas.
Lebensmittel und Getränke: Setzen Sie auf Qualität
Lebensmittel und Getränke: Setzen Sie auf Qualität
Ihr Partner für die Einhaltung internationaler Hygiene-Standards, Sicherstellung gleichbleibender Produktqualität und hoher Anlagenverfügbarkeit bei gleichzeitiger Schonung der Ressourcen und Senkung der Kosten.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .