Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Maximieren Sie die Effizienz Ihrer Batterieherstellung
Entdecken Sie, wie Sie mit effektiven Messungen an den entscheidenden Stellen wertvolle Batteriemineralien effizient gewinnen und konzentrieren können
Überblick
Gewinnung und Verarbeitung von Batteriemineralien mit präziser Messtechnik
Wenn Sie ein neues Projekt zur Gewinnung wertvoller Batteriemineralien zur Unterstützung der Energiewende in Angriff nehmen, vermeiden Sie unnötige zusätzliche Kosten und Risiken, indem Sie vertrauenswürdige, hochwertige Messtechnik einsetzen. Mit intelligenten Sensoren erhalten Sie wichtige Daten, die eine wertschöpfende Prozessoptimierung zur Maximierung von Ertrag und Effizienz ermöglichen und gleichzeitig die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und die Verfügbarkeit Ihrer Anlage gewährleisten.
Viele Prozesse bei der Gewinnung und Reinigung von Batteriemineralien stellen komplexere Anforderungen als andere, herkömmliche Bergaufbauprozesse. Dies ist auf das Aufkommen neuer Konzentrationstechnologien mit chemisch aggressiveren Reagenzien und höheren Temperaturen und Drücken zurückzuführen. Die Auswahl zuverlässiger, flexibler und intelligenter Messtechnik ist entscheidend, um diese Prozesse zukünftig nachhaltig zu betreiben.
Wählen Sie die richtige Messtechnik
Handhabung von Feststoffen
Maximieren Sie Ihren Durchsatz mit unseren Lösungen auch für den anspruchsvollsten Schüttgutumschlag.
Solemessung
Effizienter Soletransport mit Produkten, die auf die Komplexität Ihrer Batterie-Mineralisierungsanlage abgestimmt sind.
Prozesssteuerung
Präzise Steuerung Ihrer Hochtemperaturprozesse wie Kalzinierung oder Sulfidierung.
Ertragsoptimierung
Steigern Sie den Auslaugungsertrag Ihrer Batteriemineralienanlage durch den Einsatz intelligenterer, präziserer Messtechnik.
Handhabung von Feststoffen
Maximieren Sie Ihren Durchsatz mit unseren Lösungen auch für den anspruchsvollsten Schüttgutumschlag
Viele komplexe Prozesse in der Batterieherstellung beginnen mit der Verarbeitung des Erzes in der Mine. Ziel dieser Phase ist es, Störungen im Prozessablauf, wie beispielsweise Verstopfungen, auf ein Minimum zu reduzieren, um eine gleichbleibende, homogene Beschickung der Verarbeitungsanlage zu gewährleisten. Unsere Messgeräte tragen mit der Heartbeat Technology dazu bei, die Verfügbarkeit der Messstellen zu maximieren.
Der 80 GHz Radarsensor Micropilot FMR67B eignet sich für die anspruchsvollsten Schüttgutanwendungen und ist jetzt einfacher zu bedienen als je zuvor
Durch Grenzstand- und Bewegungsdetektion kann die Mikrowellenschranke FQR57 dazu beitragen, die Auslastung Ihres Mahl- und Transportsystems zu maximieren
Der Solicap FTI77 ist der zuverlässigste Schalter für die Grenzstanddetektion und sorgt für die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter in rauen Anwendungen
Das magnetisch-induktive Messgerät Picomag ist ein einfach zu bedienendes, kostengünstiges und einfaches Durchflussmessgerät für Staubunterdrückungsanwendungen
Der Transport von Sole innerhalb Ihres Bergwerks in die Konzentrationsanlage erfordert wesentlich mehr Rohre und Messstellen als ein normales Bergwerksgelände. Sie benötigen zuverlässige, einfach zu bedienende und robuste Geräte, die auch unter den extremen Bedingungen in Solegewinnungsgebieten einwandfrei funktionieren.
Das Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät Proline Promag P 10 ist einfach zu bedienen und verfügt über chemisch hochresistente Auskleidungsoptionen für die Messung des Soledurchflusses
Das Coriolis-Durchflussmessgerät Proline Promass A bietet eine einfache, kostengünstige Massedurchflussmessung für die präzise Dosierung von Chemikalien
Der Temperatursensor iTHERM ModuLine TM131 zeichnet sich durch niedrige Betriebskosten, robuste Temperaturmessung und eine große Auswahl an widerstandsfähigen, medienberührten Materialien für raue Anwendungen aus
Der digitaler Leitfähigkeitssensor Indumax CLS50D ist ein hoch chemikalienbeständiger induktiver Sensor mit digitalem Memosens-Protokoll
Präzise Steuerung Ihrer Hochtemperaturprozesse wie Kalzinierung oder Sulfatierung
Bei der Hochtemperaturreinigung oder den Umwandlungsreaktionen bei der Reinigung von Batteriemineralien treten komplexe chemische Reaktionen auf. Sie benötigen zuverlässige Sensoren mit langer Lebensdauer.
Der TAF12 ist ein robustes Hochtemperatur-Thermoelement Thermometer mit keramikbenetzten Teilen für Anwendungen mit höchsten Temperaturen
Der robuste Promass E ist ein genaues, kompaktes Messgerät für die Massedurchflussmessung von Zusatzflüssigkeiten
Promag 55S ist ein Durchflussmessgerät mit hervorragender Abriebfestigkeit und Signalverarbeitung, ideal für anspruchsvollste Anwendungen mit hohem Feststoffanteil und hohem Abrieb
Der smarter Drucktransmitter PMC71B bietet eine keramische Membran für zustandsabhängige Wartungseinblicke mit Heartbeat Technology
Steigern Sie den Ertrag der Laugung in Ihre Batteriemineralienanlage
Selbst die kleinste Verbesserung der Genauigkeit bei der Messung kritischer Parameter kann zu höheren Erträgen und einer erheblichen Wertsteigerung für Ihren Betrieb führen.
Der Kompakttransmitter FMG50 ist der erste echte 2-Leiter-Detektor mit Langzeitstabilität, Heartbeat Technology und hoher Temperaturbeständigkeit
Das Wirbelzähler-Durchflussmessgerät Proline Prowirl F 200 bietet Langzeitstabilität, einfaches Energiemanagement und integrierte Verifizierung
Der Cerabar PMP50 ist ein kostengünstiger, einfach zu bedienender Drucksensor für OEM-Geräte
Der Memosens-Sensor CPS47E ermöglicht es Ihnen mit einer robusten glaslosen Sonde und digitalem Memosens Protokoll die Lebensdauer von pH-Messstellen zu maximieren
Nutzen Sie die Messtechnik, um Ihre Gewinnspanne zu maximieren
Prozesseffizienz ist der Schlüssel zu einer nachhaltigen und sicheren Aufbereitung von Batteriematerialien und eine wichtige Voraussetzung, um bei der Herstellung von Batterien der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.
Verbessern Sie die Nachhaltigkeit Ihres Batterie-Recyclingverfahrens
Betreiben Sie Ihr Batterierecycling nachhaltiger, indem Sie zweckmäßige Messgeräte einsetzen, um die Sicherheit Ihrer Mitarbeitenden und Ihrer Anlage zu gewährleisten und maximieren Sie gleichzeitig die Auslastung. Mehr entdecken
Vertrauenswürdige Lösungen für die Batterieherstellung
Nutzen Sie unser Fachwissen über Batterielösungen und Batterieherstellung, die Nachhaltigkeit und Sicherheit in jeder Phase der Produktion sicherstellen. Begleiten Sie uns auf dem Weg in eine grünere Zukunft.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .