Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
iTHERM TrustSens Kalibrierungsüberwachung mit Memograph M RSG45 und FDM-Software

iTHERM TrustSens Selbstkalibrierungsmonitoring

Automatisierte Lösung zur Temperaturkalibrierung: iTHERM TrustSens Thermometer, FDM-Software, Datenmanager Memograph M RSG45

71488114
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
from CHF ??.-
Preis nach Konfiguration im Warenkorb

Memograph M RSG45

Der Advanced Data Manager ist ein flexibles und leistungsfähiges System zur Organisation von Prozesswerten. Dank seiner intuitiven Bedienung passt sich Memograph M schnell und einfach jeder Anwendung an. Die Prozesswerte werden übersichtlich auf dem Display dargestellt und sicher protokolliert, Grenzwerte überwacht und analysiert. Über Kommunikationsprotokolle können die gemessenen und berechneten Werte einfach an übergeordnete Systeme übertragen und Anlagenmodule miteinander verbunden werden. Auch als DIN rail Gerät ohne Display zur Hutschienenmontage erhältlich.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Messprinzip

    Daten Manager

  • Messprinzip

    Energiemanager

  • Funktion

    Sichere Datenaufzeichnung und Signalanalyse
    Prozessvisualisierung
    Integrierter Webserver zur Geräteparametrierung
    HART(R) Transparenz, RSG45 als HART-Modem E-Mail Benachrichtigung (Verschlüsselte E-Mails)
    100 ms Abtastrate, Highspeed Speicherzyklus 100 ms'
    Modularer Aufbau für einfache Nachrüstung
    Daten auslesen, archivieren und darstellen über Field Data Manager Software
    OPC-Server zur Momentanwertanzeige (optional)

  • Eingang

    20 analog (max) (U, I, TC, RTD, Frequenz, Puls)
    20 HART (max) (HART, 4…20mA)
    14 digital (max) (Steuer-, Melde- und Zähleingänge)

  • Ausgang

    12 Relais (max)
    2 analog (max) (I, Puls)
    1 Messumformerspeisung

  • Schnittstelle

    RS232/485
    Ethernet
    USB
    Modbus RTU/TCP Slave
    Modbus RTU/TCP Master
    Profibus DP
    PROFINET Device
    EtherNet/IP Adapter

  • Speichermedium

    Interner Speicher
    SD Karte
    USB Stick

  • Anzeige

    TFT 7" Farbgrafikdisplay
    TFT 7" Farbgrafikdisplay mit Touchbedienung

  • Gehäuse

    Schalttafel mit Zinkguss Front
    Schalttafel mit Edelstahlfront
    Tischgehäuse
    Feldgehäuse

  • Hilfsenergie

    100...230 V AC +/-10%
    24V (-10%; +15%) AC/DC

  • Zertifikate

    CE
    EAC
    UL (US und CA)
    ATEX II2G Ex px IIC Gb
    ATEX II2D Ex pD IIIC Db
    UL gelistet
    PROFINET zertifiziert

  • Softwarepaket

    Chargensoftware
    Abwassersoftware
    Tele-Alarm-Software
    Energiesoftware (Wasser + Dampf)
    Abwasser + RÜB + Telealarm
    Tele-Alarm Software + Energiesoftware (Wasser + Dampf)

  • Messprinzip

    Energierechner

  • Messprinzip

    Energiemanager

  • Funktion

    Dampf- und Wärmemengenrechner zur industriellen Energiebilanzierung von Dampf und Wasser

  • Berechnungen

    Masse/Wärmemenge
    Wärmemengendifferenz

  • Anzahl Applikationen

    8

  • Berechnungsstandards

    IAPWS-97

  • Kommunication

    RS232/485
    Ethernet
    USB
    Modbus RTU/TCP Slave
    Modbus RTU/TCP Master
    Profibus DP
    PROFINET Device
    EtherNet/IP Adapter

  • Hilfsenergie

    Nicht definiert

  • Messumformerspeisung

    24 V DC +/-15%

  • Schutzart

    IP65 (frontseitig)

  • Eingang

    0...20 universal
    HART
    6…14 digital

  • Ausgang

    2 Analog

  • Abmessungen (BxHxT)

    195,2 x 149,2 x 227,1 mm (7,69" x 5,87" x 8,94")

  • Betrieb

    Navigator vor Ort, Webserver und über FieldCare/DeviceCare

  • Anzeige

    7“ TFT

  • Software Funktionen

    Interne Berechnung für Massenfluss und Energie

  • Zertifikate

    CE
    EAC
    UL (US und CA)
    ATEX II2G Ex px IIC Gb
    ATEX II2D Ex pD IIIC Db
    UL gelistet
    PROFINET zertifiziert

iTHERM TrustSens TM371
Kompaktthermometer

Das mehrfach ausgezeichnete intelligente Thermometer mit integriertem HART® Transmitter und Heartbeat Technology verfügt über den weltweit ersten RTD Sensor, der vollautomatisierte in-situ Selbstkalibrierung beherrscht. Das Gerät eliminiert praktisch das Risiko von unentdeckten Nichtkonformitäten, reduziert Produktionsstillstandzeiten und steigert Produktsicherheit und Prozesseffizienz in Anlagen der Getränke-, Lebensmittel und Life Sciences Industrien. Es ist konform mit den FDA 21 CFR Part 11 Anforderungen und GMP Richtlinien und lässt sich in das cloudbasierte Industrie-4.0-Ökosystem Netilion integrieren.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Messprinzip

    Widerstandsthermometer

  • Merkmal / Anwendung

    selbstkalibrierend
    metrische Bauart
    Kompaktthermometer
    hygienisches Design
    Life Sciences, Lebensmittel

  • Schutzrohr

    ohne
    mit Schutzrohr
    mit T-/Eck Schutzrohr

  • Messeinsatz

    ohne austauschbaren Messeinsatz

  • Außendurchmesser Schutzrohr / Messeinsatz

    6,0 mm (0,24'')
    9,0 mm (0,35'')
    12,7 mm (0,5")

  • Max. Eintauchlänge auf Anfrage

    bis 900,00 mm (35,4'')

  • Werkstoff Schutzrohr

    1.4435 Delta-Ferrit < 1%
    316L

  • Prozessanschluss

    Klemmverschraubung
    Einschweißadapter
    Clamp-Anschlüsse nach ISO2852
    Rohrverschraubungen nach DIN11851
    Aseptische Rohrverschraubung nach DIN 11864-1
    Metallisches Dichtsystem
    Gewinde nach ISO 228 für Liquiphant-Einschweißadapter
    APV Inline
    Varivent
    Ingold
    SMS 1147
    Neumo Biocontrol
    TT411 Eck Schutzrohre DIN 11865

  • Form der Spitze

    gerade
    reduziert

  • Oberflächengenauigkeit Ra

    0,76 μm (29,92 μin)
    0,38 μm (14,96 μin)
    0,38 μm (14,96 μin) elektropoliert

  • Arbeitsbereich

    Pt100:
    -40 °C …160 °C (-40 °F …320 °F),
    optional bis zu 190 °C (374 °F)
    reference point for automated calibration

  • Max. Prozessdruck (statisch)

    bei 20 °C: 40 bar (580 psi)

  • Ansprechzeit

    t50 = 2,5 s
    t90 = 5,4 s

  • Aufnahme Kopftransmitter

    nein (4…20 mA Ausgang, HART)

  • Ex - Zulassungen

    CSA C/US IS, I/1+2/A-F
    CSA C/US General Purpose
    UK II1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, II1/2D Ex ia IIIC Da/Db
    ATEX IECEx II1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, II1/2D Ex ia IIIC T6 Da/Db