Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Das Einsteckmessgerät Teqwave I wurde für genaue Echtzeit-Flüssigkeitsanalyse in Anlagentanks oder großen Rohrleitungen entwickelt. Der Spezialist für die Konzentrationsmessung im Prozess überwacht mehrere Messparameter zugleich und reduziert so die Betriebskosten eines Skids. Passen Sie Ihren Teqwave Messumformer perfekt an Ihre Produktionsanforderungen an: Der Anwendungsbereich kann flexibel bestimmt und erweitert werden.
Der akustische Wellenleiter misst präzise und störungsfrei, auch kleinste Änderungen werden erfasst
Kontinuierliche Konzentrationsmessung von Flüssigkeiten in Anlagentanks oder in großen Rohrleitungen
Geräteeigenschaften
Einstecklänge: 180 mm (7 in) oder 500 mm (20 in)
Genau und unabhängig von der Strömung
Industriekonforme, leichte Montage per Hutschiene
3,5" TFT-Farb- und Touchscreen oder LED-Anzeige
4-20 mA, Modbus TCP
Vorteile
Einfach und effizient – Echtzeit-Flüssigkeitsanalyse im laufenden Prozess
Uneingeschränkte Transparenz – konstante Überwachung der Produktqualität ohne Probeentnahme
North East Water in Australien vermeidet kostenintensive Rohrverlegungen und Geräteinbetriebnahmen bei der Aufrüstung ihrer Rohwasserpumpstation mit dem Promag W 0xDN full bore.
Die Stadt Warren (USA) findet eine wiederholbare und genaue Lösung für ihre Anwendungen im Belebtschlamm (WAS) mit dem uneingeschränkt installierbaren magnetisch-induktiven Durchflussmessgerät Promag W 0xDN full bore von Endress+Hauser.
Mit Netilion Network Insights sehen Oberzents Wassermeister jetzt alle relevanten Datenpunkte aus ihrer Wasseraufbereitung auf einem cloudbasierten Dashboard, ohne zu den Anlagen fahren zu müssen.
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, verarbeitet bis zu 1,7 Millionen Tonnen Restmüll pro Jahr. Entdecken Sie, wie Sie ihre pH Messung dank Endress+Hauser optimiert haben.
Smartes, flexibles Einsteck-Messgerät – individuell für Ihren Prozess. Einfach und effizient – Echtzeit-Flüssigkeitsanalyse im laufenden Prozess. Kontinuierliche Konzentrationsmessung von Flüssigkeiten in Anlagentanks oder in großen Rohrleitungen.
Messaufnehmer‐Features
Uneingeschränkte Transparenz – konstante Überwachung der Produktqualität ohne Probeentnahme. Höchste Prozesssicherheit – zuverlässige Messung dank robustem, wartungsfreiem Messaufnehmer. Kostensparend – weniger Messstellen durch multivariable Messung. Einstecklänge: 180 mm (7 in) oder 500 mm (20 in). Genau und unabhängig von der Strömung.
Messumformer-Features
Maßgeschneiderte Nutzung – innovatives Anwendungskonzept, erweiterbar für verschiedene Flüssigkeiten. Vereinfachte Prozesssteuerung – nutzerfreundliche Bedienung und übersichtliche Statusvisualisierung. Datensicherung vor Ort – integrierter Speicher für Messwerte bis zu 7,5 Jahren. Industriekonforme, leichte Montage per Hutschiene. 3,5" TFT-Farb- und Touchscreen oder LED-Anzeige. 4-20 mA, Modbus TCP.
Nennweitenbereich
Einstecktiefe: 180 mm (7"), 500 mm (20")
Messgrössen
Konzentration Dichte Schallgeschwindigkeit Temperatur
Smartes, flexibles Einsteck-Messgerät – individuell für Ihren Prozess. Einfach und effizient – Echtzeit-Flüssigkeitsanalyse im laufenden Prozess. Kontinuierliche Konzentrationsmessung von Flüssigkeiten in Anlagentanks oder in großen Rohrleitungen.
Messaufnehmer‐Features
Uneingeschränkte Transparenz – konstante Überwachung der Produktqualität ohne Probeentnahme. Höchste Prozesssicherheit – zuverlässige Messung dank robustem, wartungsfreiem Messaufnehmer. Kostensparend – weniger Messstellen durch multivariable Messung. Einstecklänge: 180 mm (7 in) oder 500 mm (20 in). Genau und unabhängig von der Strömung.
Messumformer-Features
Maßgeschneiderte Nutzung – innovatives Anwendungskonzept, erweiterbar für verschiedene Flüssigkeiten. Vereinfachte Prozesssteuerung – nutzerfreundliche Bedienung und übersichtliche Statusvisualisierung. Datensicherung vor Ort – integrierter Speicher für Messwerte bis zu 7,5 Jahren. Industriekonforme, leichte Montage per Hutschiene. 3,5" TFT-Farb- und Touchscreen oder LED-Anzeige. 4-20 mA, Modbus TCP.
Nennweitenbereich
Einstecktiefe: 180 mm (7"), 500 mm (20")
Messgrössen
Konzentration Dichte Schallgeschwindigkeit Temperatur
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .