Prozessphotometer zur Messung der UV-, NIR- und VIS-Absorption erlauben eine präzise, konforme Inline-Messung von Konzentration, Farbe und Trübung. Dank ihres hygienischen Designs eignen sie sich ideal für die Chromatographie, Fermentation, Filtration, Phasentrennung und Kristallisation. Ihre hohe Temperatur- und Druckstabilität gewährleistet ferner eine sichere Anwendung bei der Kondensatüberwachung und Leckerkennung von Wärmetauschern. Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um unser breites Portfolio an Prozessphotometern kennenzulernen.
You've viewed 8 of 32 products
So wählen Sie das passende Prozessphotometer
Unsere Prozessphotometer finden in zahlreichen Industrien Anwendung, wie z. B. Life Sciences, Pharma, Lebensmittel & Getränke, Chemie sowie Öl & Gas. Die Auswahl des Sensors hängt von der Anwendung ab: Wählen Sie die Wellenlänge des optischen Sensors nach Ihren Bedürfnissen, z. B. NIR-Absorption für die Messung des Zellwachstums oder zwei Wellenlängen für die Farbmessung. Wählen Sie für die Filterkontrolle Trübungssensoren, die mit dem Streulichtverfahren arbeiten, und stellen Sie sicher, dass Sie in explosionsgefährdeten Bereichen entsprechend zugelassene Prozessphotometer verwenden.
Absorptionsmessung
Die Extinktionsmessung basiert auf der Interaktion des eingebrachten Lichts mit dem Medium (Lambert-beersches Gesetz). Eine Lichtquelle sendet eine Strahlung durch das Medium, und die transmittierte Strahlung wird auf der Dektektorseite gemessen. Nach dem Durchgang durch einen Filter zur Bestimmung der Wellenlänge wird die Intensität des Lichts durch eine Photodiode bestimmt und in einen photoelektrischen Strom umgewandelt.
Die empfangene Lichtintensität ist proportional zur Konzentration der gemessenen Stoffe. Die abschließende Umwandlung in Absorptionseinheiten (AU) oder optische Dichte (OD) erfolgt durch den Messumformer.
Absorption = Messung der Schwächung des Lichts in Relation zum eingestrahlten Licht.
Trübungsmessung mittels Streulichtmethode
Bei der Trübungsmessung bringt eine Lichtquelle einen fokussierten Lichtstrahl in das Medium ein. Dieser Strahl wird durch die Partikel im Medium abgelenkt und somit gestreut. Das Streulicht wird von Empfängern gemessen und die Trübung wird bestimmt. Die Messung der Vorwärtsstreuung bei 11° ist eine geeignete Methode bei geringer Trübung. Hier erzeugen kleinere Partikel eine geringe Streuung, während größere Partikel eine hohe Streuung erzeugen. Ein Filterbruch wird unverzüglich festgestellt, weshalb sich diese Methode ausgezeichnet für die Filtrationsüberwachung eignet.
Vorteile
- Durch eine Inline-Messung mit unseren Prozessphotometern für UV-Absorption, NIR, VIS und Trübung entfällt der Zeitaufwand für die Probenahme und Messung im Labor, außerdem wird eine etwaige Verunreinigung des Produkts vermieden.
- Mit dem Messumformer Liquiline CM44P lassen sich unsere Prozessphotometer problemlos mit pH-, Leitfähigkeits- oder Sauerstoffsensoren kombinieren, So können Sie einfach perfekte Anwendungspakete für die Überwachung der Prozessqualität zusammenstellen.
- Dank ihres einfachen optischen Messverfahrens kommen die Spektrophotometer von Endress+Hauser ohne Reagenzien aus, und ihre Querempfindlichkeit auf andere Parameter ist gering.
- Wir bieten auf NIST rückführbare zertifizierte Kalibrierfilter, die eine komplexe Flüssigkeitskalibrierung mit Standards überflüssig machen und den Wartungsaufwand verringern.
- Durchflusszellen mit geringem Volumen für die Prozessphotometer erlauben eine schnelle Messung und gewährleisten eine optimale Produktausbeute.