Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Dieser Transmitter gehört zur neuen Cerabar-Generation. Er verbindet Robustheit mit zahlreichen Vorteilen: z.B. einfachste Bedienung vor Ort oder aus der Ferne und zustandsabhängige Wartung, die ein besseres Management geplanter Anlagenabschaltungen ermöglicht. Die Software ist so konzipiert, dass sie die Handhabung vereinfacht. Intuitive und übersichtliche Assistenten führen Sie durch die Inbetriebnahme und die Wiederholprüfung des Gerätes. Der neue Cerabar kann über die SmartBlue App und eine sichere Bluetooth-Verbindung ferngesteuert werden.
Druckmessbereich: bis zu 400 bar (6000 psi)
Prozesstemperaturen: bis zu 400°C (752 °F) mit Druckmittler
Genauigkeit: bis zu +/- 0.055%
Vorteile
Weniger systematische Ausfälle - fehlerfreie SIL-Inbetriebnahme und geführte Wiederholprüfungen
Reduzierung von Unfällen vor Ort und Schutz der Ausrüstung, wenn sich Instrumente in schwer zugänglichen Bereichen befinden
Drahtlose Steuerung des Geräts im Prozessbereich mit der SmartBlue App ohne Unterbrechung laufender Prozesse
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Die ägyptische Regierung arbeitet daran, Flüssigkraftstoffe durch Erdgas zu ersetzen. Um dies zu erreichen, wurde das Ziel ausgegeben, die Zahl der Erdgastankstellen im Land bis Ende 2021 von 306 auf 1000 zu erhöhen.
Drucktransmitter mit metallischer Prozessmembrane für genaue Messungen in Flüssigkeiten oder Gasen. Als Druckmittler verfügbar. Intuitiver und übersichtlicher Wizard zur Inbetriebnahme
Versorgungsspannung
Ex d, Ex e, Ex-frei: 10,5...35V DC Ex i: 10,5...30V DC
Referenz Genauigkeit
Standard: bis 0,075 % Platinum: bis 0,055 %
Langzeitstabilität
0,1% of URL/ Jahr 0,2% of URL/ 5 Jahre 0,25% of URL/ 10 Jahre
4...20 mA, 4...20 mA HART PROFINET mit Ethernet-APL Bluetooth® drahtlose Technologie und App (optional)
Zertifikate / Abnahmen
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI
Sicherheitszulassungen
SIL
Konstruktionszulassungen
EN10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Hygienische Zulassung
Hygienische Zulassung
Schiffbauzulassungen
Schiffbauzulassungen
Trinkwasserzulassungen
NSF
Spezialitäten
Bluetooth® Bedienung und Wartung mit der SmartBlue App, RFID-TAG zur einfachen Identifikation, "Plug and play" Funktionen
Messprinzip
Absolut und Überdruck
Merkmal / Anwendung
Drucktransmitter mit metallischer Prozessmembrane für genaue Messungen in Flüssigkeiten oder Gasen. Als Druckmittler verfügbar. Intuitiver und übersichtlicher Wizard zur Inbetriebnahme
Spezialitäten
Bluetooth® Bedienung und Wartung mit der SmartBlue App, RFID-TAG zur einfachen Identifikation, "Plug and play" Funktionen
Versorgung / Kommunikation
Ex d, Ex e, Ex-frei: 10,5...35V DC Ex i: 10,5...30V DC
Genauigkeit
Standard: bis 0,075 % Platinum: bis 0,055 %
Langzeitstabilität
0,1 % von URL/ Jahr 0,2 % von URL/ 5 Jahre 0,25 % von URL/ 10 Jahre
4...20 mA, 4...20 mA HART PROFINET mit Ethernet-APL Bluetooth® drahtlose Technologie und App (optional)
Zertifikate / Abnahmen
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI
Sicherheitszulassungen
SIL
Konstruktionszulassungen
EN 10204-3.1 NACE MR0175, NACE MR0103, AD2000
Hygienische Zulassungen
Hygienische Zulassungen
Schiffbauzulassungen
Schiffbauzulassungen
Trinkwasserzulassungen
NSF
Geräteoptionen
Druckmittler
Anwendungsgrenzen
Messzelle: Metall verschweißt Bei Drucküberlagerung evtl. Differenzdruckmessung mit zwei Drucktransmittern einsetzen. Verhältnis Kopfdruck: Hydrostatikdruck beachten
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .