Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf
Grafik - Wasserstoff und das CCUS-Ökosystem

H2O-, H2S- und O2-Messungen für CCUS-Anwendungen

Unsere Komplettlösung unterstützt Sie bei der Messung der wichtigsten Kennzahlen und bei der Erreichung Ihrer Ziele für den CO2-Fußabdruck.

Innovative Messtechnologien sind notwendig, um die Ziele der Klimakonvention der Vereinten Nationen zu erreichen, die weltweiten Kohlendioxidemissionen bis 2030 um 45 % (im Vergleich zu 2010) zu reduzieren und bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Die Abscheidung, Nutzung und Speicherung von CO2 (CCUS) ist ein Ansatz, der dazu beitragen kann, diese Ziele zu erreichen. Bei CCUS wird CO2 aus der fossilen Stromerzeugung oder aus industriellen Quellen abgeschieden und zur Wiederverwendung oder zur dauerhaften geologischen Tiefenlagerung transportiert.

Vorteile

  • Zuverlässige H2O-, H2S- und O2-Analyse in CO2-Prozessen und Pipelines

  • Hohe Anlagenverfügbarkeit durch langlebiges Design und bewährte Zuverlässigkeit

  • Verbesserte Sicherheit, Prozesssteuerung und Qualitätsvalidierung an zentralen CCUS-Messstellen

  • Genaue Echtzeitmessungen ohne Interferenzen

  • Kompatibel mit ASTM-Testverfahren und weltweiten Zertifizierungen für Gefahrenbereiche

Herausforderungen bei CCUS-Messungen

CO2-Pipelines sind anfällig für Korrosion, und das Vorhandensein von H2O, H2S und O2 kann diesen Korrosionsprozess beschleunigen. Die Überwachung dieser Verunreinigungen hilft Pipelinebetreibern, die Kohlenstoffentfernung zu steuern und sicherzustellen, dass das CO2 den Qualitätsstandards entspricht. Für eine kontinuierliche Unversertheit ist eine regelmäßige Analyse erforderlich, um H2O-, H2S- und O2-Verunreinigungen in CO2-Pipelines zu erkennen.

Transport und Lagerung von CO2

Bevor CO2 komprimiert und durch Pipelines transportiert wird, ist eine Entfeuchtung erforderlich, um Korrosion und Eisbildung zu verhindern. Die Feuchtemessung bestätigt eine effiziente Entfeuchtung. Eine zuverlässige Feuchtigkeitsmessung ist auch während der Verdichtung wichtig, um Kondensation und Korrosion in Kompressorstationen zu verhindern. Kontinuierliche Analysen sind erforderlich, um H2O-, H2S- und O2-Verunreinigungen in CO2-Pipelines aufzuspüren und deren Unversehrtheit zu gewährleisten.

Unsere Lösung

Die TDLAS- und QF-Analysatoren von Endress+Hauser sind zuverlässige Geräte für globale CCUS-Anwendungen und ermöglichen berührungslose Echtzeitmessungen. TDLAS-Analysatoren messen präzise H2S im CO2-Strom während der Aminwäsche und führen Qualitätsvalidierungen und Feuchtigkeitskontrollen durch. Für den CO2-Pipelinetransport ermöglichen TDLAS-Analysatoren Echtzeitanalysen und QF-Analysatoren spüren O2-Rückstände auf, um Korrosion zu verhindern. Sie übertreffen Alternativen in Bezug auf Geschwindigkeit, Genauigkeit, Stabilität und Wartungsaufwand.

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.