Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Bunkersysteme mit Massedurchflussmessung für Schiffskraftstoffe
Maximale Transparenz und Zuverlässigkeit durch zertifizierte Lösungen für die Bunkerkraftstoffmessung
Bei den großen Mengen an Bunkeröl, die jeden Tag in die Kraftstofftanks von Tankern, Massengutfrachtern, Frachtern und Fischereifahrzeugen gepumpt werden, sind zuverlässige Messsysteme für Bunkerkraftstoffe unabdingbar. Schon die kleinste Ungenauigkeit beim Bunkern führt zu unerwünschten Mehrkosten durch eine falsche Abrechnung und in der Folge zu unerwünschten Streitigkeiten zwischen Lieferant und Käufer. Aus diesem Grund bietet Endress+Hauser zuverlässige Bunkersysteme mit Massedurchflussmessgeräten (MFM) an, die belüftetes Schweröl genau messen können.
Ungefähr 60 %
der Betriebskosten eines Schiffs können Kraftstoffkosten zugerechnet werden
Endress+Hauser bietet eine zertifizierte Lösung, basierend auf der bewährten Coriolis-Massemessung, zur präzisen Überwachung von Menge und Qualität von Schiffskraftstoffen beim Bunkern. Durch die Beseitigung der Probleme bei traditionellen Messungen und die Sicherstellung, dass beim Leeren von Tanks auftretende Lufteinschlüsse korrekt erkannt und in der Messung berücksichtigt werden, gewährleisten unsere Bunkersysteme mit Massedurchflussmessung maximale Transparenz beim Bunkern.
Sehen Sie sich dieses Video an und erfahren Sie, wie Endress+Hauser die Grimaldi Group bei der Überwachung ihres Schiffsverbrauchs unterstützte.
Wie wir Sie unterstützen
Unsere hochentwickelte und zuverlässige Lösung für die Bunkerölmessung sorgt für eine transparente und hochgenaue Bunkerung. Lästige, zeitaufwändige Prozesse für das Beilegen von Streitigkeiten beim Bunkern lassen sich so vermeiden.
Erreichen Sie Vertrauen und stellen Sie Rentabilität sicher, dank der genauen und unstrittigen Abrechnung der gelieferten Bunkerölmenge
Erhöhen Sie die Transparenz durch gleichzeitige Überwachung mehrerer Prozessparameter während des gesamten Tankvorgangs und erkennen Sie Lufteinschlüsse und mögliche „Cappuccino-Effekte“, die bei der Restentleerung von Tanks auftreten können
Profitieren Sie von einer höheren, nachhaltigen Effizienz bei kürzeren Leerlaufzeiten dank präziser direkter Massemessung ohne Notwendigkeit der Umrechnung in Volumen
Verlassen Sie sich auf uneingeschränkte Sicherheit durch eine nach MID (MI-005) zertifizierte und von der Maritime and Port Authority (MPA) von Singapur nach SS600 für die kommerzielle Nutzung anerkannte Messlösung
Sparen Sie Zeit durch einfache Bedienung und optimale Kontrolle mit einer nutzerfreundlichen Systemsteuerung, die Sie wichtige Parameter direkt nachverfolgen oder jederzeit ausdrucken lässt, um sie im Fall von Unklarheiten als Nachweis zu verwenden
Unser Angebot
Unsere Messlösung bietet einen hohen Grad an Sicherheit. Sowohl die einzelnen Geräte als auch die gesamte Lösung werden nach der Installation versiegelt und somit vor ungewollten Eingriffen geschützt. Darüber hinaus werden alle unsere Geräte auf...
Unsere Messlösung bietet einen hohen Grad an Sicherheit. Sowohl die einzelnen Geräte als auch die gesamte Lösung werden nach der Installation versiegelt und somit vor ungewollten Eingriffen geschützt. Darüber hinaus werden alle unsere Geräte auf akkreditierten Kalbriereinrichtungen (ISO/IEC 17025) zertifiziert und erfüllen damit die wesentliche Voraussetzung für eine nahtlose Rückführbarkeit entsprechend nationalen Normen und Standards.
Steigern Sie die Effizienz Ihrer Instandhaltung, erhöhen Sie die Messwertverfügbarkeit im Feld und minimieren Sie Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltrisiken mit den Instandhaltungs- und Kalibrierservices von Endress+Hauser.
Vom Schiffsbau bis zum Offshore-Bereich, von Upgrades bis zu neuen Projekten, wir verfügen über das Fachwissen über die Anwendung von Instrumenten, um Sie zum Erfolg zu führen.
Erfahren Sie mehr zu weiteren Anwendungen für diese Branche
Tankstandmesssysteme für die Öl- und Gasindustrie
Tankstandmesssysteme für die Öl- und Gasindustrie
Verbessern Sie in der Öl- und Gasindustrie den eichpflichtigen Verkehr und die Lagerung Ihrer Flüssiggüter mit den Lösungen zur Tankstandmessung von Endress+Hauser.
Metering-Skids für die Be- und Entladung in der Öl- und Gasindustrie
Metering-Skids für die Be- und Entladung in der Öl- und Gasindustrie
Entdecken Sie die Lösungen von Endress+Hauser für die Öl- und Gasindustrie für genaue und sichere Lkw- und Güterwagen Be- und Entladung für den eichpflichtigen Verkehr für flüssige Mineralölprodukte.
Entladesysteme für Öltanker
Entladesysteme für Öltanker
Erfahren Sie, wie die Lösungen von Endress+Hauser in der Öl- und Gasindustrie die Entladegeschwindigkeit an der Mole steigern und die Entladung von mit Flüssigkeiten beladenen Schiffen beschleunigen.
Genaue Abwasserüberwachung in der Öl- und Gasindustrie
Genaue Abwasserüberwachung in der Öl- und Gasindustrie
Entdecken Sie unsere Überwachungslösungen für ölhaltige Abwässer und ölhaltiges Oberflächenwasser, mit denen Sie die behördlichen Abwassergrenzwerte für Raffinerien sicher einhalten und Ihre Betriebskosten senken können.
Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) für die Öl- und Gasindustrie
Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) für die Öl- und Gasindustrie
Wie sorgen Sie für gleichbleibende Wasserqualität bei Ihrer Dampferzeugung? Entdecken Sie unsere intelligenten, zuverlässigen Dampf- und Wasseranalysesysteme (SWAS)
Wasserüberwachung für Versorgungsunternehmen bei der Öl- und Gasproduktion
Wasserüberwachung für Versorgungsunternehmen bei der Öl- und Gasproduktion
Ermöglichen Sie eine effiziente, einfache und gesetzeskonforme Überwachung der Wasserqualität in Öl- und Gasprozessen mit schlüsselfertigen Lösungen von Endress+Hauser.
Führende Tankstandmesslösungen für LNG-Tanks in der Öl- und Gasindustrie
Führende Tankstandmesslösungen für LNG-Tanks in der Öl- und Gasindustrie
Tankstandmessung und Betriebssicherheit bei der Verwaltung von LNG-Beständen
Datenerfassung und -übertragung an Öl- und Gasterminals
Datenerfassung und -übertragung an Öl- und Gasterminals
Verbesserung aller Vorgänge von der Bestandstransparenz bis zur Logistik in Ihrem Öl- und Gasterminal
Feuchtigkeitsanalysator für die Glykoldehydration von Erdgas
Feuchtigkeitsanalysator für die Glykoldehydration von Erdgas
Erfahren Sie, wie die schnellen, zuverlässigen Messungen unseres TDLAS H2O-Gasanalysegeräts die Gastrocknungsprozesse verbessern und die Einhaltung der Qualitätsspezifikationen bei erhöhtem Durchsatz, Sicherheit und Effizienz gewährleisten.
H2S-Analysatoren und CO2-Analysatoren für die Amingasbehandlung
H2S-Analysatoren und CO2-Analysatoren für die Amingasbehandlung
Erfahren Sie, wie H2S- und Co2-Analysatorlösungen von Endress+Hauser Effizienz, geringere Kosten und eine größere langfristige Betriebsstabilität in die Amingasbehandlung der Öl- und Gasindustrie bringen
Erkennen von Feuchtigkeit (H2O) in Erdgasleitungen
Erkennen von Feuchtigkeit (H2O) in Erdgasleitungen
Erfahren Sie, wie die TDLAS-Lösungen zur Feuchteanalyse von Endress+Hauser dazu beitragen, den Durchsatz in Ihrer Erdgasleitung zu optimieren und gleichzeitig die Sicherheit und Betriebszeit zu maximieren.
Messung der LNG-Zusammensetzung bei der Lkw-Verladung
Messung der LNG-Zusammensetzung bei der Lkw-Verladung
Entdecken Sie, wie die Raman-Messung die Herausforderungen meistert, um konsistent schnelle und genaue Messungen bei der Lkw-Verladung von LNG zu realisieren.
Messung der LNG-Zusammensetzung für den eichpflichtigen Verkehr
Messung der LNG-Zusammensetzung für den eichpflichtigen Verkehr
Erfahren Sie, wie Sie die LNG-Zusammensetzung bei kritischen eichpflichtigen Grundlastübertragungen mit verringerten Betriebskosten genau messen.
Erkennung von H2S in Erdgasleitungen
Erkennung von H2S in Erdgasleitungen
Erfahren Sie, wie die TDLAS-H2S-Analysatoren von Endress+Hauser Ihnen dabei helfen, die Sicherheit für Ihr Erdgasleitungsnetz zu erhöhen, indem Sie Korrosion verhindern und das Explosionsrisiko minimieren.
Erkennung von H2O in Molekularsieb-Trocknern
Erkennung von H2O in Molekularsieb-Trocknern
Erfahren Sie, wie Sie in Ihrer LNG- und NGL-Anlage mit der TDLAS-Messlösung von Endress+Hauser zur Erfassung von H2O in Molekularsieb-Trocknern die Effizienz steigern und Kosten reduzieren.
Überwachung von Waschwasser aus Abgaswäschern von Schiffen
Überwachung von Waschwasser aus Abgaswäschern von Schiffen
Müssen Sie oder Ihre Kunden die Waschwasserqualität eines Abgasreinigungssystems für Schiffe (EGCS) überwachen? Entdecken Sie unser robustes und den Anforderungen konformes Waschwasserüberwachungssystem.
Messung der Zusammensetzung von LNG im Tankauslauf
Messung der Zusammensetzung von LNG im Tankauslauf
Entdecken Sie, wie die Messung der Zusammensetzung von LNG mit Raman-Analysatorsystemen von Endress+Hauser den Verflüssigungsprozess optimieren und die Lagersicherheit verbessern kann.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .