Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Optimieren Sie die Membranfiltrationskontrolle und gewährleisten Sie die höchsten Standards bei der Wasserqualität
Die Membranfiltration kommt in der Meerwasserentsalzung, der Wasserwiederverwendung und anderen modernen Wasserbewirtschaftungsprozessen zum Einsatz. Je nach Partikelgröße und Anwendungsanforderungen werden verschiedene Filtrationsvefahren eingesetzt. Die Herausforderung beim Einsatz druckgesteuerter Verfahren ist die bessere Kontrolle von Reinigungszyklen und die Verhinderung irreversibler Verblockung oder Beschädigung der Membran. Das umfangreiche Sensorenprogramm von Endress+Hauser gewährleistet die Wasserqualität und maximiert die Anlagenverfügbarkeit.
95
Mio. Kubikmeter
Trinkwasser werden täglich weltweit durch Meerwassserentsalzungsanlagen erzeugt. (Quelle: UN-backed paper from United Nations University, 2019)
Wie wir Sie unterstützen
Unser Portfolio optimiert die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Membranfiltration in der Wasseraufbereitung. Der mechanische Schutz wird hauptsächlich mittels Druck- und Differenzdruckmessung überwacht. Scaling- und Fouling-Prozesse können durch eine genaue Qualitätsüberwachung mit Analysesensoren im Zulauf erheblich reduziert werden.
Anwendungen
Membranfiltrationsprozess
Bei der Membranfiltration wird das Wasser durch einen Filter geleitet. Dabei werden Bakterien, Mikroorganismen, Schwebstoffteilchen und natürliche organische Substanzen aus dem Wasser entfernt. Die Größe der Stoffe, die bei der Filtration entfernt werden können, hängt von der Porengröße der Filter ab. Gemäß Partikelgröße lassen sich vier Arten von Membranfiltern unterscheiden.
Mikrofiltration
Nanofiltration
Ultrafiltration
Umkehrosmose
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser verfügt über ein umfassendes Branchenwissen, um Ihnen die passende Prozessinstrumentierung anbieten zu können. Jeder Membranfilter erfordert die ständige Überwachung kritischer Parameter zur Gewährleistung der Wasserqualität und Sicherheit sowie der Einhaltung gesetzlicher Anforderungen
Entdecken Sie unsere leistungsstarken Druckmessgeräte für Ihre kritischen Messstellen
Nutzen sie unser umfangreiches Produktangebot für alle relevanten Parameter in der Flüssigkeitsanalyse
In den druckgesteuerten Prozessen der Membranfiltration können die Filter durch Druckspitzen und Verschleiß beschädigt werden. Solche Spitzen sind schwer vorherzusagen. Deshalb müssen Druckmessgeräte einer Drucküberlastung standhalten und schnell und langfristig zuverlässige Messungen liefern.
Unsere Kompetenz im Feld
Die robusten Differenzdruckmessgeräte von Endress+Hauser helfen dabei, Filterschäden vorzubeugen, indem sie sofort auf Drucküberlastung ansprechen. Druckspitzen können mit innovativer Sensortechnologie vorhergesagt werden. Anstehende Filterwartungen werden zuverlässig angegeben.
Lernen Sie unser Portfolio der Prozessdruck- und Differenzdruckmessgeräte kennen
Werfen Sie einen Blick auf unseren digitalen Druckmessumformer Cerabar PMP51B
Durch die Kontrolle der Zulaufqualität werden biologischer Bewuchs und Scaling minimiert, Reinigungszyklen optimiert und somit eine längere Membranstandzeit gewährleistet. Bei der Umkehrosmose dienen verschiedene Parameter zur Überwachung der Zulaufqualität: pH, Trübung, Chlor, SAK, Leitfähigkeit und Redox-Messung. Zu den Anforderungen an qualitativ hochwertige Sensoren zur Überwachung des Zulaufs zählen Zuverlässigkeit, Beständigkeit, Wartungsarmut, einfache Kalibrierung und Dokumentation.
Unsere Kompetenz im Feld
Die relevanten Prozesssensoren mit Memosens-Technologie sind auf Analysepanels installiert, die entsprechend den Anforderungen des Anwenders angepasst werden können. Überzeugen Sie sich selbst und werfen Sie einen Blick auf unsere Systeme zur Überwachung der Trinkwasserqualität
Der Prozess der Membranfiltration auf einen Blick
Vorteile
Endress+Hauser vereinfacht auch komplizierte Anwendungen mit verschiedenen Messparametern dank unseres breiten Portfolios und innovativen Technologien wie Memosens, die es Ihnen ermöglichen, den ersten Schritt hin zu einer digitalen Zukunft zu machen. So können wir Ihnen nicht nur dabei helfen, die Verfügbarkeit und Qualität Ihrer Wasseraufbereitung mittels Membranfiltration sicherzustellen, sondern auch dabei, die Kosten für die Wartung und Kalibrierung zu senken.
>90 %
der Krankheitserreger
können mittels Membranfiltration aus dem Wasser entfernt werden
Pasfrost setzt bei den Leitfähigkeitsmessungen in seiner Wasserwiederverwertungsanlage auf den Memosens CLS82D. Der Sensor liefert präzise Messungen auch bei sehr niedrigen Leitfähigkeitswerten.
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Druckmesstechnik
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss.
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Zusätzlich zu unserer Mess- und Systemtechnik bieten wir Ihnen auch entsprechende Software-Lösungen für alle Industriebranchen.
Systemprodukte
Systemprodukte
Produktübersicht Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Temperaturmesstechnik
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Unsere Dienstleistungen
Unsere Dienstleistungen
Maximieren Sie die Anlagenleistung, minimieren Sie Ihre Betriebskosten, steigern Sie die Anlagenverfügbarkeit und gewährleisten Sie gleichzeitig umfassende Konformität. Eine Partnerschaft mit Endress+Hauser macht es möglich.
Ähnliche Geschichten
Qualität und Konformität
Überwachung der Trinkwasserqualität
Konformität mit Normen und Standards und ordnungsgemäßes Risikomanagement mit innovativen Instrumentierungs-, Analyse- und Wartungslösungen für die Überwachung der Trinkwasserqualität.
Chemische Industrie: Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg
Chemische Industrie: Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg
Optimieren Sie Ihre Ressourcen und maximieren Sie Ihre Anlagenleistung. Erfahren Sie mehr!
Lebensmittel und Getränke: Setzen Sie auf Qualität
Lebensmittel und Getränke: Setzen Sie auf Qualität
Ihr Partner für die Einhaltung internationaler Hygiene-Standards, Sicherstellung gleichbleibender Produktqualität und hoher Anlagenverfügbarkeit bei gleichzeitiger Schonung der Ressourcen und Senkung der Kosten.
Bergbau, Grundstoffe und Metalle: Förderung einer nachhaltigen Zukunft
Bergbau, Grundstoffe und Metalle: Förderung einer nachhaltigen Zukunft
Steigern Sie Ihre Effizienz und erreichen Sie dabei Ihre ESG-Ziele. Unsere Produkte und unser Know-how verbessern Verarbeitung, Produktion, Lagerung und Verteilung von natürlichen Ressourcen und Rohstoffen für eine nachhaltige Zukunft.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .