Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Vorausschauende Wartung in der Öl- und Gasindustrie ermöglichen
Erhöhen Sie die Verfügbarkeit und senken Sie die Wartungskosten mit Daten aus der Feldinstrumentierung
Die Öl-und Gasindustrie arbeitet in rauer Umgebung mit herausfordernden KPIs und kostspieligen Wartungen. Anlagenmanager und Ingenieure haben in ihren Anlagen damit zu kämpfen, dass sie einerseits die Verfügbarkeit gewährleisten und andererseits mit immer weniger Ressourcen arbeiten müssen, während gleichzeitig die Anforderungen steigen und die Anlagenkomplexität zunimmt. Sie benötigen bessere Einblicke in den Zustand Ihrer Prozessausrüstung, um teure ungeplante Wartungsarbeiten zu vermeiden und Stillstandszeiten zu reduzieren.
150 Mrd. US $
beträgt derpotenzielle industrielle Wert der digitalen Initiativen und Technologien für die vorausschauende Wartung im Zeitraum 2016-25 (Quelle: Digital Transformation Initiative: Oil and Gas Industry White Paper, World Economic Forum, January 2017, p.13)
Wie wir Sie unterstützen
Zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit bieten unsere intelligenten Messgeräte Diagnosen, Leistungsüberprüfungen und die Überwachung von Messgeräte- und Prozessdaten. Die Verbindung der Gerätedaten mit unserem wachsenden IIoT-Ökosystem wird die Wartungseffizienz weiter steigern und den Einsatz präventiver und prädiktiver Wartungsstrategien sowie die Optimierung Ihrer Prozesse über den gesamten Lebenszyklus ermöglichen.
Kontinuierliche aussagekräftige Prozess- und Gerätediagnose sowie Verifikation ohne Prozessunterbrechung
Die Überwachung erlaubt eine proaktive Wartungsplanung und Trendanalyse, die eine zustandsabhängige und vorausschauende Wartung möglich macht
Das Netilion IIoT-Ökosystem erschließt das volle Potenzial der Feldinstrumentierung, wodurch die Effizienz der Wartung erheblich verbessert wird und nützliche Informationen automatisch rund um die Uhr denjenigen bereitgestellt werden, die sie benötigen
Heartbeat Technology ermöglicht weitreichendste IIoT-Einblicke und Vorteile
Anwendungen
Permanente Geräte- und Prozessdiagnose
Um kostspielige ungeplante Wartungsarbeiten und Ausfallzeiten zu vermeiden, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Instrumentierung und die wichtigsten Prozessparameter stets den Spezifikationen entsprechen. Und wenn ein Problem mit einem Gerät auftritt, möchten Sie sofort klare Vorgaben, was zu tun ist.
Unsere Kompetenz im Feld
Dank der Diagnosefunktionen der Heartbeat Technology können sich unsere Feldgeräte kontinuierlich selbst überwachen und eine Zustandsprüfung Ihrer Messgeräte und Prozesse vornehmen, um sicherzustellen, dass die wichtigsten Parameter innerhalb der Spezifikationen liegen. Mit kontinuierlichen diagnostischen Prüfungen vom Sensor bis zum Ausgangssignal können Sie sicher sein, dass Ihre Messungen zuverlässig sind.
Gewährleisten einer hohen Gerätezuverlässigkeit und eines sicheren Anlagenbetriebs
Gut verständliche Fehlermeldungen und Abhilfemaßnahmen ermöglichen eine kostenoptimierte, vereinfachte zustandsabhängige Wartung
Umfassender Diagnoseabdeckungsgrad von bis zu 98 %
Eine periodische Verifikation zur Bewertung der funktionalen Leistung eines Messgeräts ist häufig erforderlich, um externe oder interne Compliance-Vorgaben wie behördliche, gesetzliche, vertragliche, qualitäts- oder sicherheitsbezogene Anforderungen zu erfüllen. Sie müssen mit minimaler Prozessunterbrechung überprüfen, ob Ihr Gerät korrekt funktioniert – idealerweise, ohne das Gerät aus dem Prozess zu nehmen.
Unsere Kompetenz im Feld
Die Heartbeat Technology erlaubt Ihnen die Überprüfung der korrekten Funktionsweise Ihrer Geräte direkt an der Messstelle, ohne Prozessunterbrechung. Ein einfaches assistentengestütztes Verfahren generiert einen Testbericht mit übersichtlichen Ergebnissen einschließlich eines Verifikationsprotokolls, wie es durch Aufsichtsbehörden, Gesetze und Normen vorgeschrieben ist.
Reduzieren Sie den Aufwand, indem Sie die Verifikation jederzeit und überall durchführen können und so Zeit im Feld sparen
Senken Sie die Kosten für Wiederholungsprüfungen und verlängern Sie Ihre Prüfzyklen
Geräte mit Heartbeat Technology verfügen über SIL-Assistenten für geführte Wiederholungsprüfungen
Echtzeitdaten für Trendanalysen und zur vorausschauenden Wartung
Bei Geräten, die ständig im Einsatz sind, können durch Prozesseinflüsse Probleme entstehen, die die Messleistung verringern und kostspielige ungeplante Ausfallzeiten nach sich ziehen. Es kann jedoch schwierig sein, den genauen Zustand Ihrer Messgeräte und Prozesse zu kennen und zu wissen, welche Wartungs- oder Prozessmaßnahmen wann erforderlich sind.
Unsere Kompetenz im Feld
Die Überwachungsfunktion von Heartbeat liefert detaillierte Geräte- und Prozessdaten, um die zustandsabhängige Wartung zu erleichtern. Dazu gehört beispielsweise die Erkennung von Ansatzbildung auf radarbasierten Füllstandsmessgeräten und in den Leitungen von Durchflussmessgeräten, wodurch sich die Intervallreinigung optimieren lässt. Weitere Beispiele sind die zuverlässige Erkennung von Korrosion und Abrieb in Durchflussmessgeräten. Dieser Einblick in den Zustand Ihrer Geräte und Prozesse erlaubt eine Trendanalyse, die eine vorausschauende Wartung ermöglicht.
Jederzeit verfügbare Informationen, wann Geräte und Betriebsmittel gewartet werden müssen oder ausfallen könnten
Gezielte Wartungsmaßnahmen gemäß dem tatsächlichem Bedarf planen und vorbeugende Wartung durchführen, um teure ungeplante Stillstandszeiten zu minimieren
Trends anhand von Messgeräte- und Prozessdaten erkennen, um eine vorausschauende Wartung zu ermöglichen
Tiefgreifende Einblicke und Mehrwert mit unseren digitalen Services
Ihre Feldgeräte sammeln eine riesige Menge an Daten, von denen die meisten ungenutzt sind. Um das Wartungsmanagement zu verbessern, muss diese Fülle von Daten analysiert und in verwertbares Wissen umgesetzt werden.
Unsere Kompetenz im Feld
Hierzu haben wir unser IIoT-Ökosystem Netilion entwickelt. Aufbauend auf unserer mehr als 15-jährigen Erfahrung mit Konzepten für das Life Cycle Management wie W@M erschließen diese Plattform und das wachsende Portfolio an intelligenten Apps das volle Potenzial Ihrer Feldinstrumentierung, um Ihnen mehr Informationen und Einblicke zu geben und so die Wartungseffizienz signifikant zu verbessern.
Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit verbundener Daten und Analysen, um die Ergebnisse zu erhalten, die Ihnen wichtig sind
Drittanbietergeräte können ebenfalls angeschlossen werden und von Netilion profitieren
Umfassende Heartbeat-Daten ermöglichen tiefgreifende IIoT-Einblicke und herausragende Vorteile
Netilion Health: behalten Sie überall die Kontrolle
Tritt ein unerwartetes Ereignis bei einer Schlüsselkomponente in Ihrer Anlage auf, müssen Sie natürlich sehr schnell handeln. Traditionelle Kontrollsysteme und Systeme zur Verwaltung des Asset-Zustands können ggf. in Echtzeit über den Status der Assets informieren. Dazu ist es aber häufig nötig, vor Ort zu sein. Und wenn ein Fehler gemeldet wird, fehlt das Wichtigste: die genaue Anleitung zur Lösung des Problems.
Unsere Kompetenz im Feld
Der Netilion Health Dienst und die zugehörige App stellen sicher, dass Sie das notwendige Know-how zur Hand haben, um schnell handeln zu können. Netilion Health identifiziert den Fehler, greift auf präzise Informationen des Geräteherstellers zu und gibt dann klar verständliche Anweisungen aus, wie das Problem zu beheben ist. Hierzu müssen Sie nicht zurück ins Büro eilen, um nach der richtigen Dokumentation zu suchen, denn die Health App stellt diese direkt auf Ihrem Smartphone oder Tablet bereit.
Asset-Wartung leicht gemacht – stets die richtigen Informationen zur Hand
Verfolgen Sie mit Health die Zustandshistorie wichtiger Geräte, um tiefere Einblicke zu erhalten
Die Minimierung ungeplanter und unnötiger Ausfallzeiten und die Ermittlung des optimalen Zeitfensters für die Durchführung von Wartungsarbeiten an einem Gerät stellen enorme Herausforderungen dar. Sie brauchen die richtigen Informationen zur richtigen Zeit sowie einen echten Überblick über den Zustand Ihrer Ausrüstung.
Unsere Kompetenz im Feld
Demnächst verfügbar. Unsere App für die vorausschauende Wartung erstellt auf der Grundlage des Zustands Ihrer Geräte konkrete Vorhersagen. Anhand von kontinuierlich aufgezeichneten und analysierten Überwachungsdaten berechnet die App das optimale Zeitfenster für die Durchführung von Wartungsarbeiten an einem Gerät, wodurch ungeplante Stillstandszeiten minimiert, Wartungskosten reduziert und die Systemverfügbarkeit erhöht werden. Der Service wird auch Drittanbietergeräte unterstützen.
So werden Sie durch moderne Geräte und digitale Dienste unterstützt
Vorteile
Die in einer Vielzahl unserer Messgeräte integrierte Heartbeat Technology liefert Status-, Diagnose- und Überwachungsdaten, anhand derer Sie Ihre Systeme genau dann pflegen und warten können, wenn dies nötig ist. In Verbindung mit unseren digitalen Dienstleistungen können bisher ungenutzte Daten aus Ihren Feldgeräten und Prozessen analysiert werden, sodass Sie die Einblicke erhalten, die Sie für die vorbeugende und prädiktive Wartung benötigen, um die Wartungseffizienz signifikant zu verbessern und Ihre Prozesse zu optimieren.
>65
Jahre Erfahrung in der Prozesstechnik sowie jahrzehntelange Erfahrung in der Forschung und Entwicklung digitaler Technologien
>90 %
des Produktportfolios von Endress+Hauser verfügt über eine digitale Kommunikationsschnittstelle
>15
Jahre Erfahrung mit W@M Life Cycle Management
Blättern Sie durch unser Portfolio!
Flüssigkeitsanalyse
Flüssigkeitsanalyse
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Druckmesstechnik
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss.
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Zusätzlich zu unserer Mess- und Systemtechnik bieten wir Ihnen auch entsprechende Software-Lösungen für alle Industriebranchen.
Systemprodukte
Systemprodukte
Produktübersicht Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Temperaturmesstechnik
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Unsere Dienstleistungen
Unsere Dienstleistungen
Maximieren Sie die Anlagenleistung, minimieren Sie Ihre Betriebskosten, steigern Sie die Anlagenverfügbarkeit und gewährleisten Sie gleichzeitig umfassende Konformität. Eine Partnerschaft mit Endress+Hauser macht es möglich.
Ähnliche Geschichten
Verfügbarkeit
Steigern Sie die Zuverlässigkeit Ihrer Erdgasverflüssigungprozesse
Gewährleisten Sie die Zuverlässigkeit Ihrer Erdgasverflüssigungprozesse mit Prozesssteuerungslösungen von Endress+Hauser für Vorbehandlung, Sauergasentfernung, Dehydrierung, Fraktionierung und Verflüssigung.
Life Sciences: Innovative Technologien für die Prozessoptimierung
Life Sciences: Innovative Technologien für die Prozessoptimierung
Arbeiten Sie mit uns zusammen, um Ihre Prozesse vom Labor bis zur Produktion zu beschleunigen und das Risiko bei jedem Schritt zu minimieren.
Kraftwerke & Energie: Die Zukunft mitgestalten
Kraftwerke & Energie: Die Zukunft mitgestalten
Sie versorgen die Welt mit Energie – wir versorgen Sie mit Anwendungs-Know-how für Ihr Kraftwerk: Dampf-, Kombikraftwerke, Energetische Abfallverwertung / Waste-to-Energy, Wasserkraft und Power-to-Gas.
Chemische Industrie: Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg
Chemische Industrie: Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg
Optimieren Sie Ihre Ressourcen und maximieren Sie Ihre Anlagenleistung. Erfahren Sie mehr!
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .