Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Optimierung der Öl- und Gastrennung dank präziser Überwachung
Maximieren Sie die Leistung des Trennungsprozesses, und minimieren Sie Betriebskosten mit intelligenter Messtechnik
Die Abscheidung von flüssigen oder gasförmigen Kohlenwasserstoffen aus Wasser und Sedimenten ist ein extrem anspruchsvoller Vorgang. Eine optimale Leistung des Öl- und Gasabscheiders lässt sich nur durch eine in höchstem Maße zuverlässige und genaue Überwachung zahlreicher Parameter erreichen, wozu u. a. Temperatur, Druck, Füllstand, Durchfluss und Trennschicht gehören. Wenn unterschiedliche Trennschichten zu einer kontinuierlichen Graduierung führen, kann sich die Messung als sehr komplex erweisen, sodass nicht nur Expertenwissen, sondern auch die entsprechende Technologie notwendig sind. Wir bieten beides für eine optimale Leistung Ihres Trennungsprozesses.
2.200
USD/Tag
werden für Emulsionsbrecher aufgewendet
Wie wir Sie unterstützen
Endress+Hauser hält ein breites Angebot an höchst zuverlässigen, erstklassigen Messtechnologien bereit, die alle Prozessvariablen jeder Stufe abdecken und so eine effektive Regelung der Öl-, Wasser-, Gas- und Sandabscheidung ermöglichen.
Identifizieren Sie die genaue Lage und Dicke von Flüssigkeits- und Sedimentschichten, und optimieren Sie die Zugabe von Emulsionsbrechern und Entschäumern
Offene Standards für eine einfache Integration und flexible Regelung
Problemlose Nachrüstung für Dichtemesssysteme
Gewährleisten Sie die umfassende Einhaltung von Umweltschutzauflagen
Anwendungen
Trennung von schwerem und extraschwerem Rohöl*
Traditionelle Messtechnologien weisen verschiedenen Beschränkungen auf, wenn es um die Trennung von schwerem und extraschwerem Rohöl geht. So sind sie u. a. nicht in der Lage, umfassende Prozessdaten bereitzustellen. Hinzu kommt, dass diese Geräte direkt im Abscheider installiert werden müssen, weshalb sie äußerst anfällig für Verunreinigungen sind.
*Schwer: > API 10 - 22,3 (> 920 kg/m³) Extraschwer: < API 10 (> 1000 kg/m³)
Unsere Kompetenz im Feld
Das Gamma Dichteprofilsystem von Endress+Hauser wird außerhalb des Trennbehälters installiert und ist die bevorzugte Lösung für die Überwachung des Trennungsprozesses von schwerem und extraschwerem Rohöl.
Verhindern Sie Messabweichungen, die durch Verunreinigungen und Ansatzbildung verursacht werden
Gewährleisten Sie die Kontinuität des Trennungsprozesses
Der Trennungsprozess von mittelschwerem Rohöl ist ausgesprochen komplex, da sowohl der Gesamtfüllstand als auch die Trennschicht präzise gemessen werden müssen – eine Anforderung, die traditionell mit einem einzigen Gerät unmöglich zu erfüllen war. Zudem ist häufig eine Emulsionsschicht vorhanden. Sollte diese Emulsionsschicht eine Dicke von mehr als 5 cm (2 Zoll) aufweisen, ist ein standardmäßiges geführtes Radarmessgerät nicht in der Lage, die Trennschicht zu messen.
*Mittelschwer: API 31,1 - 22,3 (870 - 920 kg/m³)
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser hat Technologien entwickelt, die spezifisch darauf ausgelegt sind, die einzigartigen Herausforderungen des Trennungsprozesses von mittelschwerem Rohöl zu meistern.
Vereinfachen Sie den Trennungsprozess von mittelschwerem Rohöl – mit nur einem Gerät
Überwachen Sie die Trennschicht, und messen Sie auch bei vorhandener Emulsionsschicht mehrere Parameter gleichzeitig mit unserer geführten Radarmesstechnologie
Minimieren Sie Stillstandszeiten, und reduzieren Sie Betriebskosten
Die Mehrzahl der heute eingesetzten horizontalen Leichtölabscheider ist mit mechanischen Füllstands- und/oder Dichtemessgeräten ausgestattet. Mechanische Geräte weisen jedoch Beschränkungen auf und müssen – je nach API des Öls, das gemessen wird – spezifisch angepasst werden. Zudem benötigen sie eine regelmäßige Wartung.
*Leicht: API 45 - 31,1 (< 870 kg/m³)
Unsere Kompetenz im Feld
Dank der geführten Radarfüllstandsmessung unterliegen die Instrumente von Endress+Hauser im Gegensatz zu mechanischen Geräten keinerlei Beschränkungen und optimieren zudem den Trennungsprozess für leichtes Rohöl.
Nutzen Sie den Levelflex FMP55, der völlig neue Maßstäbe in der Trennschichtmessung setzt
Verhindern Sie Stillstandszeiten durch die Anpassung der Geräte beim Produktwechsel
Reduzieren Sie laufende Betriebs- und Instandhaltungskosten
Erfahren Sie, wie Sie die Effizienz des Trennungsprozesses steigern können
Vorteile
Ihr primäres Ziel ist die maximale Ressourcengewinnung – unseres ist es, Sie dabei zu unterstützen. Unsere Lösungen für die Prozessautomatisierung erlauben Ihnen jederzeit sichere, effiziente und saubere Betriebsabläufe. Wenn ein wichtiges Mitglied Ihres Teams in den Ruhestand geht, dann geht mit ihm auch wertvolles Wissen, das sich nicht ohne Weiteres ersetzen lässt. Und genau hier kann Ihnen unsere Serviceorganisation helfen: Wir beheben derartige Personalengpässe durch Eich-, Inbetriebnahme-, Engineering- und Kalibrierservices und bieten zudem Schulungsprogramme für zukünftige Mitarbeiter.
Mehr als 300
weltweit installierte radiometrische Systeme zur Trennschichtmessung und Erstellung von Dichteprofilen
8.500 Liter
Emulsionsbrecher pro Jahr eingespart (dies entspricht 10 %)
5 %
geringeres Risiko, dass es in einem Abscheider zu Schaumbildung kommt
Blättern Sie durch unser Portfolio!
Flüssigkeitsanalyse
Flüssigkeitsanalyse
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Druckmesstechnik
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss.
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Zusätzlich zu unserer Mess- und Systemtechnik bieten wir Ihnen auch entsprechende Software-Lösungen für alle Industriebranchen.
Systemprodukte
Systemprodukte
Produktübersicht Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Temperaturmesstechnik
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Ähnliche Geschichten
Wirtschaftlichkeit
Maximieren Sie die Effizienz Ihrer Erdgasprozesse
Maximieren Sie Ihre Produktivität in Erdgasverarbeitungs-, Verflüssigungs- und LNG-Anlagen mit Messlösungen von Endress+Hauser.
Sie benötigen Messgeräte und Automatisierungslösungen, die es Ihnen ermöglichen, komplexe Raffinerieprozesse zu steuern und effizient zu gestalten. Unser Angebot trägt zu einer höheren Verfügbarkeit und Sicherheit Ihrer Anlage bei.
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Endress+Hauser ist bestrebt, Sie bei der Erreichung Ihrer Betriebsziele im gesamten Wasserkreislauf zu unterstützen, und setzt dabei auf ein innovatives Portfolio von Messgeräten, Dienstleistungen und Branchenkenntnisse.
Chemische Industrie: Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg
Chemische Industrie: Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg
Optimieren Sie Ihre Ressourcen und maximieren Sie Ihre Anlagenleistung. Erfahren Sie mehr!
Kraftwerke & Energie: Die Zukunft mitgestalten
Kraftwerke & Energie: Die Zukunft mitgestalten
Sie versorgen die Welt mit Energie – wir versorgen Sie mit Anwendungs-Know-how für Ihr Kraftwerk: Dampf-, Kombikraftwerke, Energetische Abfallverwertung / Waste-to-Energy, Wasserkraft und Power-to-Gas.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .