Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Sichere und effiziente Lagerung und Verteilung in der Öl- und Gasindustrie
Maximieren Sie die Leistung, und minimieren Sie Risiken – mit zuverlässiger Mess-, Überwachungs- und Automatisierungstechnik
Lagerung und Verteilung verursachen in den Prozessen der Öl- und Gasindustrie einen bedeutenden Wettbewerbsdruck. Aufgrund dieser starken Konkurrenz, die auf dem Markt besteht, spielt die Anlageneffizienz eine so wichtige Rolle wie nie zuvor. Einerseits muss die Tankkapazität optimiert und andererseits der Lagerbestand strikt überwacht werden. Gleichzeitig ist die Optimierung der Verlade- und Transferprozesse erforderlich. Doch mit diesen Erfordernissen sind auch erhöhte Risiken für Betreiber und Umwelt verbunden, sodass der Gewährleistung der Betriebssicherheit ebenfalls entscheidende Bedeutung zukommt. Das Endress+Hauser Portfolio ermöglicht einfache, sichere Vorgänge mit optimaler Leistung.
75%
der Welttankerflotte befinden sich im Eigenbesitz. Zusätzlich wird im Naturgastransport- und -lagerungsnetzwerk fast alles über zwischenstaatliche Pipelines im Eigentum von mindestens 70 bis 80 Unternehmen an über mehrere hundert Untergrund-Lagerungsanlagen transportiert. Als Ergebnis stellt die Lagerung und der Transport ein Labyrinth dar, das strenger Inspektionen, Konformitätsnormen und Vorschriften bedarf.
Von der präzisen und effizienten Silo- und Tankstandmessung bis hin zu hochgenauer Automatisierungstechnik für den eichpflichtigen Verkehr und Tankterminals: Endress+Hauser bietet eine umfassende Palette an Technologien und Installationen, die in Kombination mit skalierbaren Software-Paketen einheitliche Betriebs- und Sicherheitskonzepte ermöglichen, durch die eine hohe Leistung und gleichzeitig einfache und sichere Vorgänge gewährleistet werden.
Konformität mit international anerkannten Normen und Empfehlung wie z. B.: API, OIML, SIL, IP, NORSOK, NACE
Produktserien zertifiziert nach Ex-Schutz-Normen wie: ATEX, FM, TIIS, Safety by Design
Hochmoderne Technologien (IEC 61508 SIL 2 und bis zu SIL 3 für homogen-redundante Anwendungen)
Anwendungen
Genaue und sichere Messungen im eichpflichtigen Verkehr
Bei Be- und Entladevorgängen kann es zu Disputen hinsichtlich Quantität und Qualität kommen. Solche Situationen lassen sich durch den höheren Grad an Präzision und Transparenz, wie sie zertifizierte Messlösungen für den eichpflichtigen Verkehr bieten, ganz einfach vermeiden.
Unsere Kompetenz im Feld
Die Endress+Hauser Coriolis-Durchflussmessgeräte sind sowohl hochgenau als auch extrem zuverlässig und können zahlreiche Parameter messen – bei minimaler Instandhaltung und Nachkalibrierung. Die Transferkapazität lässt sich durch garantierte Prozesstransparenz, -genauigkeit und -sicherheit steigern.
Erhöhen Sie Ihre Umschlagsmengen – größere Messgeräte machen es möglich
Sorgen Sie für mehr Sicherheit bei Verladevorgängen – durch eine höhere Toleranz gegenüber Luft- und Gasanteilen als bei mechanischen Messgeräten
Steigern Sie die Anlagenleistung und -effizienz
Erreichen Sie langfristig betriebliche Exzellenz und das direkt von Anfang an mit unserem Inbetriebnahmemanagement
Fehleranfällige Volumen-zu-Masse-Umrechnungen und Lufteinschlüsse im Kraftstoff können die Messung von Bunkerkraftstoffen zu einem teuren und unsicheren Prozess machen.
Unsere Kompetenz im Feld
Ersetzt man traditionelle Vorgehensweisen zur Mengenmessung durch Messsysteme für Bunkerkraftstoffe, wie z. B. ein Endress+Hauser Coriolis-Durchflussmessgerät, kann dies zu deutlich mehr Transparenz führen. So lassen sich beispielsweise während der Verladung mehrere Prozessparameter über eine Schalttafel gleichzeitig überwachen. Außerdem werden Lufteinschlüsse beim Entleeren des Tanks in der Messung korrigiert.
Steigern Sie die Rentabilität
Verbessern Sie die Messergebnisse
Gewährleisten Sie Vertrauen zwischen Käufern und Lieferanten
Wenn es um brennbare oder petrochemische Produkte geht, können Tanküberfüllungen ein erhöhtes Risiko und eine beträchtliche Gefahr darstellen. Überfüllsicherungssysteme spielen eine entscheidende Rolle bei der Minderung solcher Risiken.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser ist eine Partnerschaft mit Rockwell Automation eingegangen, um ein vorkonfiguriertes Lösungspaket mit unabhängigem Sicherheitszertifikat für den gesamten Sicherheitskreis der Instrumentierung – vom Messen, Steuern und Regeln bis hin zur Korrektur von Elementen – zu entwickeln. Die Lösung entspricht den in der Industrie geltenden Best Practices und erfüllt die Normen API 2350 und IEC 61511.
Steigern Sie die Zuverlässigkeit, und reduzieren Sie das Betriebsrisiko
Optimieren Sie die Engineering- und Inbetriebnahmezeiten
Sparen Sie Instandhaltungskosten mithilfe von Heartbeat Verifikation, der Geräteverifikation und/oder unseren Services für Wiederholungsprüfungen
Die Entwicklung des Marktes, der starke Wettbewerb, dazu sich stetig ändernde Gesetze und Auflagen sowie soziale und ökologische Veränderungen tragen dazu bei, dass der Bedarf nach Terminalautomatisierung kontinuierlich steigt.
Unsere Kompetenz im Feld
Von Verladebuchten für den Transport per Straße, Schiene, Frachter und Schiff bis hin zu Depots und Terminals – Endress+Hauser bietet Automatisierungssysteme für Standorte jeder Größe und alle Anwendungen. Das schließt auch die Verwaltung von Prozessteilsystemen und den Anschluss an Business-Systeme ein.
Reduzieren Sie Installations-, Betriebs- und Instandhaltungskosten
Nutzen Sie API- und MID-konforme Metering Skids für den eichpflichtigen Verkehr
Sorgen Sie für mehr Genauigkeit, um bessere Volumen- und Massemessungen zu erzielen
Mehr Sicherheit für Ihre Lager- und Verteilbereiche
Treffen Sie unsere Experten
"Wissen ist das eine, viel wichtiger aber sind die Menschen. Für unsere Kunden im Einsatz zu sein und etwas zu bewegen – das ist es, was mich in meinem Job antreibt."
Vorteile
Wir optimieren unsere Prozesse kontinuierlich und nutzen innovative Technologien, die es uns ermöglichen, die Grenzen der Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik immer weiter zu verschieben. Kunden finden bei uns sichere und effiziente Lösungen, von denen sie profitieren.
<5 min
werden für die Überprüfung von 16 Tanks benötigt
17+
Jahre Einhaltung von Normen zur funktionalen Sicherheit wie der IEC 61508 (Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit)
24/7
ist die Transparenz, die Sie mit unseren Bestandsüberwachungslösungen erhalten
Der Tanklagerbetreiber IL&FS wurde dank unseres automatischen Überfüllschutzsystems mit dem Zertifikat „Safe and Secure Port/Terminal of The Year 2017“ ausgezeichnet.
Unsere im Mittleren Osten installierte Lösung zur Überfüllsicherung mit unabhängigem Alarm bei zu hohem Tankfüllstand hilft dem Kunden, das Gefahrenrisiko zu minimieren.
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Druckmesstechnik
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss.
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Zusätzlich zu unserer Mess- und Systemtechnik bieten wir Ihnen auch entsprechende Software-Lösungen für alle Industriebranchen.
Systemprodukte
Systemprodukte
Produktübersicht Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Temperaturmesstechnik
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Unsere Dienstleistungen
Unsere Dienstleistungen
Maximieren Sie die Anlagenleistung, minimieren Sie Ihre Betriebskosten, steigern Sie die Anlagenverfügbarkeit und gewährleisten Sie gleichzeitig umfassende Konformität. Eine Partnerschaft mit Endress+Hauser macht es möglich.
Ähnliche Geschichten
Sicherheit
Bessere Alternativen zu mechanischen Messgeräten
Es ist an der Zeit, veraltete mechanische Messgeräte und andere überholte Messprinzipien gegen eine Instrumentierung auszutauschen, die unter sämtlichen Prozessbedingungen zuverlässig arbeitet. Hierfür stehen hervorragende Alternativen zur Verfügung.
Sorgen Sie für Prozesssicherheit in der gesamten Erdgas-Wertschöpfungskette
Erzielen Sie maximale Prozesssicherheit mit unseren Messgeräten und Lösungen, die optimal auf alle Bereiche der Erdgas- und Flüssigerdgasindustrie zugeschnitten sind – von der Verarbeitung über Transport und Lagerung bis hin zur Verteilung.
Chemische Industrie: Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg
Chemische Industrie: Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg
Optimieren Sie Ihre Ressourcen und maximieren Sie Ihre Anlagenleistung. Erfahren Sie mehr!
Lebensmittel und Getränke: Setzen Sie auf Qualität
Lebensmittel und Getränke: Setzen Sie auf Qualität
Ihr Partner für die Einhaltung internationaler Hygiene-Standards, Sicherstellung gleichbleibender Produktqualität und hoher Anlagenverfügbarkeit bei gleichzeitiger Schonung der Ressourcen und Senkung der Kosten.
Life Sciences: Innovative Technologien für die Prozessoptimierung
Life Sciences: Innovative Technologien für die Prozessoptimierung
Arbeiten Sie mit uns zusammen, um Ihre Prozesse vom Labor bis zur Produktion zu beschleunigen und das Risiko bei jedem Schritt zu minimieren.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .