Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf

Kostensenkung in der Pharmaindustrie

Innovative Messtechnik und intelligente Wartungskonzepte helfen bei der Kostensenkung bei gleichzeitiger Garantie der Qualität

Biotechnologe in einem Labor

Die Life-Sciences-Branche wird ständig mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Breite Bereiche der Bevölkerung müssen mit bezahlbaren Medikamenten versorgt werden können. Während hohe Forschungskosten eine hohe Produktivität und Zuverlässigkeit erfordern, müssen Pharmaunternehmen konsistent eine hohe Arzneimittelqualität bei geringeren Kosten bieten. In einer solchen Situation sind die Wahrung der Wirtschaftlichkeit, eine weltweite Fertigung und Kostenbewusstsein wichtige Aspekte. In diesem Kontext wird immer öfter nach innovativen Lösungen für die Pharmaindustrie gesucht. Wir haben ein paar Ideen für Sie.

Schlüsselfaktoren

8 %

Produktionssteigerung

aufgrund verringerter Anlagenstillstände, die integrierten Kalibrierungskonzepten zu verdanken sind

Selbstkalibrierender Temperaturfühler TrustSens TM371 ©Endress+Hauser
Einblicke

Implementierung innovativer Temperaturmesstechnik

Für Pharmaunternehmen ist die Temperatur einer der wichtigsten kritischen Messparameter in einem Bioprozess, sie hat einen starken Einfluss sowohl auf die Zellkinetik als auch die Löslichkeit essenzieller Gase. Die Temperatur beeinflusst die Reaktionskinetik, das Zellwachstum, die Lebensfähigkeit der Zellen und die Produktbildung. Deshalb sind eine genaue Temperaturregelung und häufige Kalibrierung erforderlich, um die Prozessanforderungen und Genauigkeit zu erfüllen, und das kann kostenintensiv sein.

Unsere Kompetenz im Feld

Um eine optimale Leistung und Qualität sicherzustellen, sollten Temperaturmessgeräte regelmäßig kalibriert werden. In kritischen Anwendungen ist ein Intervall von sechs Monaten üblich. Die Verwendung einer innovativen Messtechnik kann den Kalibrieraufwand und die Kalibrierkosten erheblich verringern. Das ist der Grund, weshalb wir den weltweit ersten selbstkalibrierenden Temperatursensor TrustSens TM371 entwickelt haben. Dieses innovative Gerät bietet Ihnen die vollautomatische, rückführbare Inline-Selbstkalibrierung, mit deren Hilfe Sie Nichtkonformitäten oder nicht erkannte Fehler eliminieren können.

Mitarbeiter eines Pharmaunternehmens bei der Analyse der installierten Ausrüstung ©Endress+Hauser
Einblicke

Standardisierung Ihrer installierten Basis

Gleichbleibender Betrieb und schneller Austausch von Geräten: Das hört sich möglicherweise einfach an, ist es aber nicht. Erlangung und Aufrechterhaltung vollständiger Transparenz der über die Zeit installierten Basis in Ihrem Pharmaunternehmen sind eine ständige Herausforderung, wodurch sich der Wartungsaufwand erheblich erhöht. Die Analyse Ihrer installierten Basis für die Fertigung ist der erste Schritt hin zu einer optimierten Wartungseffizienz und Anlagenverfügbarkeit.

Unsere Kompetenz im Feld

Die Analyse Ihrer installierten Basis für die Fertigung ist der erste Schritt hin zu einer optimierten Wartung und Anlagenverfügbarkeit. Während dieses Prozesses können unsere Experten obsolete oder veraltete Geräte identifizieren, die dann leicht ausgetauscht werden können. Nicht nur wird sich mit der Standardisierung Ihre Ersatzteillogistik drastisch verbessern, Sie werden außerdem in einer standardisierten Umgebung Ihre Schulungsanstrengungen verbessern und optimieren können.

Biotechnologe in einem Labor ©Endress+Hauser
Einblicke

Kontrolle der Gerätefunktionalität

Wartung und Kalibrierung werden häufig als zeit- und kostenintensives Übel angesehen. Sowohl Wartung als auch Kalibrierung haben jedoch eine Schlüsselfunktion, wenn es um die Sicherung der Prozesszuverlässigkeit und der Produktqualität bei der Herstellung von Pharmazeutika geht.

Unsere Kompetenz im Feld

Geräte mit Heartbeat Technology verlängern Prüfzyklen erheblich und geben standardisierte Diagnosebenachrichtigungen für eine kosteneffektive Wartung aus. Die Technologie ermöglicht die leichte und einfache Überwachung der Messstellen während des täglichen Betriebs. Fehler werden zu einem frühen Zeitpunkt erkannt und die Produktion gesteigert. Bei der Geräteverifikation wird bestätigt, dass alle kritischen Komponenten ordnungsgemäß innerhalb der definierten Spezifikation funktionieren.

Wasseraufbereitungssystem in der Pharmaindustrie ©Endress+Hauser
Einblicke

Optimierung Ihrer Wasserherstellung und -verteilung

Zur Vermeidung einer Keimbelastung muss Wasser kontinuierlich mit einer Fließgeschwindigkeit von über 2 m/s in Bewegung sein. Die zuverlässige Durchflussmessung ist folglich von grundlegender Bedeutung, und kritische Messstellen müssen regelmäßig kalibriert werden. Wenn es um Reinwasser und Wasser für Injektionszwecke geht, ist Leitfähigkeit der wichtigste Qualitätsparameter. Die in den Arzneibüchern definierten Grenzwerte müssen jederzeit eingehalten werden.

Unsere Kompetenz im Feld

Mit Heartbeat Technology bieten unsere Geräte zuverlässige Selbstüberwachung und helfen bei der Optimierung Ihrer Kalibrierverfahren, insbesondere in kontinuierlichen Prozessen. Dies führt direkt zu einer höheren Anlagenverfügbarkeit und Produktion. Bei Reinwasser und Wasser für Injektionszwecke ist die nicht-temperaturkompensierte Leitfähigkeitsmessung im unteren Bereich eine Grundanforderung. Die Systemkalibrierung im Verteilungskreislauf ist eine effiziente Möglichkeit, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten. Für die Optimierung Ihrer Wasserproduktion bieten wir Folgendes an:

  • Hochgenaue Durchflussmessung
  • Zuverlässige Leitfähigkeitsüberwachung
  • Schnelle und einfache Kalibrierung
  • Selbstdiagnose und einfache Verifikation

Vorteile

Meistern Sie künftige Herausforderungen zusammen mit unseren Spezialisten und profitieren Sie von ihrer jahrelangen Erfahrung in der Life-Sciences-Branche. Sie bieten Ihnen Tausende Ideen zur Kostensenkung in der pharmazeutischen Herstellung, unterstützen Sie bei Ihren Zielen und beim Erreichen von Operational Excellence.

Schlüsselfaktoren

10%

Kostensenkung dank präventiver Wartungskonzepte

Schlüsselfaktoren

60%

weniger SOPs für die Kalibrierung

Schlüsselfaktoren

94%

Gesamttestabdeckung mit Heartbeat Technology

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00
Treffen Sie unseren Experten

"Um einen Temperatursensor zu kalibrieren, mussten unsere Kunden bisher die Produktion anhalten, den Sensor demontieren und manuelle Arbeiten durchführen. Um sie dabei zu unterstützen, haben wir einen selbstkalibrierenden Sensor entwickelt."

Dietmar Saecker, Senior Product and Application Expert, Endress + Hauser Temperature+Signal Processing
Zusammenfassung

Wie wir Sie unterstützen

Unsere Experten für die Pharmaindustrie haben viele Ideen, wie Sie die Herstellungskosten senken und gleichzeitig die Operational Excellence verbessern können. Die Verwendung unserer innovativen Messtechnik und Wartungskonzepte kann Ihren Kalibrieraufwand und ihre Kalibrierkosten erheblich verringern. Zur Kostenkontrolle sollten Sie folgende Punkte berücksichtigen:

  • Optimierung der Kalibrierung oder Installation selbstkalibrierender Temperaturmessgeräte
  • Standardisierung Ihrer installierten Basis, Optimierung Ihrer Lagerbestände und Erhöhung der Verfügbarkeit von Ersatzteilen
  • Integration und Beurteilung von Diagnosedaten und Überwachung der Gerätefunktionalität
  • Optimierung Ihrer Wasserproduktion und Ihres Verteilungskreislaufs

Endnoten

Ähnliche Artikel

Entdecken Sie weitere interessante Artikel