Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Wie lassen sich Dekarbonisierungsziele angesichts der wachsenden Energienachfrage erreichen?
Das Potential von Wasserstoff als Energieträger ist unübertroffen. Bei seiner Verbrennung wird starke Hitze ohne CO2-Emissionen freigesetzt. Darüber hinaus wird Wasserstoff in Brennstoffzellen verwendet, die durch eine saubere chemische Reaktion nur Wasserdampf als Nebenprodukt erzeugen. Dies macht Wasserstoff zu einem entscheidenden Faktor für saubere und nachhaltige Energielösungen, insbesondere wenn er mit Strom aus erneuerbaren Energien (Grüner Wasserstoff) hergestellt wird. Die Anforderungen an die zu verwendenden Messgeräte sind jedoch anspruchsvoll.
160 GW Elektrolyseure,
die bis 2050 im Durchschnitt jährlich installiert werden, um den Strombedarf für die Grüne Wasserstoffproduktion zu decken
Unser Angebot umfasst äußerst zuverlässige Messgeräte, Dienstleistungen und Lösungen für die wasserstoffbasierte oder wasserstoffgestützte Stromerzeugung: erstklassige Durchflussmessgeräte zur Kostensenkung, Einhaltung von Vorschriften und Verlängerung der Turbinenlebensdauer durch Verringerung des Flashback-Risikos, Flüssigkeitsanalyse zur Sicherstellung der Wasserqualität, goldbeschichtete Drucktransmitter für erhöhte Sicherheit, Temperatursensoren für optimalen Betrieb, Reinheitsmessung zur Sicherstellung der Effizienz von Brennstoffzellen und Raman-Spektroskopie zur Analyse der Gaszusammensetzung.
Bewährte Technologien und Lösungen für Wasserstoff, die Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleisten
Wir unterstützen unsere Kunden auf ihrem Weg durch die digitale Transformation mit einem entscheidenden Beitrag für die dezentrale Energieversorgung und die Energiewende
Breites Portfolio: Anwendungsoptimierte Messgeräte von einem einzigen Anbieter
Unübertroffen bei der genauen und zuverlässigen Messung von Menge, Qualität und Gaszusammensetzung
Erhöhen Sie Ihre Anlagenverfügbarkeit und senken Sie gleichzeitig die Betriebskosten mit Endress+Hauser Heartbeat Technology ist ein bewährtes, umfassendes Diagnose-, Prüf- und Überwachungskonzept
Anwendungen
Wasserstoffbeimischung für erdgasbetriebene Turbinen
Energieversorgungsunternehmen, die Erdgas fördern, verarbeiten, transportieren und verteilen, arbeiten jetzt auf eine Zukunft hin, in der Wasserstoff ein wesentlicher Bestandteil des Energiemixes ist. Bei der Nutzung erneuerbarer Energiequellen zur emissionsarmen Stromerzeugung kann Wasserstoff eine Alternative oder Ergänzung zu herkömmlichen Brennstoffen für Gasturbinen sein. In den kommenden Jahren und Jahrzehnten wird Erdgas in immer höheren Konzentrationen mit Wasserstoff vermischt werden.
Unsere Kompetenz im Feld
Mit Hilfe von Messtechnik inklusive optischer Analyse von Endress+Hauser veranschaulicht ein neues Kraftwerk von Long Ridge Energy (LRE) erfolgreich die Einsatzmöglichkeiten von sauberem Wasserstoff in der Stromerzeugung. Die Anlage wurde mit Coriolis-Durchflussmessgeräten und einem Raman-Rxn5-Analysator ausgestattet, um die Masse- und Dichtemessung des gesamten Gasstroms, die Gaszusammensetzung sowie die Brennstoffqualität zu messen. Eine zuverlässige, nahezu sofortige Rückmeldung über die Integrität des Gasgemischs trägt dazu bei, ein Überschießen des Wasserstoffs zu verhindern, das das Verbrennungssystem beschädigen könnte.
Der Raman-Rxn5-Analysator liefert eine zuverlässige Echtzeitanalyse der Gaszusammensetzung von sich schnell ändernden Gasturbinenbrennstoffen mit Wasserstoffbeimischung
Coriolis-Massedurchflussmessgeräte sind in der Lage, multivariable Messungen in Gasströmen vorzunehmen und bieten eine hervorragende Genauigkeit der Massenwerte und des korrigierten Volumens von Wasserstoff und Erdgas, einschließlich weltweit anerkannter Eichzulassungen
EPA-Konformität (40 CFR Part 75) durch Verwendung zuverlässiger Durchflussmessgeräte für Brennstoffe
Sicherstellung der Wasserstoffqualität für die Verwendung in Brennstoffzellen
Um den zuverlässigen und effizienten Betrieb von Brennstoffzellen zu gewährleisten, ist hochreiner Wasserstoff von entscheidender Bedeutung. Dabei werden in der Regel Verunreinigungen auf ein Niveau entfernt, das bestimmten Normen entspricht, wie sie beispielsweise von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) festgelegt wurden. Die Herstellung und Bereitstellung von hochwertigem Wasserstoff ist ein kritischer Faktor für die erfolgreiche Einführung der Brennstoffzellentechnologie in verschiedenen Anwendungen, einschließlich des Verkehrs und der stationären Stromerzeugung.
Unsere Kompetenz im Feld
Durch die Verwendung von Endress+Hauser Coriolis-Durchflussmessgeräten können Sie auf sichere Weise den Durchfluss von Wasserstoff messen und steuern. Die Online-Gasanalyse mit TDLAS- und QF-Analysatoren erkennt das Vorhandensein von Verunreinigungen wie Feuchtigkeit (H2O) und Sauerstoff (O2) auf ppm-Niveau. Die berührungslose Messung ermöglicht einen sicheren Wartungsbetrieb, um sicherzustellen, dass der Wasserstoff die Qualitätsstandards erfüllt.
Gesicherte Messqualität und unübertroffene Genauigkeit mit geprüften Daten im eichpflichtigen Verkehr
Ein robustes und zuverlässiges Design sorgt für eine einfache Installation, Inbetriebnahme und eine lange Lebensdauer
Prozessverunreinigungen können dank hervorragender Reaktionszeiten sehr schnell identifiziert werden
Bessere Verfügbarkeit dank integrierter Diagnose, Überprüfung und Überwachung mit Heartbeat Technology
Grüner Wasserstoff per Elektrolyse: Wasserqualität sichern
Einer der kritischsten Schritte bei der Elektrolyse ist die Aufbereitung des Wassers gemäß einer bestimmten Qualitätsspezifikation, die für die verschiedenen Arten von Elektrolyseuren unterschiedlich ist. Folgende Parameter müssen grundsätzlich gemessen werden: Füllstand, Durchfluss, Druck, Leitfähigkeit und in einigen Fällen auch der pH-Wert. Im Zuge des Ausbaus von Anlagen mit Grünem Wasserstoff kann der TOC-Wert ein weiterer Parameter sein, mit dem sich Fehler in der vorgelagerten Aufbereitung schnell erkennen lassen, die durch die Leitfähigkeit oder den pH-Wert nicht erfasst würden.
Unsere Kompetenz im Feld
Die Überwachung der Wasserqualität in den verschiedenen Aufbereitungsstufen ist von entscheidender Bedeutung, um die Zuverlässigkeit und Effizienz des Prozesses zu gewährleisten. Entdecken Sie unsere breite Palette an Sensoren und Analysatoren, um diese Prozesse sicher zu überwachen.
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät Promag W 10: Hohe Genauigkeit, optional Leitfähigkeitsmessung, 0xDN mit vollem Nennweitenquerschnitt (keine Einlauf- oder Auslaufstrecken erforderlich, kein Druckabfall) sowie vereinfachte Betriebsleistungsüberwachung und Erhöhung der Anlagenperformance bei gleichzeitiger Senkung der Betriebskosten mit Heartbeat Technology
Zuverlässige Leitfähigkeitsmessung in Reinstwasser für PEM-Elektrolyseure und an Kaliumhydroxid oder Lauge für die basische Elektrolyse zur optimalen Qualitätsüberwachung dank Memosens 2.0 Technologie
Cerabar PMP51B Drucktransmitter bieten eine hervorragende Wiederholpräzision und Langzeitstabilität sowie eine einfache und Parametrierung auch aus der Ferne
In Anbetracht der entscheidenden Rolle, die Messungen bei der Prozesssicherheit spielen, ist Endress+Hauser dem Center for Hydrogen Safety (CHS) beigetreten, um die Förderung der Wasserstoffsicherheit voranzutreiben und das CHS dabei zu unterstützen, Sicherheitsinformationen, Anleitungen und Fachwissen für alle Beteiligten bereitzustellen.
Unsere Kompetenz im Feld
Unabhängig davon, ob es um Schutzkonzepte für Gefahrenbereiche, SIL-Einstufungen oder Prüfkonzepte für sicherheitstechnische Systeme (SIS) oder um spezifische Anwendungsrisiken (z. B. Wasserstoffpermeation) geht, unsere Branchenexperten stehen Ihnen bei der Bearbeitung dieser kritischen Details zur Seite.
Zuverlässige und genaue Instrumentierung für Gasseparatoren bei Elektrolyseprozessen für die Grüne Wasserstoffproduktion
Gewährleistung höchster Produktqualität und Zuverlässigkeit nach SIL-und Cyber-Sicherheitsrichtlinien zur Reduzierung von Risiko-und Ausfallzeiten
Verbesserte Wartung, längerer Lebenszyklus und Asset-Management: Unsere IIoT Solution-Plattform Netilion hilft Ihnen, Ihre installierte Basis, die Dokumentation und das Datenmanagement zu verfolgen, indem Sie Erkenntnisse über die Performance und den Status der Messgeräte bereitstellt
Wildfire Energy setzt bei der effizienten Produktion von Wasserstoff und Synthesegas aus Biomasse und Restmüll auf Messtechnik und Support von Endress+Hauser.
Messer erzeugt Wasserstoff in einem Dampfreformer. In der Anlage gibt es sehr viele Schutz- und Sicherheitseinrichtungen, bei der die Druckwerte eine entscheidende Rolle spielen.
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Druckmesstechnik
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss.
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Zusätzlich zu unserer Mess- und Systemtechnik bieten wir Ihnen auch entsprechende Software-Lösungen für alle Industriebranchen.
Systemprodukte
Systemprodukte
Produktübersicht Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Temperaturmesstechnik
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Unsere Dienstleistungen
Unsere Dienstleistungen
Maximieren Sie die Anlagenleistung, minimieren Sie Ihre Betriebskosten, steigern Sie die Anlagenverfügbarkeit und gewährleisten Sie gleichzeitig umfassende Konformität. Eine Partnerschaft mit Endress+Hauser macht es möglich.
Weitere Industrien
Öl- und Gasindustrie: Mit der Energiewende Netto-Null-Emissionen erreichen
Öl- und Gasindustrie: Mit der Energiewende Netto-Null-Emissionen erreichen
Mit unserem breit gefächerten Angebot an Messgeräten, Lösungen und Services unterstützen wir unsere Kunden auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen: von der Prozesseffizienz und Sicherheit bis hin zu Nachhaltigkeit und Einhaltung von Vorschriften.
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Optimieren Sie Ihr Hilfskreisläufe-Management hinsichtlich Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Verlassen Sie sich auf uns, um Ihre Dampferzeugersysteme und Brauchwasseraufbereitung zu verbessern. Erfahren Sie hier mehr zu unserem Angebot.
Chemische Industrie: Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg
Chemische Industrie: Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg
Optimieren Sie Ihre Ressourcen und maximieren Sie Ihre Anlagenleistung. Erfahren Sie mehr!
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .