Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Sichere Leistungsmaximierung von Wasserkraftwerken
Wasserkraft ist sauber und kostengünstig, birgt jedoch Sicherheitsrisiken
Wasserkraftwerke und Pumpspeicherkraftwerke können erneuerbare Energie nach Bedarf speichern und liefern, benötigen relativ wenig Wartung und haben niedrige Betriebskosten. Ihr Bau kann jedoch kostspielig sein, und sie sind anfällig für Naturereignisse und Geräteausfälle, die durch eine hohe relative Luftfeuchtigkeit, säure- oder bakterienhaltiges Wasser, Sand oder Geröll verursacht werden. Endress+Hauser bietet das für die Sicherheit von Wasserkraftwerken unerlässliche Planungswissen, zuverlässige Ausrüstung und genaue Messgeräte.
200 Jahre
beträgt die typische Lebensdauer von Wasserkraftwerken. Wasserkraft ist die wichtigste erneuerbare Energiequelle. Bei entsprechenden Vorbedingungen ist Wasser eine reichlich vorhandene, kostengünstige Energiequelle – trotz der hohen im Vorfeld anfallenden Baukosten.
Wie wir Sie unterstützen
Das breite Geräte- und Instrumentierungsportfolio von Endress+Hauser und das fundierte Branchen Know-how unseres Netzwerks aus Technik-, Vertriebs- und Servicemitarbeitern ermöglichen es den Betreibern von Wasserkraftwerken, das Potenzial ihrer Anlage während des gesamten Betriebslebenszyklus sicher zu maximieren.
Standardisierte Technologie und Ausrüstung für eine einfache Integration
Modernisierungserfahrung für die Anlagenoptimierung
Prozessautomatisierung für einen effizienten Betrieb
Spitzenleistung durch Effizienz und Funktionalität
Anwendungen
Überwachung der Turbinen-, Generator- und Wellentemperatur
Eine genaue Temperaturmessung ist für den effektiven Betrieb jedes Wasserkraftwerks unerlässlich. Hotspots in den Turbinen-, Generator-, Führungs- und Axiallagern müssen schnell identifiziert werden, um Energieverluste durch erhöhte Reibung zu verhindern und die Anlage vor Schäden und Ausfällen zu schützen.
Unsere Kompetenz im Feld
Das Sortiment an vibrationsbeständigen Pt 100-Temperatursensoren von Endress+Hauser, einschließlich des iTHERM® StrongSens RTD, ermöglicht eine schnelle und genaue Temperaturüberwachung in anspruchsvollen Umgebungen wie Wasserkraftwerken.
Einfache Installation dank modularer und kompakter Bauweise
Nahtlose Überwachung mit Transmittern für alle gängigen Kommunikationsprotokolle
Reduzierung der Wartungs- und Ausfallzeiten mit zuverlässigen, langlebigen, vibrationsbeständigen Omnigrad Temperatursensoren
Turbinendrehzahlregelung und Bremssystemüberwachung
Die Messung der Füllstände im Reglerölbehälter bzw.. im Hydrauliköl-Lagertank sowie des Öldrucks sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass die Turbinendrehzahl- und Bremsregelsysteme korrekt funktionieren und der Verschleiß minimiert wird.
Unsere Kompetenz im Feld
Geführtes Radar (GWR), die kapazitive Füllstandmessung und Differenzdruck-Füllstand-Messgeräte von Endress+Hauser ermöglichen eine genaue Überwachung des Reglerölbehälters für eine optimale Turbinenregelung und minimalen Systemverschleiß.
Überwachung des Ölstands im Reglerölbehälter mit dem Levelflex FMP51, um die korrekte Leistung des gesamten Systems sicherzustellen
Bekanntermaßen zuverlässige (DP-)Füllstandmessung mit dem Deltabar S PMD75 bei stabiler Dichte
Verlassen Sie sich mit unserer Liquicap Produktpalette auf einen sicheren Betrieb, unabhängig von der Tankgeometrie
Sehr hohe Umgebungstemperaturen in Energieumwandlungs- und -übertragungsbereichen können das Brandrisiko aufgrund etwaiger entstehender Lichtbögen erhöhen. Die ständige Temperaturüberwachung solcher Bereiche, kombiniert mit Feueralarmen, erhöht die Anlagensicherheit.
Unsere Kompetenz im Feld
Der RTD-Umgebungstemperatursensor TST434 von Endress+Hauser wurde in Kombination mit den neuesten hochmodernen Kopftransmitter speziell für den Einsatz unter derartigen Bedingungen entwickelt.
Überwachung der Umgebungstemperatur in der Sammelschiene, um das Risiko sowohl hoher Spannung als auch hoher Temperatur zu vermeiden
Einhaltung der Vorschriften für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) in Übereinstimmung mit allen relevanten Anforderungen
Profitieren Sie von der hohen galvanischen Trennung und der integrierten Bluetooth®-Schnittstelle für die Fernbedienung über mobile Geräte
Sumpfwasserstandmessung für den Betrieb von Drainagepumpen
Wasserstands-, Hochwasser- und Evakuierungsalarme sind für den sicheren Betrieb jedes Wasserkraftwerks unerlässlich. Jeglicher Fehler im Füllstandmesssystem, das die Drainagepumpen steuert, könnte katastrophale Folgen haben. Mechanische Systeme, die Schwimmer oder Leitfähigkeitsmessungen umfassen, können anfällig für hohe Feuchtigkeit und Korrosion sein, was das Fehlerrisiko erhöht.
Unsere Kompetenz im Feld
Die Ultraschall-, Freifeldradar- und hydrostatischen Füllstandmessgeräte von Endress+Hauser bieten eine zuverlässige Alternative zu mechanischen Geräten für die Füllstandüberwachung.
Vermeiden Sie Ausfallrisiken der Geräte aufgrund von Feuchtigkeit und Korrosion
Verbessern Sie die Anlagensicherheit durch eine zuverlässige Füllstandüberwachung
Implementieren Sie Überflutungsschutzsysteme so, dass sie automatisch Einlaufschütze oder zulaufseitige Ventile schließen, der Turbinenbetrieb aber aufrechterhalten bleibt
Die Hauptaufgabe eines Wasserschlosses besteht in der Minderung von Druckschwankungen, die durch schnelle Änderungen der Fließgeschwindigkeit des Wassers verursacht werden. Es sind Messungen erforderlich, um Wasserdruckstöße zu reduzieren, die die Turbine beschädigen oder zu erhöhten Belastungen führen könnten. So wird eine kontinuierliche Energieerzeugung gewährleistet. Sehr hohe Umgebungstemperaturen in Hochspannungsbereichen können das Brandrisiko aufgrund etwaiger entstehender Lichtbögen erhöhen. Die ständige Temperaturüberwachung solcher Bereiche, kombiniert mit Feueralarmen, erhöht die Anlagensicherheit.
Unsere Kompetenz im Feld
Die Experten von Endress+Hauser beraten Sie bei der Auswahl der am besten geeigneten Lösung für alle wichtigen Kontrollpunkte, um den Schutz des Wasserschlosses und dessen optimalen Betrieb zu gewährleisten, einschließlich Optionen für eine unabhängige Stromversorgung und drahtlose Signalübertragung.
Installieren Sie robuste, überlastfeste, hochreine Keramiksensoren für eine zuverlässige Füllstandskontrolle
Profitieren Sie von einem berührungslosen Freirfeldradar mit kleinem Abstrahlwinkel für eine zuverlässige Füllstandsanzeige
Grenzwerte können für Sicherheits- und Betriebszwecke eingestellt und überwacht werden
Traditionell werden zur Überwachung der Ventilstellung Differenzdrucksysteme mit Impulsleitungen oder dp-Kapillarsysteme verwendet. Impulsleitungen sind oft durch Verunreinigungen zugesetzt, aber auch Wasserschläge/Druckstöße, die beim Hoch- und Herunterfahren von Wasserkraftwerken auftreten können, beeinträchtigen diese für einen sicheren Turbinenbetrieb (Francis, Kaplan, Pelton usw.) unerlässliche Messung. Darüber hinaus trägt das Wasserschloss dazu bei, den Druck auf das Rohr zu mindern.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser bietet als Lösung das elektronische Differenzdruck-Messsystem Deltabar FMD71, das von Verunreinigungen in den Impulsleitungen unbeeinflusst bleibt und im Vergleich zu dp-Messumformern mit ölgefüllten Kapillaren nicht durch Wasserschläge/Druckstöße oder sogar Temperaturänderungen beeinträchtigt wird.
Misst effizient – Probleme traditioneller Differenzdruckmessungen mit gefüllter Impulsleitung/Kondensatgefäß und Druckmittlern werden eliminiert
Misst genau – unbeeinflusst von Wasserschlägen/Druckstößen oder Temperaturänderungen
Keine Kompromisse bei der Einbauposition – erfordert nur ein einfaches elektrisches Kabel zwischen den Sensoren und dem Messumformer
Unsere bestens geschulten Kundendienst- und Vertriebsmitarbeiter bewerten gemeinsam mit Ihnen das Potenzial selbstüberwachender Messgeräte plus Automatisierung, um die Sicherheit und Effizienz zu verbessern und die Ausfallzeiten zu minimieren. Unsere Mitarbeiter im Projektmanagement und Engineering begleiten Ihre Anlagenoptimierung von der ersten Minute an mit Erfahrung und Kenntnissen, die weit über die Instrumentierung hinausgehen.
>10
Jahre Erfahrung in Wasserkraftwerksprojekten, einschließlich Projekt-Engineering für mehr als 14.500 MW installierter Kapazität
1
Komplettanbieter. Wir liefern das umfassendste Instrumentierungsportfolio – mit lokalem Kundendienst und Projektmanagement
Blättern Sie durch unser Portfolio!
Flüssigkeitsanalyse
Flüssigkeitsanalyse
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Druckmesstechnik
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss.
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Zusätzlich zu unserer Mess- und Systemtechnik bieten wir Ihnen auch entsprechende Software-Lösungen für alle Industriebranchen.
Systemprodukte
Systemprodukte
Produktübersicht Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Temperaturmesstechnik
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Ähnliche Geschichten
Sicherheit
Minimieren des Risikos durch den Austausch von Messgeräten
Minimieren des Risikos durch einen Austausch von Messgeräten – jede präventive Maßnahme ist kostengünstiger als ein unfreiwilliger Stillstand. Ersetzen Sie Ihre mechanischen Messgeräte und andere veraltete Technologien durch zuverlässigere Systeme.
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Optimieren Sie Ihr Hilfskreisläufe-Management hinsichtlich Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Verlassen Sie sich auf uns, um Ihre Dampferzeugersysteme und Brauchwasseraufbereitung zu verbessern. Erfahren Sie hier mehr zu unserem Angebot.
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Endress+Hauser ist bestrebt, Sie bei der Erreichung Ihrer Betriebsziele im gesamten Wasserkreislauf zu unterstützen, und setzt dabei auf ein innovatives Portfolio von Messgeräten, Dienstleistungen und Branchenkenntnisse.
Öl- und Gasindustrie: Mit der Energiewende Netto-Null-Emissionen erreichen
Öl- und Gasindustrie: Mit der Energiewende Netto-Null-Emissionen erreichen
Mit unserem breit gefächerten Angebot an Messgeräten, Lösungen und Services unterstützen wir unsere Kunden auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen: von der Prozesseffizienz und Sicherheit bis hin zu Nachhaltigkeit und Einhaltung von Vorschriften.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .