Erhöhte Sicherheit und Effizienz in Ihrem Kombikraftwerk
- Verbesserung der Sicherheitsüberwachung der Konzentrationen von Desinfektionsmitteln und TOC (Total Organic Carbon): Niedrige Konzentrationen oder ein Mangel an Desinfektionsmitteln im Kühlwassersystem können zur Bildung von schädlichen Bakterien führen, die das Risiko für das Personal und mögliche Ausfallzeiten erhöhen. Bereits geringste Konzentrationen von organischem Kohlenstoff (TOC) im Reinstwasser können zu Anlagenstillständen führen.
- Verbesserung der Prozessverfügbarkeit mit Hilfe der Dynamischen Analyse der installierten Basis: Gewinnen Sie Transparenz über Ihre Anlagen, verwalten Sie kontinuierlich den Wartungsbedarf für Ihre Messgeräte und rationalisieren Sie die Bestellung von MRO-Geräten.
- Effizienzsteigerung durch zuverlässige Überwachung des Kühlwasser- und Brennstoffflusses: Durchflusstechnologien erfordern häufig Ein- und Auslaufstrecken. Die Verwendung von Promass Q für die Messung des Erdgasdurchflusses löst dieses Problem mit einer hervorragenden max. Messabweichung von 0,25 % Massefluss. Für Kühlwasser leistet Promag W 0 x DN FB dasselbe, ohne Druckverlust und mit integrierter Überwachung der Leitfähigkeit.
Betreiben Sie Ihren Kühlwasserkreislauf sicher und effizient
Kontinuierliche und genaue Überwachung der Konzentration von Desinfektionsmitteln und des Kühlwasserdurchflusses, um die Sicherheit und Effizienz zu erhöhen:
- Sofortige Erkennung niedriger Konzentrationen oder eines Mangels an Desinfektionsmitteln, um Ausfallzeiten zu vermeiden.
- Vermeidung der Bildung von Biofilmen, die zu einer verringerten Leistung von Kühltürmen führen.
- Zuverlässige Überwachung von Durchflussmengen mit platzsparenden, effizienten und genauen elektromagnetischen Durchflussmessgeräten.
Dynamische Analyse der installierten Basis
Nutzen Sie die Empfehlungen von Experten, um das Lebenszyklusmanagement Ihrer Messgeräte zu verbessern und die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen zu gewährleisten.
- Erhöhen Sie die Prozessverfügbarkeit durch professionelle Beratung.
- Ermitteln Sie Ineffizienzen und verhindern Sie Ausfälle durch kontinuierliche Bewertung der Wartungsfähigkeit der installierten Basis.
- Verbessern Sie die Nachhaltigkeit Ihrer Abläufe durch eine geeignete Wartungs- und Migrationsstrategie
- Verschaffen Sie sich volle Transparenz und erhöhen Sie die Zugänglichkeit zu den Informationen Ihrer installierten Basis.
Tieferer Einblick in die Prozess- und Messgeräteperformance
Intelligente Sensoren erfassen Echtzeitdaten von Prozessen und überwachen den Zustand von Geräten und Anlagen, damit Sie über die Leistung von Produkten und Anlagen informiert sind. Die Digitalisierung von Produktionsprozessen bietet die Möglichkeit der Datenvisualisierung für Mitarbeiter, die mit dem Prozess arbeiten und normalerweise keinen Zugang zu den Daten haben. Dies schafft Datentransparenz. Netilion von Endress+Hauser bietet genau diese Möglichkeit und ermöglicht es den Anwendern, die besten Entscheidungen zu treffen.