Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Wasserwirtschaft in Absetzteichen, sicher, effizient und konform
Optimieren Sie die Wasserwirtschaft in Absetzteichen für den kostengünstigen Schutz von Gemeinden und der Umwelt
Die Wasserwirtschaft in Absetzteichen ist eine anspruchsvolle Verpflichtung in vielen Bergbaubetrieben. In Absetzteiche gepumptes Bergematerial erfordert die konstante Überwachung zum Schutz der Umgebung und der Anwohner. Die häufig vor Ort ausgeführte Kontrolle der vielfachen erforderlichen Parameter, wie Zulauf, Wasserspiegel, benachbarte Gewässer und Teichfüllstand können eine zeitaufwändige und fehleranfällige Angelegenheit sein. Endress+Hauser bietet ein umfassendes Portfolio für präzises und effizientes Tailingsmanagement.
3.500
Absetzteiche gibt es weltweit
Wie wir Sie unterstützen
Die mehrere Parameter abdeckende intelligente Messausrüstung von Endress+Hauser kann konsistent hochgenaue und zuverlässige Daten dezentral zu einem Überwachungs- oder Leitsystem senden. Auf diese Weise ermöglicht Endress+Hauser eine effektivere und effizientere Wasserwirtschaft in Absetzteichen.
Überwachung von Zulauf, Damm und Wasserqualität für den Schutz der Bevölkerung und der Umwelt
Hochgenaue und robuste Messausrüstung für den Betrieb in rauen Umgebungen
Fernüberwachung in Echtzeit für eine sichere und effektive Intervention
Anwendungen
Umfassende Zulaufüberwachung
Ein konsequentes Tailings-Management beginnt mit dem Zulauf zu den Absetzteichen. Es geht außerdem über die Überwachung der grundlegenden Zulaufparameter, beispielsweise den Erzschlammdurchfluss, hinaus. Auch der Feststoffgehalt im Erzschlamm muss gemessen werden, um das Fassungsvermögen des Absetzteiches zu überwachen.
Unsere Kompetenz im Feld
Die Technologien von Endress+Hauser bieten eine umfassende Zulaufüberwachung.
Verlassen Sie sich auf ein einziges, intelligentes Gerät für die gesamte Zulaufüberwachung
Einer der kritischsten Parameter für den sicheren Betrieb eines Absetzteiches ist nicht nur der Pegel des Oberflächenwassers, sondern auch des Grundwasserspiegels unter dem Teich. Die Überwachung der Oberflächenwasserstände kann einen frühen Hinweis auf einen plötzlichen Anstieg aufgrund von Überschwemmungen, Regen oder Eisschmelze geben.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser bietet ein breites Portfolio genauer und sicherer Lösungen für die Absetzteichüberwachung.
Schützen Sie Gemeinden und die Umwelt mit der zuverlässigen Überwachung von Absetzteichen
Praktische und konforme Wasserqualitätsüberwachung
Eine verantwortliche Wasserwirtschaft in Absetzteichen erfordert die Überwachung der Qualität der in der Nähe gelegenen Gewässer für einen sicheren Schutz der lokalen Bevölkerung und Umwelt.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser erleichtert diese Aufgabe durch das Angebot sowohl ortsfester als auch tragbarer Probenahmestationen in vollständiger Konformität mit allen maßgeblichen nationalen und internationalen Normen, z. B. ISO 5667.
Rüsten Sie Ihre Probenahmestation entsprechen Ihren spezifischen Anforderungen aus
Die manuelle Überwachung von Absetzteichen ist sowohl zeitaufwändig als auch arbeitsintensiv.
Unsere Kompetenz im Feld
Mit der Kombination drahtloser, intelligenter Geräte mit einer breiten Palette digitaler Netze ermöglicht Endress+Hauser die Fernüberwachung und bietet eine kostengünstige, zuverlässige Alternative, ohne die Sicherheit oder die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gefährden.
Mit jedem Umfall im Zusammenhang mit Absetzteichen wächst das Bewusstsein für engere Kontrollen und eine strengere Gesetzgebung. Mit unserer Fachkompetenz in den Bereichen Bergbau und Wasserwirtschaft können wir Sie dabei unterstützen, ein zuverlässiges Überwachungssystem für Ihre Absetzteiche zu implementieren. Unser umfassendes Portfolio deckt nicht nur alle relevanten Messsellen ab, sondern bietet auch digitale Verbindungsmöglichkeiten für die Fernüberwachung. So wird die Überwachung Ihrer Absetzteiche effizienter und weniger zeitraubend.
80 %
maximaler Feststoffgehalt nach Gewicht, ist mit unseren magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräten messbbar
+/- 2 mm
Genauigkeit bietet unser zur Messung des Wasserstands empfohlenes Füllstandmessgerät
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Druckmesstechnik
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss.
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Zusätzlich zu unserer Mess- und Systemtechnik bieten wir Ihnen auch entsprechende Software-Lösungen für alle Industriebranchen.
Systemprodukte
Systemprodukte
Produktübersicht Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Temperaturmesstechnik
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Unsere Dienstleistungen
Unsere Dienstleistungen
Maximieren Sie die Anlagenleistung, minimieren Sie Ihre Betriebskosten, steigern Sie die Anlagenverfügbarkeit und gewährleisten Sie gleichzeitig umfassende Konformität. Eine Partnerschaft mit Endress+Hauser macht es möglich.
Ähnliche Geschichten
Environment
Bessere Grubenwasseraufbereitung, ökologisch und ökonomisch
Steigern Sie Effizienz und Sicherheit bei Grubenwasserprozessen, von der Beschaffung bis zur Aufbereitung und Entsorgung
Life Sciences: Innovative Technologien für die Prozessoptimierung
Life Sciences: Innovative Technologien für die Prozessoptimierung
Arbeiten Sie mit uns zusammen, um Ihre Prozesse vom Labor bis zur Produktion zu beschleunigen und das Risiko bei jedem Schritt zu minimieren.
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Optimieren Sie Ihr Hilfskreisläufe-Management hinsichtlich Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Verlassen Sie sich auf uns, um Ihre Dampferzeugersysteme und Brauchwasseraufbereitung zu verbessern. Erfahren Sie hier mehr zu unserem Angebot.
Lebensmittel und Getränke: Setzen Sie auf Qualität
Lebensmittel und Getränke: Setzen Sie auf Qualität
Ihr Partner für die Einhaltung internationaler Hygiene-Standards, Sicherstellung gleichbleibender Produktqualität und hoher Anlagenverfügbarkeit bei gleichzeitiger Schonung der Ressourcen und Senkung der Kosten.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .