Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf

Wiederholungsprüfungen von Schutzeinrichtungen

Optimierte Wiederholungsprüfungen mit intelligenten Technologien und Dienstleistungen für nachhaltige Sicherheit und Verfügbarkeit

Chemieanlage bei Nacht

Wiederholungsprüfungen von Schutzeinrichtungen (SIS) sind weltweit zu einer wesentlichen Herausforderung für die chemische Industrie geworden. Zur Einhaltung von Vorschriften oder zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit sind solche Systeme immer häufiger anzutreffen und erfordern regelmäßige Prüfungen, um die Einhaltung von Standards und Prozessen zu gewährleisten. Angesichts des harten Wettbewerbs und der geringen Margen ergibt sich für Anlagenbetreiber das Problem, wie sich die Prüfmethoden optimieren lassen, um kostspielige Ausfallzeiten zu minimieren, aber gleichzeitig die Vorteile einer vollständigen, hohen Diagnose zu nutzen.

Schlüsselfaktoren

15%

der in der Chemieindustrie verwendeten Messtechnik gehört zur Sicherheitsausrüstung von Prozessleitsystemen

Netilion Health App arbeitet mit den standardisierten Namur-Diagnosemeldungen für eine vereinfachte Instandhaltung ©Endress+Hauser
Einblicke

Prozess- und Gerätediagnose

Unerkannte Gerätefehler können die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von Sicherheitseinrichtungen erhöhen. Um die Sicherheit zu gewährleisten und Ausfallzeiten zu vermeiden, ist eine zuverlässige und präzise Sensordiagnose erforderlich.

Unsere Kompetenz im Feld

Die Heartbeat Technology von Endress+Hauser ermöglicht mit der integrierten Selbstdiagnose eine frühzeitige und genaue Diagnose von Gerätefehlern. In unseren intelligenten Geräten laufen im Hintergrund permanent mehr als 80 interne Diagnosen durch – mit einem Diagnosedeckungsgrad von bis zu 98 %. Die Ergebnisse können bequem mit unserer Netilion Health App überwacht werden, die transparente und standardisierte Diagnosemeldungen liefert, um effektive Maßnahmen zu ergreifen.

  • Gewährleistung sicherer Prozesse mit minimaler Prozessunterbrechung
  • Kosteneffiziente Instandhaltung dank intelligenter Daten und Diagnosen
  • Gezielte, rechtzeitige und kosteneffiziente Instandhaltungsmaßnahmen
Wartungstechniker in einer Chemieanlage bei der Wiederholungsprüfung von Sicherheitseinrichtungen ©Endress+Hauser
Einblicke

Dokumentierte Verifikation

Die Verifikation der Messgeräte ist eine wesentliche Aufgabe, um sicherzustellen, dass die installierte Basis korrekt funktioniert. Darüber hinaus muss sie mit minimaler Unterbrechung der Prozesse durchgeführt werden.

Unsere Kompetenz im Feld

Mit Heartbeat Technology von Endress+Hauser kann die Verifikation jederzeit ausgelöst werden. Durch das automatisch erstellte Verifikationsprotokoll erhalten Sie eindeutige Ergebnisse und damit auch die in Sicherheitsvorschriften geforderte Dokumentation. Darüber hinaus bieten wir einen assistentengeführten Prüfablauf für SIL-Wiederholungsprüfungen, der Sie Schritt für Schritt durch die Prüfung leitet.

  • Dokumentierte und eindeutige Verifikationsergebnisse gewinnen
  • Weniger Prüfaufwand während geplanter Stillstandszeiten
  • Mehr Flexibilität bei der Planung Ihrer SIS-Wiederholungsprüfungen
Bildung von Ablagerungen auf einem Radargerät ©Endress+Hauser
Einblicke

Intelligente Überwachung

Regelmäßige Wiederholungsprüfungen sind erforderlich, um die ständige Prozesssicherheit zu gewährleisten, allerdings verringern sie die Anlagenverfügbarkeit.

Unsere Kompetenz im Feld

Dank Heartbeat Technology stellen die Messgeräte von Endress+Hauser detaillierte Geräte- und Prozessdaten zur Verfügung, die die Erkennung von Trends und damit auch vorbeugende Instandhaltungsmaßnahmen ermöglichen. Unsere Kunden können ihre Maßnahmen optimieren und die Prüfintervalle verlängern, ohne die Sicherheit zu gefährden.

  • Vorausschauende Wartung auf der Basis von Echtzeitdaten
  • Optimierung von Prozessen und Wartung zur Steigerung von Effizienz und Sicherheit
  • Verlängerung der Intervalle für Wiederholungsprüfungen zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit
Wiederholungsprüfung eines SIL-Geräts ©Endress+Hauser
Einblicke

Outsourcing von SIL-Wiederholungsprüfungen

Die Vorschriften in der chemischen Industrie schreiben regelmäßige dokumentierte Wiederholungsprüfungen für Schutzeinrichtungen vor, was eine erhöhte Belastung für den Anlagenbetrieb bedeutet, nicht nur in Bezug auf Ausfallzeiten und Prozessunterbrechungen, sondern auch hinsichtlich der Verfügbarkeit des Anlagenpersonals, der Zertifizierung und des Schulungsbedarfs.

Unsere Kompetenz im Feld

Dank unserer Dienstleistung im Bereich der SIL-Wiederholungsprüfungen können Sie diese wichtige Aufgabe auslagern – von der Inspektion vor Ort über die eigentliche Wiederholungsprüfung bis hin zur Dokumentation. Unsere zertifizierten Experten für funktionale Sicherheit können das gesamte Spektrum an Prüfungen von einfachen Loop-Tests bis hin zu kundenspezifischen Prüfungen in komplexen Anwendungen durchführen.

  • Verbesserte Anlagensicherheit durch Risiko- und Fehleridentifizierung
  • Weniger ungeplante Stillstandszeiten durch vorbeugende Überprüfungen
  • 100%ige Einhaltung von Sicherheitsstandards und -vorschriften

Vorteile

Wenn es um die Sicherheit geht, tragen Sie als Betreiber eines Chemiewerks besondere Verantwortung. Mit der Heartbeat Technology halten Sie die Anlagensicherheit auf dem neuesten Stand der Technik, ohne die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen – und das mit minimalem Aufwand. Diese Technologie, die in eine Vielzahl unserer Geräte integriert ist, liefert präzise, standardisierte Diagnosemeldungen und Überwachungsdaten, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Systeme genau zum richtigen Zeitpunkt zu warten.

Schlüsselfaktoren

31

Länder mit geschulten „Safety Ambassadors“, die bereit sind, Ihre Sicherheitsfragen zu diskutieren

Schlüsselfaktoren

100+

SIL-zertifizierte Geräte, um die beste Lösung für Ihre Anwendung zur Verfügung zu stellen

Schlüsselfaktoren

10

Mio. Geräte, die während der letzten 65 Jahre in sicherheitsbezogenen Anwendungen installiert wurden

Zusammenfassung

Wie wir Sie unterstützen

Endress+Hauser bietet die intelligente Heartbeat Technology zur Gewährleistung einer optimalen Prüfung von Sicherheitseinrichtungen sowie entsprechende Dienstleistungen an, die in der Chemieindustrie eine dauerhafte Anlagensicherheit bei minimaler Prozessunterbrechung ermöglichen:

  • Permanente Prozess- und Gerätediagnose mit einem Diagnosedeckungsgrad von bis zu 98 %
  • Standardisierte Diagnosemeldungen mit konkreten Anweisungen
  • Verifikation ohne Prozessunterbrechung – ganz einfach auf Knopfdruck
  • Automatisch erzeugte und eindeutige Verifikationsprotokolle
  • SIL-Verifikation über einen assistentengeführten Prüfablauf, durch den gefährliche und unerkannte Fehler aufgedeckt werden

Endnoten

Ähnliche Artikel

Entdecken Sie weitere interessante Artikel