Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf

Ingenieurdienstleistung für die Chemieindustrie

Endress+Hauser stellt seine erfahrenen Ingenieure für Instrumentierung zur Verfügung, um Ihr Team vor Ort zu unterstützen.

Blick von oben auf zwei Ingenieure, die an ihren Schreibtischen arbeiten

Die Notwendigkeit der technischen Unterstützung vor Ort ist ein wichtiges Diskussionsthema für chemische oder petrochemische Unternehmen, wenn sie ein umfangreiches Projekt in Angriff nehmen. Solche Projekte können sehr anspruchsvoll sein und eine enge Koordination der Beteiligten, eine solide Planung und optimale Auswahl von Technologien erfordern. Risiken müssen gemindert, Zeitpläne eingehalten und Budgets beachtet werden. Ein „Embedded Engineer“ von Endress+Hauser kann Ihren Projektteams bei allen Betrachtungen im Bereich der Instrumentierung wertvolle Unterstützung bieten.

Schlüsselfaktoren

16

Arbeitsstunden

für das Beheben von lediglich zwei Problemen per E-Mail (bei Verwendung der herkömmlichen Methode für die Durchführung von Investitionsvorhaben – Experten zufolge).

Abschluss eines Vertrags für ein Projekt in der chemischen Industrie ©Endress+Hauser
Einblicke

Zuverlässiger Support in der FEED-Phase

Bei der Planung eines neuen und komplexen Projekts in der Chemie- oder Petrochemieindustrie zögern Unternehmen möglicherweise, externes Fachwissen direkt in das Programmteam einzubeziehen. Es bestehen gegebenenfalls Bedenken hinsichtlich Koordination, Kommunikation und Teamausrichtung.

Unsere Kompetenz im Feld

Wurde ein solides Fundament geschaffen, können die Vorteile des Vor-Ort-Engineering überzeugen. Endress+Hauser sorgt von Anfang an für eine klare Ausrichtung.

  • Schließen Sie eine trilaterale Vereinbarung zwischen Ihnen, Ihrem Engineering-Team und Endress+Hauser ab, um klare Abläufe zu schaffen.
  • Integrieren Sie die Fachexperten von Endress+Hauser direkt in Ihr Ingenieurteam für eine enge Koordination vor Ort
  • Treffen Sie die richtigen Entscheidungen bei der Auswahl der Instrumentierung, um einen reibungslosen Einsatz zu gewährleisten
Der Experte von Endress+Hauser am Telefon ©Endress+Hauser
Einblicke

Vor-Ort-Unterstützung in der Ausführungsphase

Bei der Einbindung von technischer Unterstützung vor Ort ist die enge Zusammenarbeit zwischen dem externen Experten und Ihrem Team von wesentlicher Bedeutung für den Projekterfolg. Die schnelle Bearbeitung von Problemen, die präzise Beantwortung technischer Fragen, die Bereitstellung zuverlässiger Informationen – all diese Aspekte sind entscheidend.

Unsere Kompetenz im Feld

Die Experten von Endress+Hauser stehen jederzeit als Unterstützung zur Verfügung.

  • Nutzen Sie Ratschläge zu bewährten Verfahren und bestimmen Sie für jede Anwendung die geeignete Technologie.
  • Klären Sie technische Fragen und lösen Sie schnell Probleme mit dem Experten vor Ort.
  • Nutzen Sie alle verfügbaren Tools und Dienstleistungen von Endress+Hauser optimal aus. Hierzu gehören beispielsweise die zentrale Engineering-Plattform (CEP), die SPI-Integration und Asset-Management-Systeme.
Ein Endress+Hauser Ingenieur lächelt in die Kamera, dahinter stehen weitere Ingenieure ©Endress+Hauser
Einblicke

Verlässliche Partnerschaften bei Ingenieurdienstleistungen

Angefangen mit der FEED-Phase über die Ausführungsphase bis zum Betrieb – komplexe Projekte in der Chemie- und Petrochemieindustrie können eine langwierige Angelegenheit sein. Enger, verlässlicher und kontinuierlicher Support ist von wesentlicher Bedeutung.

Unsere Kompetenz im Feld

Der Embedded Engineer von Endress+Hauser ist während der gesamten Projektdauer für Ihr Projekt verantwortlich.

  • Partner für eine präzise Ausführung des technischen Genehmigungsprozesses
  • Eine einzige verantwortliche Stelle für das gesamte Instrumentierungspaket: vom Engineering über die Beschaffung bis zur Inbetriebnahme.
  • Inbetriebnahme kritischer Anwendungen mit direktem Vor-Ort-Support

Vorteile

Ihr Erfolg ist unser oberstes Ziel. Mit ihren fundierten Anwendungskenntnissen und ihrer Erfahrung im Projektmanagement unterstützen unsere Embedded Engineers Ihr Projektteam vor Ort – unabhängig davon, welchen Umfang Ihr Projekt in der Chemieindustrie hat und wie viele Partner beteiligt sind. Unsere verfahrenstechnischen Ingenieurdienstleistungen bieten die Unterstützung, die Sie benötigen, um Projektrisiken von der FEED-Phase bis zur Ausführung zu minimieren.

Schlüsselfaktoren

90 %

aller Ihrer Fragen werden im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren während eines Projekts unverzüglich beantwortet, wenn Sie vor Ort unser Embedded-Engineer-Programm in Anspruch nehmen.

Schlüsselfaktoren

10 Tage

Zeitersparnis beim Einbinden unserer Fachexperten in das Projektteam im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren bei einem Projekt mit 1.000 Tags.

Schlüsselfaktoren

25.000 US$

Einsparung bei Ersatzteilen, wenn Sie mit uns als Hauptlieferant für Instrumentierung zusammenarbeiten und ein Instrumentierungsprojekt im Wert von 700.000 US$ in Betracht ziehen.

Zusammenfassung

Wie wir Sie unterstützen

Endress+Hauser stellt erfahrene Ingenieure zur Verfügung, um bei Projekten der chemischen oder petrochemischen Industrie eine ganzheitliche Vor-Ort-Partnerschaft und Unterstützung zu bieten. Ihr spezifisches Gerätewissen und ihre Programmkenntnisse können die Projektteams dabei unterstützen, jede Projektphase, angefangen mit dem Front-End Engineering Design (FEED) über die Ausführung bis hin zum Betrieb, zu optimieren.

  • Ein verlässlicher Partner für optimale Entscheidungen bezüglich der Instrumentierung für jede Anwendung
  • Erfahrene und professionelle Projektunterstützung, die Konsistenz gewährleistet und Missverständnisse vermeidet
  • Vor-Ort-Unterstützung in enger Zusammenarbeit mit Ihren Ingenieuren
  • Schnelle Lösung von Problemen, um Ihr Projekt auf Kurs zu halten
  • Direkte Kommunikationen, hervorragende Prozesse, Verfahren und Tools zur Unterstützung von Effizienz und Risikoreduzierung

Endnoten

Ähnliche Artikel

Entdecken Sie weitere interessante Artikel