Prozesstransmitter und Grenzwertschalter
Prozesstransmitter und Grenzwertschalter in einem Gerät
Prozesstransmitter zeigen analoge Messwerte an, werten diese aus und berechnen weitere Werte. 2-Leiter-Sensoren können von der integrierten Messumformerspeisung versorgt werden. An die Universaleingänge können Strom- und Spannungssignale, RTDs und TCs angeschlossen werden. Über die Analogausgänge können Prozesssignale weitergegeben werden. Grenzwerte können überwacht und Relais geschaltet werden. Das integrierte Applikationspaket "Differenzdruck" ermöglicht die schnelle und einfache Konfiguration von Differenzdruckanwendungen.
You've viewed 8 of 32 products
Portfolio Beschreibung
Unser Portfolio an Prozesstransmitter und Grenzwertschalter bietet:
- Prozesstransmitter und Grenzwertschalter für Hutschiene, Schaltschrankeinbau und Feldmontage.
- Prozesstransmitter und Grenzwertschalter mit Ex-Zulassung
- Prozesstransmitter mit Steuereinheit (Grenzwertüberwachung, Mathematikfunktion, Differenzdruckanwendungen, Linearisierung,...)
Messprinzip: Prozesstransmitter
Ein Prozesstransmitter wandelt Sensorsignale (U, I, RTD, TC, Widerstand) in ein normiertes 4 bis 20 mA Ausgangssignal.
Messprinzip: Grenzwertschalter
Mit Grenzwertschaltern können Grenzwerte überwacht und Relais geschaltet werden. Sie dienen zur Steuerung von Maschinen als Teil eines Steuerungssystems und als Sicherheits-Anlaufsperre.
Vorteile
- Exzellentes Preis-Leistungsverhältnis
- Schnelle, einfache und komfortable Inbetriebnahme und Handhabung
- Internationale Zulassungen: Ex, Germanischer Lloyd / Marine, UL, SIL, WHG