You've viewed 8 of 32 products
About Energiemanager und Applikationsmanager
Heizen und Kühlen sind energieintensive Prozesse. Da die Kosten stetig steigen und je nach Branche die Energiekosten bis zu 40% der gesamten industriellen Produktionskosten betragen, ist die Energieoptimierung ein sehr aktuelles Thema. Grundlage für die Optimierung ist die Erfassung von Energieflüssen. Hier werden Energie- und Applikationsmanager eingesetzt. Sie berechnen den Energiegehalt von Flüssigkeiten und Wasserdampf mittels Fluss, Temperatur und / oder Druck.
Portfolio Beschreibung
Unser Portfolio an Energiemanager bietet:
- Energiemanager: Dampf- und Wärmemengenrechner zur industriellen Energieberechnung von Dampf und Wasser
- Durchfluss- und Energiemanager: Universeller Durchfluss- und Energierechner für Gase, Flüssigkeiten und Dampf
- EngyCal: BTU-Meter- und Dampfrechner für Energieberechnung und Energiemanagement
Wie man die Energieeffizienz von Prozessen misst
Unser Applikationsmanager bietet:
- Applikationsmanager: Memograph M mit Energiepaket berechnet Massen- und Energieflüsse in Wasser- und Dampfanwendungen
![RMS621 Energiemanager- Dampf- und Wärmemengenrechner zur industriellen Energiebilanzierung von Dampf und Wasser RMS621 Energiemanager- Dampf- und Wärmemengenrechner zur industriellen Energiebilanzierung von Dampf und Wasser](/__image/a/24893/k/b8d375af536df3e77e2631ea7a56db340ea12a01/ar/16-9/w/408/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/RMS621.jpg)
Messprinzip
Elektronische Messdatenerfassungssysteme messen angeschlossene Eingangssignale und ermitteln daraus die für die jeweilige Anwendung benötigten Informationen. Diese werden am Gerät angezeigt und zuverlässig intern bzw. auf wechselbaren Datenträgern gespeichert.
Durch die Weiterleitung an übergeordnete Systeme (z. B. PCs) kann das Prozessgeschehen langzeitarchiviert werden und steht so jederzeit auf Knopfdruck zur Verfügung.
Allen diesen Geräten gemein ist, dass sie praktisch verschleißfrei (ohne Stifte/Papier) arbeiten und somit Zeit und Kosten sparen.
Durch den Einsatz unterschiedlicher Schnittstellen lassen sich die Geräte in modernste Topologien für die Messdatenerfassung und Prozessautomatisierung integrieren. Grafikdisplays ermöglichen es, Energie- und Applikationsmanager für Frontend-Prozessabläufe zu verwenden und somit schnell vor Ort zu reagieren.
Mathematische und logische Verknüpfungen erlauben komplizierte Berechnungen sowie eine automatische Auswertung des Messsignals.
Vorteile
- Für Anwendungen zum Energiemanagement in allen Branchen
- Hohe Datensicherheit
- Energieberechnungen von Masse, Wärmemenge, Nettomasse, Wärmedifferenz und Wärmemenge bei Anwendungen mit Gas, Flüssigkeit, Dampf und Wasser
- Simultane Berechnung von bis zu sechs Anwendungen pro Gerät
- Logbuchfunktion für Fehlermeldungen und Parameteränderungen mit Datum und Uhrzeit
Downloads
Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen