You've viewed 8 of 32 products
About Datenmanager & Datenlogger
Die hochmodernen Datenmanager sind flexible und leistungsfähige Systeme zur Organisation von Prozesswerten. Dank des intuitiven Bedienkonzeptes lassen sie sich schnell und einfach an die
jeweilige Anwendung anpassen. Die gemessenen Prozesswerte werden klar und deutlich auf dem Bildschirm angezeigt und sicher im Gerätespeicher aufgezeichnet. Grenzwerte werden überwacht und analysiert. Die gemessenen und die berechneten Werte können über gängige Kommunikationsprotokolle, wie beispielsweise PROFINET, EtherNet/IP oder Modbus RTU/TCP, spielend einfach an übergeordnete Systeme weitergeleitet werden.
Portfolio Beschreibung
Unser Portfolio an Datenmanager & Datenlogger bietet:
- Datenmanager für papierlose Aufzeichnung, Visualisierung und Überwachung von Prozesswerten
- Datenmanager für Feldinstallation, Schalttafeleinbau und Installation in Ex-Bereichen
- Datenmanager mit individuellen Anwendungspaketen, z.B. für Energie-, Chargen- oder Abwasseranwendungen
- Datenlogger zum Anzeigen und zur Speicherung von analogen und digitalen Messwerten
![Memograph M RSG45 - Advanced graphic data manager Memograph M RSG45 - Advanced graphic data manager](/__image/a/1207403/k/99c9bb11c545e2e790059acadfc1d41e743c7fe8/ar/16-9/w/408/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Memograph%20M,%20RSG45.jpg)
Messprinzip
Elektronische Messdatenerfassungssysteme messen angeschlossene Eingangssignale und ermitteln daraus die für die jeweilige Anwendung benötigten Informationen. Diese werden am Gerät angezeigt und zuverlässig intern bzw. auf wechselbaren Datenträgern gespeichert.
Durch die Weiterleitung an übergeordnete Systeme (z. B. PCs) kann das Prozessgeschehen langzeitarchiviert werden und steht so jederzeit auf Knopfdruck zur Verfügung.
Je nach Aufgabengebiet und Anwendungsfall kommen zum Einsatz:
- Datenlogger – einfache Geräte mit integrierter Digitalanzeige
- Datenmanager – leistungsstarke Geräte für Stand-alone-Anwendungen und Integration in Systeme
Allen diesen Geräten gemein ist, dass sie praktisch verschleißfrei (ohne Stifte/Papier) arbeiten und somit Zeit und Kosten sparen.
Vorteile
- Hohe Datensicherheit
- Datenmanager mit integriertem Webserver: Fernzugriff zur Geräteparametrierung und Visualisierung für geringere Wartungskosten
- Systemfähig: Feldbusanbindung (Modbus, Profibus DP, PROFINET, EtherNet / IP) für die schnelle Integration in unterschiedliche Systeme
- Leistungsfähige Applikationspakete und Gerätekonstruktion garantieren eine optimale Lösung für alle Anwendungen in allen Branchen
Downloads
Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen