Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Zwei Raman-Multi-Bio-Optiken und Bio-Sleeves in verschiedenen Längen (120 mm und 220 mm)

Raman-Multi-Bio-Optiken und Bio-Sleeves

Gewährleistung von Sterilität und Qualität der Spektren bei gleichzeitiger Minimierung des Wartungs- und Reinigungsaufwands

KRBSL
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
from CHF ??.-
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Raman-Spektroskopie

  • Temperatur


    -30...150 °C/-22...302 °F

  • Kompatibilität Probenentnahmesonde

    Raman Rxn-10

  • Druck

    Muffe für Bioprozesse:
    Max. Druck: 13,8 barg/200 psig

  • Medienberührte Materialien

    Muffe für Bioprozesse:
    Gehäuse: 316L Edelstahl
    Fenster: Herstellerspezifisches Material, optimiert für Bioprozesse
    Oberflächengüte: Ra 15 mit Elektropolierung gemäß ASME BPE SF4 Oberflächenbeschaffenheit
    Klebung: konform mit USP Class VI und ISO 10993

  • Länge

    120 oder 220 mm

  • Durchmesser

    Muffe für Bioprozesse:
    12 mm

  • Sterilisationsmethode

    Muffe für Bioprozesse:
    Autoklavieren, Gammastrahlung

  • Prozessanschluss

    Muffe für Bioprozesse:
    PG13.5