Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktfoto Raman-Kalibriertool, Vorderansicht im Winkel von oben

Raman-Kalibriertool

Schnelles, einfaches und genaues Werkzeug für die Kalibrierung der Intensität von Raman-Analysatoren

KRCT
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
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Raman-Spektroskopie

  • Temperatur

    Betriebstemperatur:
    -20...50 °C/-4...122 °F
    Empfohlene Lagertemperatur:
    15...25 °C/59...77 °F

  • Relative Feuchte

    Empfohlene Lagerung: < 10 % Feuchte, keine Kondensatbildung

  • Geräteabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)

    83 x 66 mm/3,27 x 2,60 inch

  • Gewicht

    0,54 kg/1,20 lbs

  • Spektralintensitätsreferenz

    NIST SRM-Glas

  • Wiederholpräzision der Spektralintensitätsleistung (zum Zeitpunkt der Zertifizierung)

    < ±2 %

  • Langfristige spektrale Unsicherheit (bei beliebiger Wellenlänge)

    ±2,85 %

  • Kalibrierbereich spektrale Intensität

    534,5...694,0 nm