Vorteile auf einen Blick
-
Das Panel ist eine Komplettlösung für die zuverlässige und akkurate Überwachung der Trinkwasseraufbereitung und -verteilung. Es umfasst Sensoren für pH, Leitfähigkeit, Trübung und freies Chlor sowie einen Messumformer und eine Armatur. Das ausgefeilte Design der Armatur stellt eine genaue Messung aller 4 Parameter bei einem minimalen Wasserverbrauch sicher. Dank seiner Standardpassungen und Standardprozessanschlüsse lässt sich das Panel einfach in Ihren Prozess integrieren.
-
Einfache Planung
Die Lösung beinhaltet alle notwendigen Komponenten für eine umfassende Trinkwasserüberwachung. Sie können sicher sein, dass Sie die richtige Messtechnik für Ihre Anlage gewählt haben.
-
Schnelle Inbetriebnahme
Die Memosens-Sensoren für pH, Leitfähigkeit, Trübung und freies Chlor sind werkskalibriert. Schließen Sie sie einfach mit Plug & Play an den Liquiline Messumformer an und starten Sie die Messung.
-
Zuverlässige Messung bei geringem Wasserverbrauch
Das Design der integrierten Armatur minimiert den Wasserverbrauch während die integrierte Durchflussüberwachung sicherstellt, dass ihre Messung stets funktioniert.
-
Perfekte Anpassung an alle Desinfektionsschritte
Mit dem eingebauten Sensor für freies Chlor Memosens CCS51D eignet sich das Panel perfekt für alle Schritte der Wasseraufbereitung, die Desinfektion beinhalten: Vorbehandlung, Aufbereitung, Desinfektion selbst oder Verteilung.
Bundle im Detail
Komponenten und Vorkonfigurationen
-
Konfiguration
Um die Kompatibilität der Komponenten untereinander sicherzustellen, sind bestimmte Parameter vorkonfiguriert. Frei konfigurierbare Parameter bieten Ihnen die Flexibilität, eine individuelle Konfiguration vorzunehmen.
Komponenten können in dem im Warenkorb enthaltenen Bundle konfiguriert werden -
Komponenten1
Technisches Sonderprodukt Analyse CSOL
Befestigungen:CSOL-PA2WP1>>Parameter, Messumformer:SKChlor/Chlordioxid>Bundlespezifikation:TDBundle 14 CDP20 Multiparameter, Chlor PanelBezeichnung:PPanelAnwendung:A2TrinkwasserModifikation:WP1mediumberührte Teile (Kunststoff) -
2
- F
- L
- E
- X
4-Kanal-Messumformer
Liquiline CM444Befestigungen:CM444-AAM4 _ _ FG _ _ _ _Zulassung:AAEx-freier BereichSensoreingang:M44x digitaler SensorZusätzliche Funktionen:FG2x Digitaleingang, 2x Digitalausgang -
3
- F
- L
- E
- X
Trübungssensor
Turbimax CUS52DBefestigungen:CUS52D-AA1BA2Zulassung:AAEx-freier BereichMessmethode:1ISO 7027, IRProzessanschluss:BClamp 2"Adaption Kabel:AFestkabel, AderendhülsenKabellänge:23m -
4
- F
- L
- E
- X
Digitaler pH-Sensor
Memosens CPS11EBefestigungen:CPS11E-AA7A _ 2Zulassung:AAEx-freier BereichElektrodentyp:7Grundausführung, Nullpunkt pH 7,0, Temperatursensor NTC 30kAnwendungsbereich:A1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)Schaftlänge:2120mm -
5
- F
- L
- E
- X
Digitaler Vier-Elektroden-Leitfähigkeitssensor
Memosens CLS82EBefestigungen:CLS82E-AAPG30Zulassung:AAEx-freier BereichProzessanschluss:PGPG 13,5 120mmMaterial:30Sensor Keramik + 1.4435, Elektroden Platin -
6
- F
- L
- E
- X
Digitaler Chlorsensor für freies Chlor
Memosens CCS51EBefestigungen:CCS51E-AA11 _ NBZulassung:AAEx-freier BereichAnwendung:11Brauchwasser, TrinkwasserAdapter montiert:NBCCA151 -
7
Digitales Messkabel
CYK10Befestigungen:CYK10-A011Zulassung:AEx-freier BereichKabellänge:011,5mKabelanschluss:1Kabelendhülsen
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
4-Kanal-Messumformer
Liquiline CM444
Der Messumformer Liquiline CM444 ermöglicht Ihnen den Anschluss von bis zu 4 Memosens-Sensoren Ihrer Wahl aus über 12 Messparametern. Dabei überzeugt er durch eine automatische Sensorerkennung, seine einfache Erweiterbarkeit und durch standardisierte Ersatzteile, die mit allen anderen Geräten der Liquiline-Plattform kompatibel sind. Mit seinen Eingängen, Ausgängen, Reglern und Mathematikmodulen können Sie sogar Reinigungssysteme oder Dosierpumpen regeln. Darüber hinaus hilft Ihnen die Heartbeat Technology, die ideale Balance zwischen Messstellenverfügbarkeit und Instandhaltungskosten zu finden.
-
Messprinzip
Potentiometrisch
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
4 Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuse-Unterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP 67
-
Eingang
1 ... 4x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2 ... 4x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus
-
Messprinzip
Sensor ORP / Redox
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
4 Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuse-Unterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP 67
-
Eingang
1 ... 4x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2 ... 4x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus
-
Messprinzip
Konduktiv
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
4 Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuse-Unterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP 67
-
Eingang
1 ... 4x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2 ... 4x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus
-
Messprinzip
Amperometrische Sauerstoffmessung
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
4 Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuse-Unterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)
-
Eingang
1 ... 4x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2 ... 4x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus
-
Messprinzip
Freies Chlor
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
4 Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuse-Unterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)
-
Eingang
1 ... 4x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2 ... 4x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus
-
Messprinzip
Ein-Strahl Streulichtsensor
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
4 Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuse-Unterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP 67
-
Eingang
1 ... 4x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2 ... 4x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus
-
Messprinzip
Ultraschall Sensoren
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
4 Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuse-Unterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP 67
-
Eingang
1 ... 4x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2 ... 4x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus
-
Messprinzip
Potentiometrisch / ISE
-
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Prozesstemperatur
-20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
4 Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Eingang
1 ... 4x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2 ... 4x Digitaleingang optional
Trübungssensor
Turbimax CUS52D
Der Turbimax CUS52D ist ein intelligenter Sensor mit Laborgenauigkeit, der Ihnen den unbemannten Betrieb aller Trübungsmessstellen in der Trinkwasserproduktion sowie in vielen anderen Anwendungen mit Süß-, Prozess- oder Salzwasser ermöglicht. Sie können ihn direkt in Ihre Rohrleitung einbauen - so sparen Sie sich kostspielige Bypass-Installationen und vermeiden Produktverluste. Dank der digitalen Memosens-Technologie bietet der Turbimax CUS52D zudem eine besonders hohe Prozess- und Datenintegrität, ist einfach in der Handhabung und begünstigt die vorausschauende Instandhaltung.
-
Messprinzip
Ein-Strahl Streulichtsensor
-
Anwendung
Trübungsmessung in:
Trink- und Prozesswasser
Salzwasser
Utilities in allen Industrien -
Installation
Inline Insitu, Sensor mit Clamp, Durchflussarmaturen, Sensor mit Clamp, Wechselarmaturen, Sensor gerade, Eintauchsensor in offenen Kanälen
-
Design
40 mm Sensor
-
Maße
40 mm-Design, hygienische Clamp-Version
320 x 40 mm -
Material
Edelstahlversion: 1.4404
Kunststoffversion: Sensorkopf: PEEK, Schaft: PPS
Optische Fenster: Saphir
O-Ringe: EPDM -
Messbereich
0.000 ... 4000 FNU
-
Prozessdruck
Edelstahlversion: 0.5 ... 10 bar abs (7.3 ... 145 psi abs)
Kunststoffversion: 0.5 .. 6 bar abs (7.3 .. 87 psi abs) -
Anschluss-Schutzart
IP68
-
Ausgang / Kommunikation
Memosens
-
Messprinzip
Ein-Strahl Streulichtsensor
-
Anwendung
Trübungsmessung in:
Trink- und Prozesswasser
Salzwasser
Utilities in allen Industrien -
Installation
Inline Insitu, Sensor mit Clamp, Durchflussarmaturen, Sensor mit Clamp, Wechselarmaturen, Sensor gerade, Eintauchsensor in offenen Kanälen
-
Messbereich
0.000 ... 4000 FNU
-
Messprinzip
Nephelometrischer Trübungssensor (90° Streulicht-Messung) nach ISO7027
-
Design
40 mm Sensor
-
Material
Edelstahlversion: 1.4404
Kunststoffversion: Sensorkopf: PEEK, Schaft: PPS
Optische Fenster: Saphir
O-Ringe: EPDM -
Maße
40 mm-Design, hygienische Clamp-Version
320 x 40 mm -
Prozesstemperatur
Edelstahlversion: -20 ... 85 °C
(0 ... 185 °F)
Kunststoffversion: -20 .. 60°C
(-4 .. 140°F) -
Prozessdruck
Edelstahlversion: 0.5 ... 10 bar abs
(7.3 ... 145 psi abs)
Kunststoffversion: 0.5 .. 6 bar abs
(7.3 .. 87 psi abs) -
Temperatursensor
Edelstahlversion: -20 ... 85 °C
(0 ... 185 °F)
Kunststoffversion: -20 .. 60°C
(-4 .. 140°F) -
Anschluss-Schutzart
IP68
-
Ausgang / Kommunikation
Memosens
-
Zusätzliche Zertifikate
ISO 7027
Digitaler pH-Sensor
Memosens CPS11E
Memosens CPS11E ist das digitale Multitalent für stabile Prozesse. Er misst zuverlässig auch in extremen pH-Bereichen oder explosionsgefährdeten Bereichen. Dank der digitalen Memosens 2.0 Technologie ist der pH-Sensor feuchtigkeitsbeständig und ermöglicht eine Laborkalibrierung, was die Prozesssicherheit erhöht und die Bedienung vereinfacht. Seine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten bietet die perfekte Grundlage für eine vorausschauende Wartung. Konzipiert für eine lange Lebensdauer und geringen Wartungsaufwand, bietet Ihnen Memosens CPS11E ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
-
Messprinzip
Potentiometrisch
-
Anwendung
Langzeitüberwachung und Grenzwertkontrolle von Prozessen mit stabilen Prozessbedingungen
Wasser- und Abwasseraufbereitung -
Merkmal
Digitale pH-Elektrode für Standardanwendungen in Prozess und Umwelttechnik mit schmutzabweisendem PTFE-Diaphragma und eingebautem Temperatursensor
-
Messbereich
Anwendungsbereich A: pH 1 … 12
Anwendungsbereich B: pH 0 … 14
Anwendungsbereich F: pH 0 … 10 -
Messprinzip
Gel-Kompaktelektrode mit PTFE-Ringdiaphragma
-
Design
Alle Schaftlängen mit Temperaturfühler
Advanced Gel Technology -
Material
Sensorschaft: prozessgeeignetes Glas
pH-Membranglas: Typ A, B, F
Ableitsystem: Ag/AgCl
Überführung: ringförmiges PTFE-Diaphragma, sterilisierbar
O-Ring: FKM
Prozessverschraubung: PPS glasfaserverstärkt
Typenschild: keramisches Metalloxid -
Maße
Durchmesser: 12 mm (0.47 in)
Sensorlänge: 120, 225, 360, 425 mm
(4.72, 8.86, 14.17 und 16.73 in) -
Prozesstemperatur
Anwendungsbereich A: –15 ... 80 °C (5 ... 176 °F)
Anwendungsbereich B: 0 ... 135 °C (32 ... 275 °F)
Anwendungsbereich F: 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) -
Prozessdruck
Anwendungsbereich A und B: 0,8 … 17 bar (11,6 … 246,5 psi) absolut
Anwendungsbereich F: 0,8 … 7 bar (11,6 … 101,5 psi) absolut -
Temperatursensor
NTC 30K
-
Ex zertifiziert
Mit ATEX-, IECEx-, CSA C/US-, NEPSI-, Japan Ex und INMETRO-Zulassung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 0, Zone 1 und Zone 2.
-
Anschluss
Induktiver, digitaler Steckkopf mit Memosens 2.0-Technologie
-
Anschluss-Schutzart
IP68
-
Zusätzliche Zertifikate
Zusätzliche Zertifikate
Digitaler Vier-Elektroden-Leitfähigkeitssensor
Memosens CLS82E
Memosens CLS82E ist ein hygienischer High-End-Sensor für Anwendungen mit stark variierenden Leitfähigkeitswerten. Er ermöglicht die zuverlässige Überwachung von Kernprozessen sowie der Endspülung mit nur einem Sensor. Die FDA-Konformität und ein kleines, kompaktes Design sorgen für die perfekte Anpassung an Ihre Prozesse. Mit der digitalen Memosens 2.0-Technologie ermöglicht der CLS82E eine erweiterte Speicherung von Prozess- und Sensordaten, was die Laborkalibrierung und vorausschauende Wartung erleichtert und die perfekte Grundlage für erweiterte IIoT-Dienste bildet.
-
Messprinzip
Konduktiv
-
Anwendung
Phasentrennung, Chromatographie, Fermentation
CIP-Überwachung in kleinen Rohrleitungen
Ultrafiltration
Final rinse -
Merkmal
Leitfähigkeitssensor mit großem Messbereich für alle hygienischen Applikationen mit verstärkten Anforderungen an die Prozesssicherheit
-
Messbereich
1 µS/cm ... 500 mS/cm
-
Messprinzip
Hygienischer 4-Elektroden-Leitfähigkeitssensor
-
Design
Zertifiziertes hygienisches Design aus FDA zugelassenen Materialien, EHEDG und 3-A Zertifiziert, verfügbar als 120 mm Sensor mit PG13.5 und weiteren Standard Prozessanschlüssen
-
Material
Prozessanschluss: Edelstahl 1.4435
Sensorelement: Platin und Keramik -
Maße
Sensordurchmesser: 12 mm (0.47 Zoll)
Elektrodenlänge: abhängig von den Prozessanschlüssen -
Prozesstemperatur
-5 ... 120 °C (23 ... 248 °F)
Sterilisation: max. 140 °C bei 6 bar für max. 45 min
(Max. 284 °F bei 87 psi für max. 45 min) -
Prozessdruck
17 bar abs bei 20 °C (247 psi bei 68 °F)
9 bar abs bei 120 °C (131 psi bei 248 °F) -
Temperatursensor
Pt1000
-
Ex zertifiziert
ATEX, NEPSI, CSA, IECE, EAC Ex, INMETRO
-
Anschluss
Clamp 1,5", Clamp 2", Varivent F DN25,Varivent N DN40-DN125, BioControl DN25, PG13,5, DN25 Standard/40mm, DN25 B.Braun port/65mm, Gewinde G1", Gewinde NPT 1"
Sensorkopf: Induktiver, digitaler Steckkopf mit Memosens 2.0-Technologie -
Anschluss-Schutzart
IP 68 / NEMA Type 6P
-
Zusätzliche Zertifikate
Prüfzeugnis EN 10204 3.1
3-A und EHEDG Hygiene-Zertifiziert
Konformität zu cGMP abgeleiteten Anforderungen
ASME BPE
FDA konform
Verordnung (EG) Nr.
1935/2004, China Food
Digitaler Chlorsensor für freies Chlor
Memosens CCS51E
Memosens CCS51E stellt eine präzise und lückenlose Desinfektionsüberwachung in Trinkwasser, Schwimmbad- und Prozesswasser sowie in Hilfskreisläufen sicher. Der Sensor zur Bestimmung des freien Chlors zeichnet sich durch schnelle Ansprechzeiten auch bei geringen Wassermengen aus. Dies ermöglicht eine effiziente Prozesssteuerung und sichere Prozesse. Dank der Memosens 2.0-Technologie verbindet der Chlorsensor höchste Prozess- und Datenintegrität mit einfacher Bedienung, was die perfekte Basis für vorausschauende Wartung und IIoT-Konnektivität bietet.
-
Messprinzip
Freies Chlor
-
Anwendung
Sicherstellen einer zuverlässigen Desinfektion im Trinkwasser
Effizientes Dosieren des Desinfektionsmittels in Schwimmbädern
Ermittelt die An/- Abwesenheit von freiem Chlor in Hilfskreisläufen
Garantiert die Lebensmittelsicherheit und die hygienische Verpackung und Abfüllung
Prozesswasser -
Merkmal
Amperometrische Messung von gelöstem freiem Chlor
-
Messbereich
Spurensensor: 0 ... 5 mg/l HOCl
Standardsensor: 0 ... 20 mg/l HOCl
Sensor für hohe Konzentrationen: 0 ... 200 mg/l HOCl -
Messverfahren
- Geschlossene, membranbedeckte Messzelle
- Reduktion von freiem Chlor an der Kathode -
Design
Geschlossener, amperometrischer 2-Elektrodensensor mit PVDF-Membran
-
Material
Sensorschaft: POM
Membran: PVDF
Membrankappe: PVDF
Dichtungsring: FKM -
Maße
Durchmesser: 25 mm (0.98 Zoll)
Länge: 161 mm (6.34 Zoll) -
Prozesstemperatur
0 ... 55 °C (32 ... 130 °F), nicht gefrierend
-
Prozessdruck
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
-
Temperatursensor
10k NTC integriert (Memosens)
-
Anschluss
Induktiver, digitaler Steckkopf mit Memosens-Technologie
Digitales Messkabel
CYK10
CYK10 garantiert den absolut wasserdichten Anschluss von Memosens-Sensoren zum Messumformer. Seine induktive Kupplung schließt Kontaktkorrosion aus und garantiert die galvanische Trennung von Messumformer und Medium. Vergessen Sie einfach limitierte Kabellängen, Störpotentiale oder Feuchtigkeit und profitieren Sie von einer vollständig sicheren und zuverlässigen Signalübertragung.
-
Messprinzip
Potentiometrisch
-
Anwendung
Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen
-
Installation
Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer
-
Merkmal
Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion -
Messbereich
Hochohmiges Kabel nicht notwendig
-
Design
Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit -
Material
Mantel: TPE
Verbindungsdosen: Aluminium -
Maße
Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
Kabel: 2x2, verdrillte Paare
Länge: bis zu 100m -
Prozesstemperatur
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Prozessdruck
max. 50bar abs. bei 135°C.
-
Temperatursensor
Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor
-
Ex zertifiziert
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Anschluss-Schutzart
IP68
-
Zusätzliche Zertifikate
Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich
-
Messprinzip
Sensor ORP / Redox
-
Anwendung
Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen
-
Installation
Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer
-
Merkmal
Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion -
Design
Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit -
Material
Mantel: TPE
Verbindungsdosen: Aluminium -
Maße
Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
Kabel: 2x2, verdrillte Paare
Länge: bis zu 100m -
Prozesstemperatur
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Temperatursensor
Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor
-
Ex zertifiziert
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Zusätzliche Zertifikate
Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich
-
Messprinzip
Konduktiv
-
Anwendung
Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen
-
Installation
Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer
-
Merkmal
Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion -
Design
Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit -
Material
Mantel: TPE
Verbindungsdosen: Aluminium -
Maße
Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
Kabel: 2x2, verdrillte Paare
Länge: bis zu 100m -
Prozesstemperatur
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Temperatursensor
Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor.
-
Ex zertifiziert
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Zusätzliche Zertifikate
Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich
-
Messprinzip
Amperometrische Sauerstoffmessung
-
Anwendung
Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen
-
Installation
Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer
-
Merkmal
Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion -
Design
Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit -
Material
Mantel: TPE
Verbindungsdosen: Aluminium -
Maße
Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
Kabel: 2x2, verdrillte Paare
Länge: bis zu 100m -
Prozesstemperatur
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Temperatursensor
Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor
-
Ex zertifiziert
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Zusätzliche Zertifikate
Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich
-
Messprinzip
Freies Chlor
-
Anwendung
Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen
-
Merkmal
Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion -
Design
Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit -
Material
Mantel: TPE
Verbindungsdosen: Aluminium -
Maße
Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
Kabel: 2x2, verdrillte Paare
Länge: bis zu 100m -
Prozesstemperatur
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Temperatursensor
Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor
-
Zusätzliche Zertifikate
Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich