Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild: Konzentrationsmessgerät Teqwave F für Echtzeit-Flüssigkeitsanalyse in Rohrleitungen

Teqwave F – Ultraschall-Konzentrationsmessgerät

Smartes, flexibles Inline-Messgerät – individuell für Ihren Prozess

D9FB
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
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Ultraschall Konzentration

  • Produkt‐Headline

    Smartes, flexibles Inline-Messgerät – individuell für Ihren Prozess.
    Einfach und effizient – Echtzeit-Flüssigkeitsanalyse im laufenden Prozess.
    Kontinuierliche Konzentrationsmessung von Flüssigkeiten in Rohrleitungen.

  • Messaufnehmer‐Features

    Uneingeschränkte Transparenz – konstante Überwachung der Produktqualität ohne Probeentnahme. Höchste Prozesssicherheit – zuverlässige Messung dank robustem, wartungsfreiem Messaufnehmer. Kostensparend – weniger Messstellen durch multivariable Messung.
    Nennweite: DN 8…25 (³⁄₈…1"). Full-bore-Design ohne Druckverlust.

  • Messumformer-Features

    Maßgeschneiderte Nutzung – innovatives Anwendungskonzept, erweiterbar für verschiedene Flüssigkeiten. Vereinfachte Prozesssteuerung – nutzerfreundliche Bedienung und übersichtliche Statusvisualisierung. Datensicherung vor Ort – integrierter Speicher für Messwerte bis zu 7,5 Jahren.
    Industriekonforme, leichte Montage per Hutschiene. 3,5" TFT-Farb- und Touchscreen oder LED-Anzeige. 4-20 mA, Modbus TCP.

  • Nennweitenbereich

    DN 8 (1/4“)...DN 25 (1“)

  • Messgrössen

    Konzentration, Dichte, Schallgeschwindigkeit, Temperatur

  • Max. Messabweichung

    Dichte: ±0.01g/cm³
    Temperatur: ±0.5K
    Schallgeschwindigkeit: 2m/s

  • Messbereich

    Konzentration Gemäß Konzentrations-App-Datenblatt, maximal 0…100 %
    Schallgeschwindigkeit 600…2000 m/s
    Temperatur Konzentrations-App-Datenblatt, maximal 0…+100 °C (32…+212 °F)
    Dichte 0,7…1,5 g/cm³

  • Max. Prozessdruck

    Max. 16 bar bei 20 °C (232 psi bei 68 °F)

  • Messstofftemperaturbereich

    0...100 °C (32...212 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    0...50 °C (32...122 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    Rostfreier Stahl V4A 1.4571

  • Schutzart

    Messaufnehmer: IP68 (mit eingestecktem Kabel), IP66 (ohne Kabelstecker)
    Messumformer: IP40

  • Anzeige/Bedienung

    LED-Statusanzeige
    TFT Farbdisplay mit "Touch control"

  • Ausgänge

    4-20mA / Modbus TCP

  • Energieversorgung

    DC 24 V (18...35 V)

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    Ex-freier Bereich
    UK; Ex-freier Bereich

  • Produktsicherheit

    CE, C-tick

  • Messprinzip

    Ultraschall Konzentration

  • Produkt‐Headline

    Smartes, flexibles Inline-Messgerät – individuell für Ihren Prozess.
    Einfach und effizient – Echtzeit-Flüssigkeitsanalyse im laufenden Prozess.
    Kontinuierliche Konzentrationsmessung von Flüssigkeiten in Rohrleitungen.

  • Messaufnehmer‐Features

    Uneingeschränkte Transparenz – konstante Überwachung der Produktqualität ohne Probeentnahme. Höchste Prozesssicherheit – zuverlässige Messung dank robustem, wartungsfreiem Messaufnehmer. Kostensparend – weniger Messstellen durch multivariable Messung.
    Nennweite: DN 8…25 (³⁄₈…1"). Full-bore-Design ohne Druckverlust.

  • Messumformer-Features

    Maßgeschneiderte Nutzung – innovatives Anwendungskonzept, erweiterbar für verschiedene Flüssigkeiten. Vereinfachte Prozesssteuerung – nutzerfreundliche Bedienung und übersichtliche Statusvisualisierung. Datensicherung vor Ort – integrierter Speicher für Messwerte bis zu 7,5 Jahren.
    Industriekonforme, leichte Montage per Hutschiene. 3,5" TFT-Farb- und Touchscreen oder LED-Anzeige. 4-20 mA, Modbus TCP.

  • Nennweitenbereich

    DN 8 (1/4“)...DN 25 (1“)

  • Messgrössen

    Konzentration, Dichte, Schallgeschwindigkeit, Temperatur

  • Max. Messabweichung

    Dichte: ±0.01g/cm³
    Temperatur: ±0.5K
    Schallgeschwindigkeit: 2m/s

  • Messbereich

    Konzentration Gemäß Konzentrations-App-Datenblatt, maximal 0…100 %
    Schallgeschwindigkeit 600…2000 m/s
    Temperatur Konzentrations-App-Datenblatt, maximal 0…+100 °C (32…+212 °F)
    Dichte 0,7…1,5 g/cm³

  • Design

    Inline

  • Material

    Messaufnehmergehäuse: Rostfreier Stahl V4A 1.4571

  • Prozesstemperatur

    0...100 °C (32...212 °F)

  • Prozessdruck

    Max. 16 bar bei 20 °C (232 psi bei 68 °F)

  • Ex zertifiziert

    Ex-freier Bereich
    UK; Ex-freier Bereich

  • Anschluss-Schutzart

    Messaufnehmer: IP68 (mit eingestecktem Kabel), IP66 (ohne Kabelstecker)
    Messumformer: IP40

  • Anzeige/Bedienung

    LED-Statusanzeige
    TFT Farbdisplay mit "Touch control"

  • Ausgänge

    4-20mA / Modbus TCP

  • Energieversorgung

    DC 24 V (18...35 V)

  • Produktsicherheit

    CE, C-tick