Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Teqwave F ist ideal für Echtzeit-Flüssigkeitsanalyse in Rohrleitungen, besonders in Skids. Anlagenbauer und Endkunden schätzen das Inline-Messgerät für seine genaue Konzentrationsmessung im Prozess. Teqwave reduziert die Betriebskosten, indem er mehrere Messparameter zugleich überwacht. Passen Sie Ihren Teqwave Messumformer perfekt an Ihre Produktionsanforderungen an: Der Anwendungsbereich kann flexibel bestimmt und erweitert werden.
Der akustische Wellenleiter misst präzise und störungsfrei, auch kleinste Änderungen werden erfasst
Kontinuierliche Konzentrationsmessung von Flüssigkeiten in Rohrleitungen.
Geräteeigenschaften
Nennweite: DN 8...25 (3/8...1")
Full-bore-Design ohne Druckverlust
Industriekonforme, leichte Montage per Hutschiene
3,5" TFT-Farb- und Touchscreen oder LED-Anzeige
4-20 mA, Modbus TCP
Vorteile
Einfach und effizient – Echtzeit-Flüssigkeitsanalyse im laufenden Prozess
Uneingeschränkte Transparenz – konstante Überwachung der Produktqualität ohne Probeentnahme
Die Schluchseewerk AG wollte den Wirkungsgrad ihrer Turbinen im Pumpspeicherwerk Wehr trotz schwieriger Strömungsbedingungen erfassen und optimieren. Endress+Hauser hat mit dem Clamp-on-Durchflussmessgerät Prosonic Flow W 400 die optimale Lösung.
North East Water in Australien vermeidet kostenintensive Rohrverlegungen und Geräteinbetriebnahmen bei der Aufrüstung ihrer Rohwasserpumpstation mit dem Promag W 0xDN full bore.
Die Stadt Warren (USA) findet eine wiederholbare und genaue Lösung für ihre Anwendungen im Belebtschlamm (WAS) mit dem uneingeschränkt installierbaren magnetisch-induktiven Durchflussmessgerät Promag W 0xDN full bore von Endress+Hauser.
Smartes, flexibles Inline-Messgerät – individuell für Ihren Prozess. Einfach und effizient – Echtzeit-Flüssigkeitsanalyse im laufenden Prozess. Kontinuierliche Konzentrationsmessung von Flüssigkeiten in Rohrleitungen.
Messaufnehmer‐Features
Uneingeschränkte Transparenz – konstante Überwachung der Produktqualität ohne Probeentnahme. Höchste Prozesssicherheit – zuverlässige Messung dank robustem, wartungsfreiem Messaufnehmer. Kostensparend – weniger Messstellen durch multivariable Messung. Nennweite: DN 8…25 (³⁄₈…1"). Full-bore-Design ohne Druckverlust.
Messumformer-Features
Maßgeschneiderte Nutzung – innovatives Anwendungskonzept, erweiterbar für verschiedene Flüssigkeiten. Vereinfachte Prozesssteuerung – nutzerfreundliche Bedienung und übersichtliche Statusvisualisierung. Datensicherung vor Ort – integrierter Speicher für Messwerte bis zu 7,5 Jahren. Industriekonforme, leichte Montage per Hutschiene. 3,5" TFT-Farb- und Touchscreen oder LED-Anzeige. 4-20 mA, Modbus TCP.
Nennweitenbereich
DN 8 (1/4“)...DN 25 (1“)
Messgrössen
Konzentration, Dichte, Schallgeschwindigkeit, Temperatur
LED-Statusanzeige TFT Farbdisplay mit "Touch control"
Ausgänge
4-20mA / Modbus TCP
Energieversorgung
DC 24 V (18...35 V)
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
Ex-freier Bereich UK; Ex-freier Bereich
Produktsicherheit
CE, C-tick
Messprinzip
Ultraschall Konzentration
Produkt‐Headline
Smartes, flexibles Inline-Messgerät – individuell für Ihren Prozess. Einfach und effizient – Echtzeit-Flüssigkeitsanalyse im laufenden Prozess. Kontinuierliche Konzentrationsmessung von Flüssigkeiten in Rohrleitungen.
Messaufnehmer‐Features
Uneingeschränkte Transparenz – konstante Überwachung der Produktqualität ohne Probeentnahme. Höchste Prozesssicherheit – zuverlässige Messung dank robustem, wartungsfreiem Messaufnehmer. Kostensparend – weniger Messstellen durch multivariable Messung. Nennweite: DN 8…25 (³⁄₈…1"). Full-bore-Design ohne Druckverlust.
Messumformer-Features
Maßgeschneiderte Nutzung – innovatives Anwendungskonzept, erweiterbar für verschiedene Flüssigkeiten. Vereinfachte Prozesssteuerung – nutzerfreundliche Bedienung und übersichtliche Statusvisualisierung. Datensicherung vor Ort – integrierter Speicher für Messwerte bis zu 7,5 Jahren. Industriekonforme, leichte Montage per Hutschiene. 3,5" TFT-Farb- und Touchscreen oder LED-Anzeige. 4-20 mA, Modbus TCP.
Nennweitenbereich
DN 8 (1/4“)...DN 25 (1“)
Messgrössen
Konzentration, Dichte, Schallgeschwindigkeit, Temperatur
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .