Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
pH-Messstelle mit Glassensor für Abwasseranwendungen

pH-Glassensor-Messstelle für Anwendungen im Abwasser

Vorkonfigurierte pH-Messstelle mit Memosens 2.0 Glassensor zur zeitsparenden Prozessüberwachung und -steuerung

71481760
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
Preis nach Konfiguration im Warenkorb

Digitaler pH-Sensor
Memosens CPS11E

Memosens CPS11E ist das digitale Multitalent für stabile Prozesse. Er misst zuverlässig auch in extremen pH-Bereichen oder explosionsgefährdeten Bereichen. Dank der digitalen Memosens 2.0 Technologie ist der pH-Sensor feuchtigkeitsbeständig und ermöglicht eine Laborkalibrierung, was die Prozesssicherheit erhöht und die Bedienung vereinfacht. Seine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten bietet die perfekte Grundlage für eine vorausschauende Wartung. Konzipiert für eine lange Lebensdauer und geringen Wartungsaufwand, bietet Ihnen Memosens CPS11E ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Messprinzip

    Potentiometrisch

  • Anwendung

    Langzeitüberwachung und Grenzwertkontrolle von Prozessen mit stabilen Prozessbedingungen
    Wasser- und Abwasseraufbereitung

  • Merkmal

    Digitale pH-Elektrode für Standardanwendungen in Prozess und Umwelttechnik mit schmutzabweisendem PTFE-Diaphragma und eingebautem Temperatursensor

  • Messbereich

    Anwendungsbereich A: pH 1 … 12
    Anwendungsbereich B: pH 0 … 14
    Anwendungsbereich F: pH 0 … 10

  • Messprinzip

    Gel-Kompaktelektrode mit PTFE-Ringdiaphragma

  • Design

    Alle Schaftlängen mit Temperaturfühler
    Advanced Gel Technology

  • Material

    Sensorschaft: prozessgeeignetes Glas
    pH-Membranglas: Typ A, B, F
    Ableitsystem: Ag/AgCl
    Überführung: ringförmiges PTFE-Diaphragma, sterilisierbar
    O-Ring: FKM
    Prozessverschraubung: PPS glasfaserverstärkt
    Typenschild: keramisches Metalloxid

  • Maße

    Durchmesser: 12 mm (0.47 in)
    Sensorlänge: 120, 225, 360, 425 mm
    (4.72, 8.86, 14.17 und 16.73 in)

  • Prozesstemperatur

    Anwendungsbereich A: –15 ... 80 °C (5 ... 176 °F)
    Anwendungsbereich B: 0 ... 135 °C (32 ... 275 °F)
    Anwendungsbereich F: 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)

  • Prozessdruck

    Anwendungsbereich A und B: 0,8 … 17 bar (11,6 … 246,5 psi) absolut
    Anwendungsbereich F: 0,8 … 7 bar (11,6 … 101,5 psi) absolut

  • Temperatursensor

    NTC 30K

  • Ex zertifiziert

    Mit ATEX-, IECEx-, CSA C/US-, NEPSI-, Japan Ex und INMETRO-Zulassung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 0, Zone 1 und Zone 2.

  • Anschluss

    Induktiver, digitaler Steckkopf mit Memosens 2.0-Technologie

  • Anschluss-Schutzart

    IP68

  • Zusätzliche Zertifikate

    Zusätzliche Zertifikate

Digitales Messkabel
CYK10

CYK10 garantiert den absolut wasserdichten Anschluss von Memosens-Sensoren zum Messumformer. Seine induktive Kupplung schließt Kontaktkorrosion aus und garantiert die galvanische Trennung von Messumformer und Medium. Vergessen Sie einfach limitierte Kabellängen, Störpotentiale oder Feuchtigkeit und profitieren Sie von einer vollständig sicheren und zuverlässigen Signalübertragung.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Messprinzip

    Potentiometrisch

  • Anwendung

    Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen

  • Installation

    Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer

  • Merkmal

    Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
    Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion

  • Messbereich

    Hochohmiges Kabel nicht notwendig

  • Design

    Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
    Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit

  • Material

    Mantel: TPE
    Verbindungsdosen: Aluminium

  • Maße

    Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
    Kabel: 2x2, verdrillte Paare
    Länge: bis zu 100m

  • Prozesstemperatur

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Prozessdruck

    max. 50bar abs. bei 135°C.

  • Temperatursensor

    Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor

  • Ex zertifiziert

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Anschluss-Schutzart

    IP68

  • Zusätzliche Zertifikate

    Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich

  • Messprinzip

    Sensor ORP / Redox

  • Anwendung

    Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen

  • Installation

    Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer

  • Merkmal

    Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
    Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion

  • Design

    Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
    Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit

  • Material

    Mantel: TPE
    Verbindungsdosen: Aluminium

  • Maße

    Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
    Kabel: 2x2, verdrillte Paare
    Länge: bis zu 100m

  • Prozesstemperatur

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Temperatursensor

    Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor

  • Ex zertifiziert

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Zusätzliche Zertifikate

    Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich

  • Messprinzip

    Konduktiv

  • Anwendung

    Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen

  • Installation

    Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer

  • Merkmal

    Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
    Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion

  • Design

    Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
    Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit

  • Material

    Mantel: TPE
    Verbindungsdosen: Aluminium

  • Maße

    Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
    Kabel: 2x2, verdrillte Paare
    Länge: bis zu 100m

  • Prozesstemperatur

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Temperatursensor

    Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor.

  • Ex zertifiziert

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Zusätzliche Zertifikate

    Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich

  • Messprinzip

    Amperometrische Sauerstoffmessung

  • Anwendung

    Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen

  • Installation

    Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer

  • Merkmal

    Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
    Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion

  • Design

    Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
    Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit

  • Material

    Mantel: TPE
    Verbindungsdosen: Aluminium

  • Maße

    Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
    Kabel: 2x2, verdrillte Paare
    Länge: bis zu 100m

  • Prozesstemperatur

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Temperatursensor

    Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor

  • Ex zertifiziert

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Zusätzliche Zertifikate

    Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich

  • Messprinzip

    Freies Chlor

  • Anwendung

    Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen

  • Merkmal

    Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
    Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion

  • Design

    Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
    Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit

  • Material

    Mantel: TPE
    Verbindungsdosen: Aluminium

  • Maße

    Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
    Kabel: 2x2, verdrillte Paare
    Länge: bis zu 100m

  • Prozesstemperatur

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Temperatursensor

    Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor

  • Zusätzliche Zertifikate

    Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich

1-/2-Kanal-Messumformer
Liquiline CM442

Der Messumformer Liquiline CM442 ermöglicht Ihnen den Anschluss von bis zu 2 Memosens-Sensoren Ihrer Wahl aus über 12 Messparametern. Dabei überzeugt er durch eine automatische Sensorerkennung, seine einfache Bedienbarkeit und durch standardisierte Ersatzteile, die mit allen anderen Geräten der Liquiline-Plattform kompatibel sind. Mit seinen Eingängen, Ausgängen, Reglern und Mathematikmodulen können Sie sogar Reinigungssysteme oder Dosierpumpen regeln. Darüber hinaus hilft Ihnen die Heartbeat Technology, die ideale Balance zwischen Messstellenverfügbarkeit und Instandhaltungskosten zu finden.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Messprinzip

    Potentiometrisch

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuseunterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP66 / IP67

  • Eingang

    1 ... 2x Memosens digitaler Eingang
    2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
    2x Digitaleingang optional

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
    Alarmrelay, 2x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Messprinzip

    Sensor ORP / Redox

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge,
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuseunterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP66 / IP67

  • Eingang

    1 ... 2x Memosens digitaler Eingang

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
    Alarmrelay, 2x Relay

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Messprinzip

    Konduktiv

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuseunterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP66 / IP67

  • Eingang

    1 ... 2x Memosens digitaler Eingang

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
    Alarmrelay, 2x Relay

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Messprinzip

    Amperometrische Sauerstoffmessung

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuseunterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP67

  • Eingang

    1 ... 2x Memosens digitaler Eingang

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
    Alarmrelay, 2x Relay

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Messprinzip

    Freies Chlor

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuseunterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Eingang

    1 ... 2x Memosens digitaler Eingang

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
    Alarmrelay, 2x Relay

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Messprinzip

    Vier-Strahl Wechsellicht

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuseunterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP66 / IP67

  • Eingang

    1 ... 2x Memosens Digitaleingang
    2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
    2x Digitaleingang optional

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
    Alarmrelay, 2x Relay

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Messprinzip

    Ultraschall Sensoren

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setups auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuseunterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP66 / IP67

  • Eingang

    1 bis 2x Memosens Digitaleingang
    2x 0/4 bis 20mA Eingang optional
    2x Digitaleingang optional

  • Ausgang / Kommunikation

    2 bis 8x 0/4 bis 20 mA Stromausgänge
    Alarmrelais, 2x Relais, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Messprinzip

    Fluoreszenzmessung

  • Messprinzip

    UV photometrisch

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2...4x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
    Alarmrelay, 2x Relay

  • Eingang

    1 ... 2x Memosens digitaler Eingang

Modulares Halterungssystem
Flexdip CYH112

Die Flexdip-CYH112-Halterung ist ein modulares System für Sensoren und Armaturen in offenen Becken, Kanälen oder Tanks. Sie erlaubt fast jede Art von Befestigung, wie Boden-, Wand- und Geländerbefestigung. Außerdem ist sie für alle Arten der Sensorinstallation geeignet – Kette, Einbau oder frei schwingend. Die Halterung kann jederzeit erweitert oder geändert werden. Flexdip CYH112 liefert Ihnen hervorragende Flexibilität und ermöglicht Ihnen die Installation Ihrer Messung genau an der richtigen Stelle.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Messprinzip

    Potentiometrisch

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände

  • Installation

    CYH112 ist das modulare Halterungssystem für Sensoren und Armaturen in offenen Becken, Gerinnen und Tanks

  • Merkmal

    Leichte und einfache Montage
    Universell und flexibel

  • Design

    Das Halterungssystem CYH112 ist beliebig variierbar in seiner Befestigung:
    Sei es die Montage auf dem Boden, auf der Mauerkrone, an der Wand oder direkt an einem Geländer

  • Material

    Hauptrohr, Querrohr: Edelstahl 1.4404
    Kette: PA oder Edelstahl 14401

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

  • Messprinzip

    Sensor ORP / Redox

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände

  • Installation

    CYH112 ist das modulare Halterungssystem für Sensoren und Armaturen in offenen Becken, Gerinnen und Tanks

  • Merkmal

    Leichte und einfache Montage
    Universell und flexibel

  • Design

    Das Halterungssystem CYH112 ist beliebig variierbar in seiner Befestigung:
    Sei es die Montage auf dem Boden, auf der Mauerkrone, an der Wand oder direkt an einem Geländer

  • Material

    Hauptrohr, Querrohr: Edelstahl 1.4404
    Kette: PA oder Edelstahl 14401

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

  • Messprinzip

    Konduktiv

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände

  • Installation

    CYH112 ist das modulare Halterungssystem für Sensoren und Armaturen in offenen Becken, Gerinnen und Tanks

  • Merkmal

    Leichte und einfache Montage
    Universell und flexibel

  • Design

    Das Halterungssystem CYH112 ist beliebig variierbar in seiner Befestigung:
    Sei es die Montage auf dem Boden, auf der Mauerkrone, an der Wand oder direkt an einem Geländer

  • Material

    Hauptrohr, Querrohr: Edelstahl 1.4404
    Kette: PA oder Edelstahl 14401

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

  • Messprinzip

    Amperometrische Sauerstoffmessung

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände

  • Installation

    CYH112 ist das modulare Halterungssystem für Sensoren und Armaturen in offenen Becken, Gerinnen und Tanks

  • Merkmal

    Leichte und einfache Montage
    Universell und flexibel

  • Design

    Das Halterungssystem CYH112 ist beliebig variierbar in seiner Befestigung:
    Sei es die Montage auf dem Boden, auf der Mauerkrone, an der Wand oder direkt an einem Geländer

  • Material

    Hauptrohr, Querrohr: Edelstahl 1.4404
    Kette: PA oder Edelstahl 14401

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

  • Messprinzip

    Gesamtchlor

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände

  • Merkmal

    Leichte und einfache Montage
    Universell und flexibel

  • Design

    Das Halterungssystem CYH112 ist beliebig variierbar in seiner Befestigung:
    Sei es die Montage auf dem Boden, auf der Mauerkrone, an der Wand oder direkt an einem Geländer

  • Material

    Hauptrohr, Querrohr: Edelstahl 1.4404
    Kette: PA oder Edelstahl 14401

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

  • Messprinzip

    Ein-Strahl Streulichtsensor

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände

  • Installation

    CYH112 ist das modulare Halterungssystem für Sensoren und Armaturen in offenen Becken, Gerinnen und Tanks

  • Merkmal

    Leicht und einfache Montage
    Universell und flexibel

  • Design

    Das Halterungssystem CYH112 ist beliebig variierbar in seiner Befestigung:
    Sei es die Montage auf dem Boden, auf der Mauerkrone, an der Wand oder direkt an einem Geländer

  • Material

    Hauptrohr, Querrohr: Edelstahl 1.4404
    Kette: PA oder Edelstahl 14401

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

  • Messprinzip

    UV photometrisch

  • Merkmal

    Leichte und einfache Montage
    Universell und flexibel

  • Design

    Das Halterungssystem CYH112 ist beliebig variierbar in seiner Befestigung:
    Sei es die Montage auf dem Boden, auf der Mauerkrone, an der Wand oder direkt an einem Geländer

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände

Eintaucharmatur
Flexdip CYA112

Die Flexdip CYA112 ist eine modulare Armatur für die Sensorinstallation in offene Becken, Kanäle oder Tanks. Sie erlaubt fast jede Art der Sensormontage – Kette, Einbau oder frei schwingend – und bietet einen Schnellverschluss für die schnelle und sichere Installation von Memosens- oder Festkabel-Sensoren. Die Armatur liefert Ihnen hervorragende Flexibilität und ermöglicht Ihnen die optimale und preisgünstige Konfiguration Ihrer Messstelle.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Messprinzip

    Potentiometrisch

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände

  • Installation

    Flexdip CYA112 ist das modulare Armaturensystem für Sensoren in offenen Becken, Gerinnen und Tanks

  • Merkmal

    Leichte und einfache Montage
    Universell und flexibel

  • Design

    Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich

  • Material

    Tauchrohr, Anschlusswinkel, angeschweißte Gewinde: nichtrostender Stahl 1.4404
    Sensoradaption, Schnellverschluss, Multifunktionsklemmring: POM - GF
    O-Ringe: EPDM

  • Maße

    Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
    Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll)

  • Prozesstemperatur

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Messprinzip

    Sensor ORP / Redox

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände

  • Installation

    Flexdip CYA112 ist das modulare Armaturensystem für Sensoren in offenen Becken, Gerinnen und Tanks

  • Merkmal

    Leichte und einfache Montage
    Universell und flexibel

  • Design

    Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich

  • Material

    Tauchrohr, Anschlusswinkel, angeschweißte Gewinde: nichtrostender Stahl 1.4404
    Sensoradaption, Schnellverschluss, Multifunktionsklemmring: POM - GF
    O-Ringe: EPDM

  • Maße

    Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
    Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll)

  • Prozesstemperatur

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Messprinzip

    Konduktiv

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände

  • Installation

    Flexdip CYA112 ist das modulare Armaturensystem für Sensoren in offenen Becken, Gerinnen und Tanks

  • Merkmal

    Leichte und einfache Montage
    Universell und flexibel

  • Design

    Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich

  • Material

    Tauchrohr, Anschlusswinkel, angeschweißte Gewinde: nichtrostender Stahl 1.4404
    Sensoradaption, Schnellverschluss, Multifunktionsklemmring: POM - GF
    O-Ringe: EPDM

  • Maße

    Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
    Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll)

  • Prozesstemperatur

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Messprinzip

    Amperometrische Sauerstoffmessung

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände

  • Installation

    Flexdip CYA112 ist das modulare Armaturensystem für Sensoren in offenen Becken, Gerinnen und Tanks

  • Merkmal

    Leichte und einfache Montage
    Universell und flexibel

  • Design

    Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich

  • Material

    Tauchrohr, Anschlusswinkel, angeschweißte Gewinde: nichtrostender Stahl 1.4404
    Sensoradaption, Schnellverschluss, Multifunktionsklemmring: POM - GF
    O-Ringe: EPDM

  • Maße

    Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
    Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll)

  • Prozesstemperatur

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Messprinzip

    Gesamtchlor

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände

  • Merkmal

    Leichte und einfache Montage
    Universell und flexibel

  • Design

    Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich

  • Material

    Tauchrohr, Anschlusswinkel, angeschweißte Gewinde: nichtrostender Stahl 1.4404
    Sensoradaption, Schnellverschluss, Multifunktionsklemmring: POM - GF
    O-Ringe: EPDM

  • Maße

    Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
    Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll)

  • Prozesstemperatur

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Messprinzip

    Ein-Strahl Streulichtsensor

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände

  • Installation

    Flexdip CYA112 ist das modulare Armaturensystem für Sensoren in offenen Becken, Gerinnen und Tanks

  • Merkmal

    Leichte und einfache Montage
    Universell und flexibel

  • Design

    Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich

  • Material

    Tauchrohr, Anschlusswinkel, angeschweißte Gewinde: nichtrostender Stahl 1.4404
    Sensoradaption, Schnellverschluss, Multifunktionsklemmring: POM - GF
    O-Ringe: EPDM

  • Maße

    Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
    Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll)

  • Prozesstemperatur

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Messprinzip

    UV photometrisch

  • Merkmal

    Leichte und einfache Montage
    Universell und flexibel

  • Design

    Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich

  • Prozesstemperatur

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände

Wetterschutzdach CYY101

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Messprinzip

    Optische Sensoren

  • Messprinzip

    Sensor ORP / Redox

  • Messprinzip

    Ein-Strahl Streulichtsensor

  • Messprinzip

    Potentiometrisch

  • Messprinzip

    Ozon

  • Messprinzip

    Amperometrische Sauerstoffmessung

  • Messprinzip

    Konduktiv

pH-Puffer
CPY20

Die qualitativ hochwertigen CPY20-Puffer garantieren pH-Kalibrierungen für äußerste Präzision. Sie werden im Produktionslabor hergestellt und abgefüllt und im Kalibrierlabor geprüft. Diese Überprüfung erfolgt an einer Teilprobe gemäß den Vorschriften der ISO 17025. Die Puffer sind spezifiziert mit einer erweiterten Messunsicherheit von +/-0,02 pH (> pH 10: +/-0,05 pH). Sie enthalten nur FDA-gelistete Konservierungsstoffe. Mit Verwendung von CPY20 erreichen Sie korrekte Werte, auf die Sie sich verlassen können.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Messprinzip

    Potentiometrisch

  • Anwendung

    pH Pufferlösungen zum Kalibrieren aller pH-Sensoren.

  • Merkmal

    Genauigkeit 0,02 pH-Einheiten gemäß GUM.
    pH Puffer höher 10: Genauigkeit 0,05 pH-Einheiten gemäß GUM

  • Messbereich

    pH 2,0
    pH 4,0
    pH 7,0
    pH 9,0
    pH 9,2
    pH 10,0
    pH 12,0

  • Design

    Die verschiedenen Pufferlösungen sind eingefärbt um ein Vertauschen zu verhindern.
    pH 4,0 --> rot
    pH 7,0 --> grün
    pH 9,2 --> blau

  • Maße

    Erhältlich in verschiedenen Volumeneinheiten :
    5000ml für den Gebrauch im Liquiline Control CDC90 System
    1000ml /250ml
    18ml für

pH-Puffer
CPY20

Die qualitativ hochwertigen CPY20-Puffer garantieren pH-Kalibrierungen für äußerste Präzision. Sie werden im Produktionslabor hergestellt und abgefüllt und im Kalibrierlabor geprüft. Diese Überprüfung erfolgt an einer Teilprobe gemäß den Vorschriften der ISO 17025. Die Puffer sind spezifiziert mit einer erweiterten Messunsicherheit von +/-0,02 pH (> pH 10: +/-0,05 pH). Sie enthalten nur FDA-gelistete Konservierungsstoffe. Mit Verwendung von CPY20 erreichen Sie korrekte Werte, auf die Sie sich verlassen können.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Messprinzip

    Potentiometrisch

  • Anwendung

    pH Pufferlösungen zum Kalibrieren aller pH-Sensoren.

  • Merkmal

    Genauigkeit 0,02 pH-Einheiten gemäß GUM.
    pH Puffer höher 10: Genauigkeit 0,05 pH-Einheiten gemäß GUM

  • Messbereich

    pH 2,0
    pH 4,0
    pH 7,0
    pH 9,0
    pH 9,2
    pH 10,0
    pH 12,0

  • Design

    Die verschiedenen Pufferlösungen sind eingefärbt um ein Vertauschen zu verhindern.
    pH 4,0 --> rot
    pH 7,0 --> grün
    pH 9,2 --> blau

  • Maße

    Erhältlich in verschiedenen Volumeneinheiten :
    5000ml für den Gebrauch im Liquiline Control CDC90 System
    1000ml /250ml
    18ml für